239 21SPEPUUJ USBEJ[JPOBMJ (JVOUJ 0MEIBN 1SPEPUUJ DPO TVQQPSUP UFDOJDP 1SPEPUUJ FDPOPNJDJ Giunti 2" NPSTFUUP 2$PO WJUF EJ GFSNP 5*10 . .BUFSJBMF 4 5SBUUBNFOUP TVQFSGJDJF " "DDFTTPSJ .P[[P %JTUBO[JBMF .P[[P $10$ Lega di alluminio Resina acetalica Anodizzato trasparente Vite morsetto $10 Vite di fermo & Temperatura d'esercizio: -20°C ~ 80°C & I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni. In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2. CPOC (A morsetto) CPO (Con vite di fermo) 1 2 t t F L D t - - d d A 2-M d3 Distanziale Mozzo 4-M A A D16~32 D40 2-M - t - L t t H8 H8 F d3 Mozzo Distanziale d1 d2 D $PE DPNQ $PQQJB BNNFTTB / t N %JTBMMJOFBNFOUP BOHPMBSF ¡ %JTBMMJOFBNFOUP MBUFSBMF NN 7FMPDJUË EJ SPUB[JPOF NBY HJSJ NJO .PNFOUP EJ JOFS[JB LH t N .BTTB H 5JQP % $10$ 0.7 3 1.0 39000 5.8x10-7 12 1.2 1.5 31000 1.5x10-6 19 2.0 2.0 25000 4.4x10-6 36 4.5 2.5 19000 1.4x10-6 69 $10 0.7 3 1.0 39000 3.2x10-7 7 1.2 1.5 31000 1.0x10-6 14 2.0 2.0 25000 3.0x10-6 27 4.5 2.5 19000 9.5x10-6 50 $PE DPNQ 4FMF[JPOF E E E õE E - - U ' " 7JUF EJ GFSNP 7JUF NPSTFUUP 5JQP % . $PQQJB EJ TFSSBHHJP / t N A morsetto $10$ 7 29 12.5 4 3 5 M2.5 1 9 33 14 5 6.5 11 39 16.5 6 3.8 9 M3 1.5 14.5 45 19 7 4.5 11 M4 2.5 Con vite di fermo $10 7 18 7 4 3.5 - M3 0.7 9 23 9 5 4.5 M4 1.7 11 28 11 6 5.5 M5 4 14.5 33 13 7 6.5 M6 7 CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: $10 &Per ulteriori varianti, vedere P28 (Indice per funzione) Coppia ammessa Disallineamento laterale ammesso Equivalente a prodotti simili Equivalente a prodotti simili 5 4 3 2 1 0 Prodotti tradizionali Prodotti economici Unità: Nm 3 2 2.5 1.5 0.1 0.5 0 Prodotti tradizionali Prodotti economici Unità: mm
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==