MISUMI WEBINDEX

240 Prodotti con supporto tecnico 1 Costi ridotti rispetto ai prodotti tradizionali: in media del XX% 21SPEPUUJ FDPOPNJDJ (JVOUJ 0MEIBN $PTUJ SJEPUUJ SJTQFUUP BJ QSPEPUUJ USBEJ[JPOBMJ JO NFEJB EFM 2" NPSTFUUP 2$PO WJUF EJ GFSNP 5*10 . .BUFSJBMF 4 5SBUUBNFOUP TVQFSGJDJF " "DDFTTPSJ .P[[P %JTUBO[JBMF .P[[P ($0$ Lega di alluminio Resina acetalica Anodizzato trasparente Vite morsetto ($0 Vite di fermo $PE DPNQ 4FMF[JPOF E E E õE E - M U ' " 7JUF EJ GFSNP 7JUF NPSTFUUP 5JQP % . $PQQJB EJ TFSSBHHJP / t N A morsetto ($0$ 7 29 12.5 4 3 5 M2.5 1 9 33 14 5 6.5 11 39 16.5 6 3.8 9 M3 1.5 14.5 45 19 7 4.5 11 M4 2.5 Con vite di fermo ($0 7 18 7 4 3.5 - M3 0.7 9 23 9 5 4.5 M4 1.7 11 28 11 6 5.5 M5 4 14.5 33 13 7 6.5 M6 7 $PE DPNQ $PQQJB BNNFTTB / t N %JTBMMJOFBNFOUP BOHPMBSF ¡ %JTBMMJOFBNFOUP MBUFSBMF NN 7FMPDJUË EJ SPUB[JPOF NBY HJSJ NJO .PNFOUP EJ JOFS[JB LH t N .BTTB H 5JQP % ($0$ 0.7 3 1.0 10000 4.4x10-7 11 1.2 1.5 1.2x10-6 20 2.0 2.0 3.3x10-6 37 4.5 2.5 1.4x10-6 70 ($0 0.7 3 1.0 10000 2.2x10-7 6 1.2 1.5 6.9x10-7 13 2.0 2.0 2.1x10-6 23 4.5 2.5 6.5x10-6 45 & Temperatura d'esercizio: -20°C ~ 80°C & I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni. In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2. & Le tolleranze per d1 e d2 si intendono prima della spaccatura. GCOC (A morsetto) GCO (Con vite di fermo) t t F L t - - A 2-M Vite morsetto d3 Distanziale Mozzo d1 d2 D H8 H8 d2H8 d1H8 D Distanziale Mozzo 2-M Vite di fermo F t L d3 - - CODICE FAMIGLIA PRODOTTI: ($0 &Per ulteriori varianti, vedere P28 (Indice per funzione)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==