MISUMI WEBINDEX

255 1. Tolleranza dimensione di taglio regolare B 0405—1991 Tolleranze per la lunghezza, esclusa porzione smussata Unità: mm 2. Tolleranze per la lunghezza della porzione smussata (Raggio di arrotondamento per i bordi e dimensione smussatura bordi) Unità: mm 4. Tolleranza di perpendicolarità regolare B 0419—1991 Unità: mm 5. Tolleranza di rettilineità e planarità regolare Unità: mm 6. Tolleranza di simmetria regolare Unità: mm 3. Tolleranza angolare Classe di tolleranza Classificazione della dimensione di riferimento Simbolo Descrizione 0.5 ( 1 ) o sup. 3 o inf. Sup. a 3 6 o inf. Sup. a 6 30 o inf. Sup. a 30 120 o inf. Sup. a 120 400 o inf. Sup. a 400 1000 o inf. Sup. a 1000 2000 o inf. Sup. a 2000 4000 o inf. Tolleranza f Grado di precisione ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 − m Media ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 c Grossa ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4 v Molto grossa − ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8 Nota (1): Una dimensione di riferimento inferiore a 0.5 mm è seguita da una tolleranza. Classe di tolleranza Classificazione della dimensione di riferimento Simbolo Descrizione 0.5 ( 2 ) o sup. 3 o inf. Sup. a 3 6 o inf. Sup. a 6 Tolleranza f Grado di precisione ±0.2 ±0.5 ±1 m Media c Grossa ±0.4 ±1 ±2 v Molto grossa Nota ( 2 ): una dimensione di riferimento inferiore a 0.5mm è seguita da una tolleranza. Classe di tolleranza Lunghezza nominale lato più corto 100 o inf. Sup. a 100 300 o inf. Sup. a 300 1000 o inf. Sup. a 1000 3000 o inf. Tolleranza di perpendicolarità H 0.2 0.3 0.4 0.5 K 0.4 0.6 0.8 1 L 0.6 1 1.5 2 Classe di tolleranza Lunghezza nominale 10 o inf. Sup. a 10 30 o inf. Sup. a 30 100 o inf. Sup. a 100 300 o inf. Sup. a 300 1000 o inf. Sup. a 1000 3000 o inf. Tolleranza di rettilineità e planarità regolare H 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 K 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 L 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 Classe di tolleranza Lunghezza nominale 100 o inf. Sup. a 100 300 o inf. Sup. a 300 1000 o inf. Sup. a 1000 Tolleranza di simmetria H 0.5 K 0.6 0.8 1 L 0.6 1 1.5 2 Classe di tolleranza Lunghezza lato più corto (Unità: mm) Simbolo Descrizione 10 o inf. Sup. a 10 50 o inf. Sup. a 50 120 o inf. Sup. a 120 400 o inf. Sup. a 400 Tolleranza f Grado di precisione ±1° ±30' ±20' ±10' ±5' m Media c Grossa ±1°30' ±1° ±30' ±15' ±10' v Molto grossa ±3° ±2° ±1° ±30' ±20' Informazioni tecniche generali Gamme di rugosità per le varie lavorazioni

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==