MISUMI WEBINDEX

256 INFORMAZIONI TECNICHE H8 H9 H10 h5 h6 h6 h7 h8 h9 Albero di riferimento h5 h6 h7 h8 h9 Attacco Accoppiamento con gioco Accoppiamento incerto Accoppiamento a interferenza Accoppiamento con gioco Accoppiamento incerto Accoppiamento a interferenza Accoppiamento con gioco Accoppiamento con gioco Accoppiamento con gioco Gamma di classe di tolleranza per i fori M6 JS6 K5 M6 N6 P6 F6 F7 G6 G7 H6 H7 JS6 JS7 K6 K7 M6 M7 N6 N7 P6 P7 R7 S7 T7 U7 X7 E7 F7 F8 H7 H8 D8 D9 E8 E9 F8 H8 H9 B10 C9 C10 D8 D9 D10 E8 E9 H8 H9 Foro di riferimento H6 H7 H8 H9 H10 Attacco Accoppiamento con gioco Accoppiamento incerto Accoppiamento a interferenza Accoppiamento con gioco Accoppiamento incerto Accoppiamento a interferenza Accoppiamento con gioco Accoppiamento con gioco Accoppiamento con gioco Gamma di classe di tolleranza per gli alberi f6 g5 g6 h5 h6 js5 js6 k5 k6 m5 m6 n6 p6 e7 f6 f7 g6 h6 h7 js6 js7 k6 m6 n6 p6 r6 s6 t6 u6 x6 d9 e8 e9 f7 f8 h7 h8 c9 d8 d9 g8 e9 h8 h9 b9 c9 d9 A inserimento A pressione A pressione forte Calettamento a caldo Accoppiamento libero Rotante leggero Rotante Scorrevole 50 0 -50 -100 -150 -200 Tolleranza dimensione H6 H7 200 150 100 50 0 -50 1.2 Interrelazione tra gamme di tolleranza per sistemi di accoppiamento in riferimento ai fori 2.2 Interrelazione tra gamme di tolleranza per sistemi di accoppiamento in riferimento agli alberi * Valori nei casi in cui la misurazione superi la dimensione di riferimento di 18 mm, senza però superare i 30 mm. * Valori nei casi in cui la misurazione superi la dimensione di riferimento di 18 mm, senza però superare i 30 mm. (μm) Tolleranza dimensione (μm) H6 H7 H8 H9 Parte applicabile Classificazione funzionale Esempio d'uso Relativamente mobile Accoppiamento con gioco Accoppiamento libero c9 Parte idonea a una distanza ampia o parte mobile che richiede una distanza. Parte idonea a una distanza ampia per facilitare il montaggio. Parte che richiede una distanza adeguata anche ad alte temperature. Parte la cui struttura richiede una distanza. Parti gonfiabili. Errore di posizione grande Lunghezza attacco eccessiva. Necessità di ridurre i costi. Costo di produzione Costo di manutenzione Fascia elastica pistone e scanalatura Accoppiamento mediante un perno di arresto non serrato. Rotante leggero d9 d9 Parte idonea a una distanza o che richiede una distanza. Braccio di manovella e cuscinetto perno (laterale) Scatola valvole di scarico e parte scorrevole di un portamolla Fascia elastica pistone e scanalatura e7 e8 e9 Parte idonea a una distanza ampia o che richiede una distanza. Distanza relativamente ampia, cuscinetto ben ingrassato. Cuscinetto soggetto ad alte temperature, alta velocità e carico pesante (alto grado di lubrificazione forzata). Normale parte rotante o scorrevole (Con adeguato ingrassaggio.) Accoppiamento regolare (Spesso soggetto a distacco.) Accoppiamento della scatola valvole di scarico Cuscinetto principale per albero motore Normale parte scorrevole Rotante f6 f7 f7 f8 Accoppiamento che lascia una distanza adeguata a consentire il movimento (accoppiamento di alta qualità). Comune cuscinetto per temperature normali lubrificato con olio o grasso. Parte in cui viene inserita una scatola valvole di scarico raffreddata. Albero e boccola comuni Leva e boccola dispositivo di collegamento Rotante fine g5 g6 Parte in rotazione continua di una macchina di precisione soggetta a carico leggero. Accoppiamento con distanza ridotta che consente il movimento (asta di guida e posizionamento). Parte scorrevole di precisione Parte richiesta per eseguire un movimento di precisione praticamente senza gioco. Perno e leva dispositivo di collegamento Chiavetta e relativa gola Asta valvola di controllo di precisione Relativamente immobile Accoppiamento incerto Scorrevole h5 h6 h7 h8 h9 Accoppiamento che consente il movimento manuale, con lubrificante applicato (posizionamento di alta qualità). Parte scorrevole speciale ad alta precisione Parte stazionaria ininfluente Possibilità di scomposizione e riassemblaggio senza danneggiare le parti del componente. La forza non può essere trasmessa dalla sola forza di accoppiamento. Accoppiamento tra un collare e un mozzo Accoppiamento dell'ingranaggio di un dispositivo di precisione A interferenza h5 h6 js6 Accoppiamento che prevede una leggera distanza. Accoppiamento di precisione che blocca le parti durante l'utilizzo dell'unità. Accoppiamento che consente assemblaggio e scomposizione con un martello a testa di legno o piombo. Accoppiamento di giunti a flangia Piastra e perno del regolatore Accoppiamento tra una corona e un mozzo A inserimento js5 k6 Accoppiamento che richiede un martello a testa di ferro o una pressa manuale per l'assemblaggio e la scomposizione (è richiesta una chiavetta o oggetto analogo per impedire la rotazione dell'albero tra le parti). Posizionamento di precisione. Accoppiamento dell'albero di una pompa a ingranaggi con il corpo Bulloni calibrati k5 m6 Come sopra per scomposizione e assemblaggio. Posizionamento di precisione senza distanze. Bulloni calibrati Accoppiamento di pistone e albero di un'apparecchiatura idraulica Accoppiamento tra un giunto a flangia e un albero A pressione leggera m5 n6 Accoppiamento che richiede una notevole forza per scomposizione e assemblaggio. Accoppiamento stazionario di precisione (è richiesta una chiavetta o oggetto analogo per la trasmissione a coppia elevata) Una forza leggera può essere trasmessa dalla sola forza di accoppiamento. Albero di un giunto flessibile e ingranaggio (lato passivo) Accoppiamento di precisione Inserimento di una valvola di aspirazione e di un guidavalvola Accoppiamento a interferenza A pressione n5 n6 p6 Accoppiamento che richiede una notevole forza per scomposizione e assemblaggio (è richiesta una chiavetta o oggetto analogo per la trasmissione a coppia elevata). Per le parti dei componenti non in ferro è richiesto un accoppiamento a pressione leggera. L'accoppiamento a pressione standard è richiesto per le parti in ferro dei componenti e tra una parte in bronzo e una in rame. Difficoltà nella scomposizione senza danneggiare le parti dei componenti. Inserimento di una valvola di aspirazione e di un guidavalvola Accoppiamento tra un ingranaggio e un albero (coppia ridotta) Albero di un giunto flessibile e ingranaggio (lato motore) p5 r6 Come sopra per scomposizione e assemblaggio. Il calettamento a caldo, l'accoppiamento a pressione a freddo e l'accoppiamento a pressione forzato sono richiesti per le parti dei componenti più grandi. Giunto e albero A pressione forte, calett. a caldo/freddo Una forza considerevole può essere trasmessa dalla sola forza di accoppiamento. r5 s6 t6 u6 x6 Giunzione salda che richiede calettamento a caldo/freddo o accoppiamento a pressione forzato. Assemblaggio permanente, non ulteriormente separabile. Per i membri in lega leggera è richiesto un accoppiamento a pressione o analogo. Collegamento e accoppiamento di una boccola per cuscinetto Inserimento di una valvola di aspirazione e di una scatola valvole Accoppiamento tra un giunto a flangia e un albero (coppia elevata) Accoppiamento del collare di un ingranaggio conduttore e di un mozzo Collegamento e accoppiamento di una boccola per cuscinetto 1.1 Sistemi di accoppiamento in riferimento ai fori Foro di riferimento Gamma di classe di tolleranza per gli alberi Accoppiamento con gioco Accoppiamento incerto Accoppiamento a interferenza H6 g5 h5 js5 k5 m5 f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6* p6* H7 f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6 p6* r6* s6 t6 u6 x6 e7 f7 h7 js7 H8 f7 h7 e8 f8 h8 d9 e9 H9 d8 e8 h8 c9 d9 e9 h9 H10 b9 c9 d9 [Nota]* Potrebbe verificarsi un'eccezione, a seconda dello schema di sezionamento dimensionale. 2.1 Sistemi di accoppiamento in riferimento agli alberi Albero di riferimento Gamma di classe di tolleranza per i fori Accoppiamento con gioco Accoppiamento incerto Accoppiamento a interferenza h5 H6 JS6 K6 M6 N6* P6 h6 F6 G6 H6 JS6 K6 M6 N6 P6* F7 G7 H7 JS7 K7 M7 N7 P7* R7 S7 T7 U7 X7 h7 E7 F7 H7 F8 H8 h8 D8 E8 F8 H8 D9 E9 H9 h9 D8 E8 H8 C9 D9 E9 H9 B10 C10 D10 [Nota]* Potrebbe verificarsi un'eccezione, a seconda dello schema di sezionamento dimensionale. Informazioni tecniche generali Basi per la selezione dell'accoppiamento/Tolleranze di dimensione e accoppiamento

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==