MISUMI WEBINDEX

258 INFORMAZIONI TECNICHE 1. Varietà di indicatori di rugosità della superficie Definizioni e rappresentazioni della rugosità media aritmetica (Ra), dell'altezza massima (Ry), della rugosità media in 10 punti (Rz), della distanza media da concavità a convessità (Sm), della distanza media tra i picchi locali S e il tasso di lunghezza di carico tp vengono fornite come parametri che indicano la rugosità della superficie di un prodotto industriale. La rugosità della superficie è la media aritmetica dei valori in punti scelti a caso sulla superficie di un oggetto. [La rugosità media sulla linea centrale (Ra75) è definita nei supplementi a JIS B 0031 e JIS B 0601.] QCalcoli tipici di rugosità della superficie Riferimento Relazione tra rugosità media aritmetica (Ra) e parametri convenzionali Rugosità media aritmetica Ra Una porzione viene estratta dalla curva di rugosità nella direzione della linea di riferimento e in base alla lunghezza di riferimento. Tale porzione viene presentata in un nuovo grafico, con l'asse X che si estende nella stessa direzione della linea media e l'asse Y a rappresentare la grandezza. Ra è espressa in micron (μm) dall'equazione sulla destra. Altezza massima Ry Una porzione viene estratta dalla curva di rugosità nella direzione della linea di riferimento e in base alla lunghezza di riferimento. La distanza tra la linea di picco e la linea di minimo viene misurata nella direzione di estensione dell'asse della grandezza, in micron (μm). Note: per Ry, trovare un'area che non presenti picchi o minimi estremi, che indicano un difetto, quindi estrarre la porzione di lunghezza di riferimento di cui sopra da quest'area. Rugosità media in dieci punti Rz Una porzione viene estratta dalla curva di rugosità nella direzione della linea di riferimento e in base alla lunghezza di riferimento. Viene eseguita la somma tra la media dei livelli (Yp) di picco massimo, fino al quinto picco massimo misurato dalla linea di media, e la media dei livelli (Yv) di minimo, fino al quinto livello di minimo misurato in modo analogo nella porzione suddetta. Rz è la somma, in micron (μm). Rugosità media aritmetica Ra Altezza massima Ry Media su dieci punti Rugosità Rz Lunghezza di riferimento di Ry (Rz) ℓ (mm) Simbolo finitura convenzionale Serie standard Valore discriminante c(mm) Rappresentazione grafica della tessitura superficiale Serie standard 0.012 a 0.025 a 0.05 a 0.1 a 0.2 a 0.08 0.012 ~ 0.2 0.05 s 0.1 s 0.2 s 0.4 s 0.8 s 0.05 z 0.1 z 0.2 z 0.4 z 0.8 z 0.08 0.25 0.25 0.8 0.8 0.4 a 0.8 a 1.6 a 0.4 ~ 1.6 1.6 s 3.2 s 6.3 s 1.6 z 3.2 z 6.3 z 3.2 a 6.3 a 2.5 3.2 ~ 6.3 12.5 s 25 s 12.5 z 25 z 2.5 12.5 a 25 a 8 12.5 ~ 25 50 s 100 s 50 z 100 z 8 50 a 100 a 50 ~ 100 200 s 400 s 200 z 400 z ~ − − * Le correlazioni tra i tre tipi illustrati non sono precise e vengono fornite solo per comodità. * Ra: I valori di valutazione di Ry e Rz rappresentano rispettivamente il valore discriminante e la lunghezza di riferimento, ciascuno moltiplicato per cinque. Yp1, Yp2, Yp3, Yp4, Yp5 : Livelli di picco massimo fino al quinto picco massimo nella porzione suddetta con lunghezza di riferimento ℓ. Yv1, Yv2, Yv3, Yv4, Yv5 : Livelli di minimo, fino al quinto livello minimo nella porzione suddetta con lunghezza di riferimento ℓ. X 0 Ra Y ℓ m Rp Ry=Rp+Rv m Rv Ry ℓ m 5 Yp Yp4 V5 Y 3 Yp Yp 2 YV4 YV3 YV2 1 V1 Y Yp ℓ Rz= Yp1 + Yp2 + Yp3 + Yp4 +Yp5 + Yv1 + Yv2 + Yv3 + Yv4 + Yv5 5 Ra = 1 ℓ f ( ) dx ℓ 0 Informazioni tecniche generali Rugosità superficie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==