MISUMI WEBINDEX

259 M 3.2 3.2 6.3 1.6 6.3 1.6 25 6.3 25 25 6.3 25 Fresati 1. Posizioni dei simboli ausiliari per i simboli sulla superficie Il simbolo sulla superficie illustrato in Fig. 1, di seguito, indica rugosità superficie, valore discriminante o lunghezza di riferimento, metodo di lavorazione, direzione di macchina, ondulazione superficie, ecc. Fig. 1 Posizioni dei simboli ausiliari a : valore Ra b : metodo di lavorazione c : valore discriminante, lunghezza di valutazione c' : lunghezza di riferimento, lunghezza di valutazione d : direzione di macchina f : parametro diverso da Ra (tp:parametro/livello discriminante) g : ondulazione superficie (JIS B 0610) Riferimento Questi simboli, eccetto a e f, sono presenti quando necessari. Riferimento In base a ISO 1302, è necessario indicare una gamma di finitura come e in Fig. 1. Q Esempi di rappresentazione grafica della tessitura superficiale Simbolo superficie Richiesta la rimozione del materiale per lavorazione Rimozione del materiale vietata Limite superiore di Ra (a) (b) (c) Direzione di macchina Limiti superiore e inferiore di Ra (a) (b) Metodo di lavorazione (a) (b) a c g d b f c' e d g e Codice Significato Immagine La traccia lasciata da un utensile di taglio è parallela al piano di proiezione nel disegno. Es. Superficie sagomata La traccia lasciata da un utensile di taglio è perpendicolare al piano di proiezione nel disegno. Es. Superficie sagomata (vista laterale) Taglio circolare, taglio cilindrico Il motivo lasciato da un utensile di taglio in diagonale interseca il piano di proiezione nel disegno. Es. Superficie rettificata Il motivo lasciato da un utensile di taglio presenta intersezioni in varie direzioni o non presenta una direzione di macchina. Es. Superficie lappata, supercalandrata e levigata con fresa anteriore o posteriore Il motivo lasciato da un utensile di taglio è sostanzialmente concentrico intorno al centro del piano nel disegno. Es. Superficie lamata Il motivo lasciato da un utensile di taglio è sostanzialmente radiale intorno al centro del piano nel disegno. Traccia lasciata da un utensile di taglio Traccia lasciata da un utensile di taglio Traccia lasciata da un utensile di taglio Informazioni tecniche generali Indicazioni grafiche della tessitura superficiale

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==