263 QProfilo filettatura di riferimento e dimensione di riferimento Profilo filettatura di riferimento e dimensione base per filettatura maschio/femmina conica Profilo filettatura di riferimento per filettatura femmina parallela Accoppiamento tra filettatura femmina conica o parallela e filettatura maschio conica. Linee continue spesse: Profilo filettatura di riferimento Linee continue spesse: Profilo filettatura di riferimento Unità: mm r 1 16 90° H 2 55° 27.5° 27.5° r 2 h h 2 H h 2 H P D D2 1 D h 2 H' 2 h H' H' h 6 6 r' 27 .5 °27 .5 ° 55° 90° P 1 d d 2 d f a t 1 D 2 D D D D2 1 D D D1 2 D ℓ' ℓ Linea assiale della filettatura Linea assiale della filettatura Posizione diam. calibro Filettature femmina coniche Filettature femmina coniche Filettature femmina coniche Filettature femmina parallele r' 25.4 P= n H=0.960237P h=0.640327P r =0.137278P 25.4 P = n H'=0.960491P h =0.640327P r' =0.137329P Nominale filettatura (1) Filettatura Diam. calibro Posizione diam. calibro D, D2 e D1 Tolleranze filettature femmina parallele Lunghezza effettiva filettatura (min) Acciaio al carbonio per tubazioni Misura del tubo in acciaio (Riferimento) Numero filetti in 25.4 mm n Passo P (Riferimento) Altezza filettatura h Rotondità r o r' Fil. maschio Fil. maschio Fil. femmina Fil. maschio Fil. femmina Da posizione punto diam. calibro a punto diam. maggiore f Con porzione a fil. incompleta Senza porzione a filettatura incompleta Da estremità tubo Estr. tubo Diam. esterno d Diam. effettivo d2 Diam. minore d1 Filettature femmina coniche Filettature femmina parallele Fil. femmina coniche, Fil. femmina parallele Fil. femmina Lunghezza di riferimento Tolleranza assiale Tolleranza assiale Da posizione punto diam. calibro a punto diam. minore ℓ Da estr. tubo o estr. raccordo tubo ℓ' (Riferimento) t(2) Diametro esterno Spessore Diam. minore D Diam. effettivo D2 Diam. interno D1 a b c R1/ 16 28 0.9071 0.581 0.12 7.723 7.142 6.561 3.97 ±0.91 ±1.13 ±0.071 2.5 6.2 7.4 4.4 − − R1/ 8 28 0.9071 0.581 0.12 9.728 9.147 8.566 3.97 ±0.91 ±1.13 ±0.071 2.5 6.2 7.4 4.4 10.5 2.0 R1/ 4 19 1.3368 0.856 0.18 13.157 12.301 11.445 6.01 ±1.34 ±1.67 ±0.104 3.7 9.4 11.0 6.7 13.8 2.3 R3/ 8 19 1.3368 0.856 0.18 16.662 15.806 14.950 6.35 ±1.34 ±1.67 ±0.104 3.7 9.7 11.4 7.0 17.3 2.3 R1/ 2 14 1.8143 1.162 0.25 20.955 19.793 18.631 8.16 ±1.81 ±2.27 ±0.142 5.0 12.7 15.0 9.1 21.7 2.8 R3/ 4 14 1.8143 1.162 0.25 26.441 25.279 24.117 9.53 ±1.81 ±2.27 ±0.142 5.0 14.1 16.3 10.2 27.2 2.8 R1 11 2.3091 1.479 0.32 33.249 31.770 30.291 10.39 ±2.31 ±2.89 ±0.181 6.4 16.2 19.1 11.6 34 3.2 R11/ 4 11 2.3091 1.479 0.32 41.910 40.431 38.952 12.70 ±2.31 ±2.89 ±0.181 6.4 18.5 21.4 13.4 42.7 3.5 R11/ 2 11 2.3091 1.479 0.32 47.803 46.324 44.845 12.70 ±2.31 ±2.89 ±0.181 6.4 18.5 21.4 13.4 48.6 3.5 R2 11 2.3091 1.479 0.32 59.614 58.135 56.656 15.88 ±2.31 ±2.89 ±0.181 7.5 22.8 25.7 16.9 60.5 3.8 R21/ 2 11 2.3091 1.479 0.32 75.184 73.705 72.226 17.46 ±3.46 ±3.46 ±0.216 9.2 26.7 30.1 18.6 76.3 4.2 R3 11 2.3091 1.479 0.32 87.884 86.405 84.926 20.64 ±3.46 ±3.46 ±0.216 9.2 29.8 33.3 21.1 89.1 4.2 R4 11 2.3091 1.479 0.32 113.030 111.551 110.072 25.40 ±3.46 ±3.46 ±0.216 10.4 35.8 39.3 25.9 114.3 4.5 R5 11 2.3091 1.479 0.32 138.430 136.951 135.472 28.58 ±3.46 ±3.46 ±0.216 11.5 40.1 43.5 29.3 139.8 4.5 R6 11 2.3091 1.479 0.32 163.830 162.351 160.872 28.58 ±3.46 ±3.46 ±0.216 11.5 40.1 43.5 29.3 165.2 5.0 Nota (1): viene qui fornito il valore nominale per la filettatura maschio conica. Per una filettatura femmina conica o parallela, sostituire R con Rc o Rp. (Vedere*) (2): Filettatura conica: lunghezza dalla posizione del diametro calibro al diametro minore. Filettatura femmina parallela: lunghezza da un'estremità di un tubo o del raccordo di un tubo. Riferimento 1. I filetti devono essere ad angolo retto rispetto alla linea assiale centrale e il passo dev'essere misurato lungo tale linea. 2. Per lunghezza della filettatura effettiva si intende la lunghezza su cui sono presenti filetti interi. Un tubo o un raccordo per tubo può restare in posizione sulle creste degli ultimi filetti. L'eventuale estremità smussata del tubo o del raccordo deve essere inclusa nella lunghezza della filettatura effettiva. 3. Quando il valore di a, f e t non soddisfa i requisiti, vengono forniti i criteri di altri standard. (*) Le filettature coniche per un tubo vengono specificate come filettatura maschio conica per tubo e filettatura femmina conica e parallela per tubo. La filettatura femmina parallela per tubo deve essere accoppiata con una filettatura maschio conica per tubo e si differenzia per tolleranze di dimensione rispetto alla filettatura femmina parallela specificata dallo standard JIS B 0202. ( ) Informazioni tecniche generali Filettature tubi coniche
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==