MISUMI WEBINDEX

264 INFORMAZIONI TECNICHE g s s e Ødk w Øda Øds t k L 120° d ℓ ℓ 120° t w Ødk v Ødw 45° v r da ds r r f Arrotondamento max sotto il collo L'interno del foro esagonale puo essere smussato. Testa arrotondata o smussata Porzione con filettatura incompleta Fondo trapanatura (2P o inferiore) (Min) (Min) Fondo del cono Arrotondabile quando M4 o inferiore. Da smussare. (Max) Smussatura Raggio b (Riferimento) 1. Dimensioni delle sezioni f (Max)=1.7r (Max) r (Max)= da (Max) – ds (Max) 2 r (Min)= Valore nella tabella inclusa Unità: mm Misura nom. filettatura (d)(2) M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 Passo filettatura (P) 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 b Riferimento 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 dk Max (base)* 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45 Max** 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33 33.39 36.39 40.39 45.39 Min 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 39.61 44.61 da Max 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 ds Max (base) 2 2.5 3 4 5 6 810121416182022242730 Min 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67 26.67 29.67 e Min 1.73 2.30 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16.00 16.00 19.44 19.44 21.73 21.73 25.15 f Max 0.51 0.51 0.51 0.60 0.60 0.68 1.02 1.02 1.45 1.45 1.45 1.87 2.04 2.04 2.04 2.89 2.89 k Max (base) 2 2.5 3 4 5 6 810121416182022242730 Min 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.70 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48 r Min 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 s Nominale (base) 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8101214141717191922 Min 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05 17.050 19.065 19.065 22.065 Max (1) Colonna 1 1.560 2.060 2.580 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212 17.230 17.230 19.275 19.275 22.275 Colonna 2 1.545 2.045 2.560 3.080 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142 14.142 14.142 t Min 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.5 15.5 v Max 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.7 3 dw Min 3.40 4.18 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33 15.33 17.23 20.17 23.17 25.87 28.87 31.81 34.81 38.61 43.61 w Min 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3.3 4 4.8 5.8 6.8 7.7 8.6 9.5 10.4 12.1 13.1 Nota (1): La Colonna 1 per s (Max) è applicabile alle classi di resistenza 8.8, 10.9, A 2-50 e A 2-70; applicare la Colonna 2 alla classe di resistenza 12.9. La Colonna 1 può essere applicata alla classe di resistenza 12.9 se sussiste un accordo tra fornitore e acquirente. Quando la misura nominale della filettatura è M20 o superiore, applicare s (Max) a tutte le classi di resistenza. Nota (2): Non utilizzare le misure della filettatura tra parentesi se non in caso di assoluta necessità. Riferimento 1. Un lato della testa deve avere zigrinatura dritta o incrociata [ vedere JIS B 0951 (motivo zigrinatura) ]. Tuttavia, dk (Max) deve corrispondere al valore con**. Se non è richiesto un motivo zigrinato, specificarlo. Tuttavia, dk (Max) deve corrispondere al valore con*. 2. Le lunghezze nominali (L) consigliate per le filettature sono indicate tra linee spesse. Se L è minore rispetto alla linea tratteggiata, la filettatura dovrà essere intera e la lunghezza della parte con filettatura incompleta sotto il collo dovrà essere circa 3P. 3. ℓg (max) e ℓg (min) per una vite con lunghezza (L) che supera la linea tratteggiata si ottengono mediante le equazioni seguenti: ℓg(Max)=Lunghezza nominale(L)-b ℓs(Min)=ℓg(Max)-5P Informazioni tecniche generali Viti a esagono incassato

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==