MISUMI WEBINDEX

268 INFORMAZIONI TECNICHE S e Ødf Ødp t d t t ℓ 90° (1) o 120° Circa 45°(2) Fondo trapanatura Fondo rotondo L'imbocco dell'esagono incassato puo essere arrotondato o smussato Fondo del cono Porzione con filettatura incompleta (2P o inferiore) Nota (3): quando e min=1.14×s(min) Esclusa la misura nominale filettatura M25 o inferiore per le viti. (4): I valori in Colonna 1 per t min sono applicabili alle lunghezze nominali ( ℓ ) inferiori ai valori indicati con il bordo tratteggiato, i valori in Colonna 2 alle lunghezze nominali superiori a tale limite. (5): I valori min e max si basano su JIS B 1021. Valori arrotondati alla prima cifra decimale. Riferimento 1. Le lunghezze nominali ( ℓ ) consigliate per le filettature sono racchiuse tra linee spesse. Se il valore ℓ richiesto non è presente in tabella, specificarlo all'atto dell'ordine. 2. Profilo e dimensioni dell'estremità piana della vite si basano su JIS B 1003 (profilo e dimensioni dell'estremità della vite). 3. Il profilo del fondo dell'esagono incassato può essere conico, trapanato o arrotondato. Profilo e dimensioni nella tabella di riferimento si basano su ISO 4026-1977. 1. Profilo e dimensioni delle viti a esagono incassato e della relativa estremità piana (JIS B 1177-1997) Nota (1): È richiesta una smussatura a 120˚ se ℓ è inferiore ai valori indicati con la linea tratteggiata che procede a scalini nella tabella (2): 45˚ applicati alla porzione inclinata sotto la linea del diametro di fondo della filettatura maschio. Misura nom. filettatura (d) M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 Passo (P) 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 dp Max (Dimensione di riferimento) 1.0 2.0 2.5 3.5 4.0 5.5 7.0 8.5 12.0 15.0 18.0 Min 0.75 1.75 2.25 3.2 3.7 5.2 6.64 8.14 11.57 14.57 17.57 df Circa Diametro fondo filettatura maschio e Min (3) 1.003 1.73 2.30 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 s Nominale (Dimensione di riferimento) 0.9 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 Max 0.902 1.545 2.045 2.560 3.080 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142 Min 0.889 1.520 2.020 2.520 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025 12.032 t Min (4) Colonna 1 0.8 1.2 1.5 2.0 2.0 3.0 4.0 4.8 6.4 8.0 10.0 Colonna 2 1.7 2.0 2.5 3.0 3.5 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 ℓ(5) Massa appross. per 1000 unità Unità:kg (Densità:7.85kg/dm3) Lunghezza nominale (Dimensione di riferimento) Min Max 2 1.8 2.2 0.029 0.059 2.5 2.3 2.7 0.037 0.08 0.099 3 2.8 3.2 0.044 0.1 0.14 0.2 4 3.7 4.3 0.059 0.14 0.22 0.32 0.41 5 4.7 5.3 0.074 0.18 0.3 0.44 0.585 0.945 6 5.7 6.3 0.089 0.22 0.38 0.56 0.76 1.26 1.77 8 7.7 8.3 0.119 0.3 0.54 0.8 1.11 1.89 2.78 4 10 9.7 10.3 0.148 0.38 0.7 1.04 1.46 2.52 3.78 5.4 8.5 12 11.6 12.4 0.46 0.86 1.28 1.81 3.15 4.78 6.8 11.1 15.8 16 15.6 16.4 0.62 1.18 1.76 2.51 4.41 6.78 9.6 16.3 24.1 30 20 19.6 20.4 1.49 2.24 3.21 5.67 8.76 12.4 21.5 32.3 42 25 24.6 25.4 2.84 4.09 7.25 11.2 15.9 28 42.6 57 30 29.6 30.4 4.97 8.82 13.7 19.4 34.6 52.9 72 35 34.5 35.5 10.4 16.2 22.9 41.1 63.2 87 40 39.5 40.5 12 18.7 26.4 47.7 73.5 102 45 44.5 45.5 21.2 29.9 54.2 83.8 117 50 49.5 50.5 23.7 33.4 60.7 94.1 132 55 54.4 55.6 36.8 67.3 104 147 60 59.4 60.6 40.3 73.7 115 162 Informazioni tecniche generali Viti di fermo a esagono incassato piatte

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==