MISUMI WEBINDEX

269 1. Profilo e dimensioni dei bulloni esagonali (parti con Grado A) Riferimento 1. Dare priorità ai valori nominali della filettatura in Colonna . I codici di misura delle viti si basano su JIS B 0123. 2. Le lunghezze nominali (L) consigliate per i singoli valori nominali delle filettature sono racchiuse tra linee spesse. 3. Quando la lunghezza della parte filettata (b) di un bullone supera il valore nominale max fornito tra le linee spesse, la tolleranza della lunghezza della parte filettata deve essere concordata tra le parti ed essere conforme a JIS B 1021. 4. Il valore massimo ℓg e il valore minimo ℓs sono i seguenti: ℓg max Lunghezza nominale (L)-b, ℓs min=ℓg max-5P(P=passo filettatura grossa) 5. I valori da ed r in questa tabella sono basati su JIS B 1005. 6. Per profilo "Smussato" e "Senza punta", stabilire il profilo dell'estremità della vite in base a JIS B 1003. 7. I valori con asterisco nella tabella sono i valori dopo la correzione con lo standard internazionale corrispondente. *Con alcuni bulloni e dadi esagonali per M10 e M12 attualmente in distribuzione, l'apertura chiave S si basa sullo standard JIS precedente alla revisione. g s Øds e s 15° ~30° L (b) k C d ℓ ℓ k k' ℓf r r Øda Ødw Øds 0.1 X L'area tratteggiata indica la gamma di dimensione max e min della gola di una saldatura in angolo. Vista ingrandita della sezione X Porzione con filettatura incompleta 2P o inferiore Da smussare. Arrotondabile quando M4 o inferiore. (Vedere JISB1003) Verificare qui la dimensione min dw. Unità: mm Nominale filettatura d Colonna fil. grossa M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 − M16 M20 M24 Colonna fil. grossa − − − − − − − − M14 − − − Passo P fil. grossa 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 Colonna fil. fine − − − − − M8×1 M10×1 M12×1.5 − M16×1.5 M20×1.5 M24×2 Colonna fil. fine − − − − − − M10×1.25 M12×1.25 M14×1.5 − M20×2 − b (Riferimento) L≤125mm 10 12 14 16 18 22 26 30 34 38 46 54 125<L≤150mm − − − − − − − − 40 44 52 60 c Min 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 Max 0.25 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 da Max 2.6 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 22.4 26.4 ds Dimensione di riferimento=Max 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 Min 1.86 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67 23.67 dw Min 3.07 4.57 5.88 6.88 8.88 11.63 14.63 16.63 *19.64 22.49 28.19 33.61 e Min 4.32 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 33.53 39.98 ℓf Max 0.8 1 1.2 1.2 1.4 2 2 3 3 3 4 4 k Dimensione di riferimento=Nominale 1.4 2 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 12.5 15 Min 1.275 1.875 2.675 3.35 3.85 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82 12.285 14.785 Max 1.525 2.125 2.925 3.65 4.15 5.45 6.58 7.68 8.98 10.18 12.715 15.215 k' Min 0.89 1.31 1.87 2.35 2.7 3.61 4.35 5.12 6.03 6.87 8.6 10.35 r Min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 s Dimensione di riferimento=Max 4 5.5 7 8 10 13 16 18 21 24 30 36 Min 3.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.67 35.38 Lunghezza bullone L ℓs e ℓg Lunghezza nominale (Dimensione di riferimento) Min Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max ℓs Min ℓg Max 16 15.65 16.35 4 6 20 19.58 20.42 8 10 5.5 8 25 24.58 25.42 10.5 13 7.5 11 5 9 30 29.58 30.42 15.5 18 12.5 16 10 14 7 12 35 34.5 35.5 17.5 21 15 19 12 17 40 39.5 40.5 22.5 26 20 24 17 22 11.75 18 45 44.5 45.5 25 29 22 27 16.75 23 11.5 19 50 49.5 50.5 30 34 27 32 21.75 28 16.5 24 11.25 20 55 54.4 55.6 32 37 26.75 33 21.5 29 16.25 25 60 59.4 60.6 37 42 31.75 38 26.5 34 21.25 30 16 26 65 64.4 65.6 36.75 43 31.5 39 26.25 35 21 31 17 27 70 69.4 70.6 41.75 48 36.5 44 31.25 40 26 36 22 32 80 79.4 80.6 51.75 58 46.5 54 41.25 50 36 46 32 42 21.5 34 90 89.3 90.7 56.5 64 51.25 60 46 56 42 52 31.5 44 21 36 100 99.3 100.7 66.5 74 61.25 70 56 66 52 62 41.5 54 31 46 110 109.3 110.7 71.25 80 66 76 62 72 51.5 64 41 56 120 119.3 120.7 81.25 90 76 86 72 82 61.5 74 51 66 130 129.2 130.8 80 90 76 86 65.5 78 55 70 140 139.2 140.8 90 100 86 96 75.5 88 65 80 150 149.2 150.8 96 106 85.5 98 75 90 Informazioni tecniche generali Bulloni esagonali

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==