270 INFORMAZIONI TECNICHE 1. Profilo e dimensioni dei dadi a testa esagonale (parti con Grado A) Riferimento 1. Non utilizzare le misure della filettatura tra parentesi se non in caso di assoluta necessità. 2. Quando non diversamente specificato, il profilo dei dadi è "con doppio smusso" e con l'opzione "estremità a rondella" specificata dall'acquirente. La smussatura per le filettature con "estremità a rondella" si basa sulle dimensioni smussate per il "doppio smusso". * Con alcuni bulloni e dadi esagonali per M10 e M12 attualmente in distribuzione, l'apertura chiave S si basa sullo standard JIS precedente alla revisione. Riferimento 1. Il diametro nominale dipende dal diametro del foro della coppiglia. 2. d è il valore di un punto compreso tra l'estremità e il punto ℓ/2. 3. L'estremità può essere appuntita o piatta. Specificare se è richiesta un'estremità appuntita o piatta. 4. Scegliere la lunghezza (ℓ) tra quelle racchiuse tra linee spesse. Il valore in un'area delimitata rappresenta una tolleranza. Se il valore r richiesto non è presente in tabella, deve essere specificato dal cliente. 5. La testa non deve essere troppo inclinata rispetto al centro assiale. s e d m' m' m' m' Ødw Ødw Ødw Ødw Øda m m c 15°~ 30 15°~ 30° C m m Øda d e s 9 0~°120° 9 0~°120° Con estr. a rondella Con estr. a rondella Riferimento Riferimento Doppio smusso Doppio smusso ℓ b c a a d 2. Profilo e dimensioni dei dadi a testa esagonale (parti con Grado A) Unità: mm Unità: mm 3.Profilo e dimensioni delle coppiglie (Estr. appuntita) (Estr. piana) Unità: mm Misura nom. filettatura d M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 Passo P 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 c Max 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 Min 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 da Min (Dimensione di riferimento) 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 Max 2.3 3.45 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 dw Min 3.07 4.6 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 e Min 4.32 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 m Max (Dimensione di riferimento) 1.6 2.4 3.2 4.7 5.2 6.8 8.4 10.8 12.8 14.8 Min 1.35 2.15 2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 m' Min 1.08 1.72 2.32 3.52 3.92 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28 s Max (Dimensione di riferimento) 4 5.5 7 8 101316182124 Min 3.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 Diametro nominale 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13 16 20 d Dim. riferim. 0.5 0.7 0.9 1 1.4 1.8 2.3 2.9 3.7 4.6 5.9 7.5 9.5 12.4 15.4 19.3 Tolleranza 0 − 0.1 0 − 0.2 0 − 0.3 c Dim. riferim. 1 1.4 1.8 2 2.8 3.6 4.6 5.8 7.4 9.2 11.8 15 19 24.8 30.8 38.6 Tolleranza 0 − 0.1 0 − 0.2 0 − 0.3 0 − 0.4 0 − 0.6 0 − 0.7 0 − 0.9 0 − 1.2 0 − 1.5 0 − 1.9 0 − 2.4 0 − 3.1 0 − 3.8 0 − 4.8 b Circa 2 2.4 3 3 3.2 4 5 6.4 8 10 12.6 16 20 26 32 40 a Circa 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2 4 4 4 4 6.3 6.3 6.3 6.3 Diametro di bulloni e perni applicabili Bulloni Sup. a − 2.5 3.5 4.5 5.5 7 9 11 14 20 27 39 56 80 120 170 o inf. 2.5 3.5 4.5 5.5 7 9 11 14 20 27 39 56 80 120 170 − Perno Sup. a − 2 3 4 5 6 8 9 12 17 23 29 44 69 110 160 o inf. 2 3 4 5 6 8 9 12 17 23 29 44 69 110 160 − Diam. foro coppiglia (Riferimento) 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13 16 20 ℓ 4 ±0.5 5 ±0.5 6 ±0.5 8 ±0.5 ±0.8 10 ±0.8 12 ±0.8 14 ±0.8 16 18 ±1.2 20 22 ±1.2 25 28 32 ±1.2 36 40 ±2 45 ±2 50 56 63 71 ±2 80 90 100 112 ±2 125 140 160 ±2 180 200 224 250 280 Misura nom. filettatura d M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 Passo P 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 c Max 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 Min 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 da Min (Dimensione di riferimento) 5 6 8 10 12 14 16 Max 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 dw Min 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 e Min 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 m Max (Dimensione di riferimento) 5.1 5.7 7.5 9.3 12 14.1 16.4 Min 4.8 5.4 7.14 8.94 11.57 13.4 15.7 m' Min 3.84 4.32 5.71 7.15 9.26 10.7 12.6 s Max (Dimensione di riferimento) 8 10 13 16 18 21 24 Min 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 Informazioni tecniche generali Dadi a testa esagonale/Coppiglie
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==