MISUMI WEBINDEX

271 Profilo e dimensioni delle spine elastiche ℓ ℓ E D C t 45° 45° † D D D2 3 1 Con smusso doppio (Profilo a W) Con smusso singolo (Profilo a V) Smussabile alla forma desiderata Smussabile alla forma desiderata *La misura della distanza C deve consentire di evitare il contatto tra la spina elastica e il foro in cui deve essere inserita. Profilo e dimensioni degli anelli di sicurezza tipo E n m 2d 1d b d t D H Nota(1): il valore massimo di D è il valore massimo sulla circonferenza della spina, mentre il suo valore minimo è la media di D1, D2 e D3. Riferimento: t è conforme allo standard JSMA (Japan Spring Manufactures Association Standard) N.6. Unità: mm Libero In uso Riferimento: viene illustrato il profilo tipico. Nota (1): misurare d con un calibro a tampone. Nota (2): per uno spessore (t) = 1.6mm, è possibile sostituire il valore di 1.5mm nella porzione destra della formula, per il momento. In tal caso, m deve essere 1.65mm. Riferimento: le dimensioni consigliate dell'albero applicabile vengono qui fornite come riferimento. Unità: mm ℓ Tolleranza di dimensione Diametro nominale 1 1.2 1.4 1.5 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 13 4 + 0.5 0 O O O O O 5 O O O O O O O 6 O O O O O O O O 8 O O O O O O O O O 10 O O O O O O O O O O 12 + 1.0 0 O O O O O O O O O O 14 O O O O O O O O O 16 O O O O O O O O 18 O O O O O O O O 20 O O O O O O O O 22 O O O O O O O O 25 O O O O O O O O 28 O O O O O O O 32 O O O O O O O 36 O O O O O O 40 O O O O O O 45 O O O O O 50 O O O O O 56 + 1.5 0 O O O O 63 O O O O 70 O O O 80 O O O 90 O O 100 O O 110 O 125 O 140 O Diametro nominale 1 1.2 1.4 1.5 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 13 Spine elastiche D(1) Max 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.25 2.75 3.25 4.4 5.4 6.4 8.6 10.6 13.7 Min 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 2.15 2.65 3.15 4.2 5.2 6.2 8.3 10.3 13.4 t (Riferimento) Per usi generici 0.2 0.25 0.28 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 Carico leggero 0.1 0.12 0.15 0.15 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 − − − E (Max) 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.9 2.4 2.9 3.9 4.8 5.8 7.8 9.8 12.7 Doppio carico di taglio kN{kgf} Valore minimo Per usi generici 0.69 1.02 1.35 1.55 1.68 2.76 4.31 6.20 10.80 17.25 24.83 44.13 68.94 112.78 {70} {104} {138} {158} {171} {281} {440} {633} {1130} {1760} {2532} {4500} {7030} {11500} Carico leggero 0.38 0.56 0.80 0.87 0.93 1.55 2.42 3.49 6.21 9.70 13.96 − − − {39} {57} {82} {89} {95} {158} {247} {356} {633} {989} {1424} − − − Fori applicabili Diametro 1 1.2 1.4 1.5 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 13 Tolleranza di dimensione + 0.08 + 0.09 + 0.12 + 0.15 + 0.2 0 0 0 0 0 Nominale Anelli di sicurezza Albero applicabile (riferimento) d(1) D H t b Classificazione di d1 d2 m n Dimensione di riferimento Tolleranza Dimensione di riferimento Tolleranza Dimensione di riferimento Tolleranza Dimensione di riferimento Tolleranza Circa Sup. a o inf. Dimensione di riferimento Tolleranza Dimensione di riferimento Tolleranza Min 0.8 0.8 0 − 0.08 2 ±0.1 0.7 0 − 0.25 0.2 ±0.02 0.3 1 1.4 0.8 + 0.05 0 0.3 + 0.05 0 0.4 1.2 1.2 0 − 0.09 3 1 0.3 ±0.025 0.4 1.4 2 1.2 + 0.06 0 0.4 0.6 1.5 1.5 4 ±0.2 1.3 0.4 ±0.03 0.6 2 2.5 1.5 0.5 0.8 2 2 5 1.7 0.4 0.7 2.5 3.2 2 1 2.5 2.5 6 2.1 0.4 0.8 3.2 4 2.5 3 3 7 2.6 0.6 ±0.04 0.9 4 5 3 0.7 + 0.1 0 4 4 0 − 0.12 9 3.5 0 − 0.3 0.6 1.1 5 7 4 + 0.075 0 1.2 5 5 11 4.3 0.6 1.2 6 8 5 6 6 12 5.2 0.8 1.4 7 9 6 0.9 7 7 0 − 0.15 14 6.1 0 − 0.35 0.8 1.6 8 11 7 + 0.09 0 1.5 8 8 16 6.9 0.8 1.8 9 12 8 1.8 9 9 18 7.8 0.8 2.0 10 14 9 2 10 10 20 8.7 1.0 ±0.05 2.2 11 15 10 1.15 + 0.14 0 12 12 0 − 0.18 23 ±0.3 10.4 1.0 2.4 13 18 12 + 0.11 0 2.5 15 15 29 13 0 − 0.45 1.6(2) ±0.06 2.8 16 24 15 (2) 1.75 3 19 19 0 − 0.21 37 16.5 1.6(2) 4.0 20 31 19 + 0.13 0 3.5 24 24 44 20.8 0 − 0.5 2.0 ±0.07 5.0 25 38 24 2.2 4 Informazioni tecniche generali Spine elastiche/Anelli di sicurezza tipo E

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==