272 INFORMAZIONI TECNICHE 3d 4d 0d a b t 5 m 1 2 d d d n 1. Anelli di sicurezza-Tipo C-Esterni Il foro con diametro d0 deve essere posizionato in modo da sporgere dalla gola quando l'anello di sicurezza è inserito nell'albero. Nota (1): dare priorità ai valori non tra parentesi ( ). Se necessario, è possibile utilizzare un valore tra parentesi ( ). Nota (2): per uno spessore (t) = 1.6mm, è possibile sostituire il valore di 1.5mm nella porzione destra della formula, per il momento. In tal caso, m deve essere 1.65mm. Riferimento: 1. La larghezza minima dell'anello di sicurezza deve essere inferiore allo spessore della piastra t. 2. Le dimensioni consigliate dell'albero applicabile vengono qui fornite come riferimento. 3. d4 (mm) dovrebbe preferibilmente equivalere a d4=d3+(1.4~1.5)b. Riferimento: lo spessore t è conforme allo standard JSMA (Japan Spring Manufacturers Association Standard) N. 6-1976 (nastro in acciaio per molle). d5 è il diametro esterno max quando l'anello di sicurezza è montato sull'albero. Unità: mm Anelli di sicurezza-Tipo C-Esterni Misura nom. (1) Anelli di sicurezza Albero applicabile (riferimento) d3 t b a d0 d5 d1 d2 m n Dim. riferim. Tolleranza Dim. riferim. Tolleranza (Circa) (Circa) (Min) Dim. riferim. Tolleranza Dim. riferim. Tolleranza (Min) 10 9.3 ±0.15 1 ±0.05 1.6 3 1.2 17 10 9.6 0 − 0.09 1.15 + 0.14 0 1.5 (11) 10.2 1.8 3.1 18 11 10.5 0 − 0.11 12 11.1 ±0.18 1.8 3.2 1.5 19 12 11.5 (13) 12 1.8 3.3 20 13 12.4 14 12.9 2 3.4 1.7 22 14 13.4 15 13.8 2.1 3.5 23 15 14.3 16 14.7 2.2 3.6 24 16 15.2 17 15.7 2.2 3.7 25 17 16.2 18 16.5 1.2 ±0.06 2.6 3.8 26 18 17 1.35 (19) 17.5 2.7 3.8 2 27 19 18 20 18.5 ±0.2 2.7 3.9 28 20 19 0 − 0.21 (21) 19.5 2.7 4 30 21 20 22 20.5 2.7 4.1 31 22 21 (24) 22.2 3.1 4.2 33 24 22.9 25 23.2 3.1 4.3 34 25 23.9 (26) 24.2 3.1 4.4 35 26 24.9 28 25.9 1.6(2) 3.1 4.6 38 28 26.6 1.75 (29) 26.9 3.5 4.7 39 29 27.6 30 27.9 3.5 4.8 40 30 28.6 32 29.6 3.5 5 2.5 43 32 30.3 0 − 0.25 (34) 31.5 ±0.25 4 5.3 45 34 32.3 35 32.2 4 5.4 46 35 33 (36) 33.2 1.8 ±0.07 4 5.4 47 36 34 1.95 2 (38) 35.2 4.5 5.6 50 38 36 40 37 ±0.4 4.5 5.8 53 40 38 (42) 38.5 4.5 6.2 55 42 39.5 45 41.5 4.8 6.3 58 45 42.5 (48) 44.5 4.8 6.5 62 48 45.5 50 45.8 2 5 6.7 64 50 47 2.2 (52) 47.8 5 6.8 66 52 49 55 50.8 ±0.45 5 7 70 55 52 0 − 0.3 (56) 51.8 5 7 71 56 53 (58) 53.8 5.5 7.1 73 58 55 60 55.8 5.5 7.2 75 60 57 (62) 57.8 5.5 7.2 77 62 59 (63) 58.8 5.5 7.3 78 63 60 65 60.8 2.5 ±0.08 6.4 7.4 81 65 62 2.7 2.5 (68) 63.5 6.4 7.8 84 68 65 70 65.5 6.4 7.8 86 70 67 (72) 67.5 7 7.9 88 72 69 75 70.5 7 7.9 92 75 72 (78) 73.5 7.4 8.1 95 78 75 80 74.5 7.4 8.2 97 80 76.5 Informazioni tecniche generali Anelli di sicurezza tipo C
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==