MISUMI WEBINDEX

273 Nota (1): dare priorità ai valori non tra parentesi ( ). Se necessario, è possibile utilizzare un valore tra parentesi ( ). Nota (2): per uno spessore (t) = 1.6mm, è possibile sostituire il valore di 1.5mm nella porzione destra della formula, per il momento. In tal caso, m deve essere 1.65mm. Riferimento: 1. La larghezza minima dell'anello di sicurezza deve essere inferiore allo spessore della piastra t. 2. Le dimensioni consigliate dell'albero applicabile vengono qui fornite come riferimento. 3. d4(mm) dovrebbe preferibilmente equivalere a d4=d3−(1.4~1.5)b. Riferimento: lo spessore t è conforme allo standard JSMA (Japan Spring Manufacturers Association Standard) N. 6-1976 (nastro in acciaio per molle). b t a d0 d3 d4 5 m d d d 1 2 n Il foro con diametro d0 deve essere posizionato in modo da sporgere dalla gola quando l'anello di sicurezza è inserito nel foro. d5 è il diametro minimo della circonferenza interna con anello di sicurezza montato. Unità: mm 2. Anelli di sicurezza-Tipo C-Interni Anelli di sicurezza-Tipo C-Interni Misura nom. (1) Anelli di sicurezza Albero applicabile (riferimento) d3 t b a d0 d5 d1 d2 m n Dim. riferim. Tolleranza Dim. riferim. Tolleranza (Circa) (Circa) (Min) Dim. riferim. Tolleranza Dim. riferim. Tolleranza (Min) 10 10.7 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.1 1.2 3 10 10.4 + 0.11 0 1.15 + 0.14 0 1.5 11 11.8 1.8 3.2 4 11 11.4 12 13 1.8 3.3 1.5 5 12 12.5 (13) 14.1 1.8 3.5 6 13 13.6 14 15.1 2 3.6 1.7 7 14 14.6 15 16.2 2 3.6 8 15 15.7 16 17.3 2 3.7 8 16 16.8 (17) 18.3 ±0.2 2 3.8 9 17 17.8 18 19.5 2.5 4 10 18 19 + 0.21 0 19 20.5 2.5 4 2 11 19 20 20 21.5 2.5 4 12 20 21 (21) 22.5 2.5 4.1 12 21 22 22 23.5 2.5 4.1 13 22 23 (24) 25.9 1.2 ±0.06 2.5 4.3 15 24 25.2 1.35 25 26.9 3 4.4 16 25 26.2 (26) 27.9 3 4.6 16 26 27.2 28 30.1 ±0.25 3 4.6 18 28 29.4 30 32.1 3 4.7 20 30 31.4 + 0.25 0 32 34.4 3.5 5.2 2.5 21 32 33.7 (34) 36.5 1.6(2) 3.5 5.2 23 34 35.7 1.75 2 35 37.8 3.5 5.2 24 35 37 (36) 38.8 3.5 5.2 25 36 38 37 39.8 3.5 5.2 26 37 39 (38) 40.8 4 5.3 27 38 40 40 43.5 ±0.4 1.8 ±0.07 4 5.7 28 40 42.5 1.95 42 45.5 4 5.8 30 42 44.5 45 48.5 4.5 5.9 33 45 47.5 47 50.5 ±0.45 4.5 6.1 34 47 49.5 (48) 51.5 4.5 6.2 35 48 50.5 + 0.3 0 50 54.2 2 4.5 6.5 37 50 53 2.2 52 56.2 5.1 6.5 39 52 55 55 59.2 5.1 6.5 41 55 58 (56) 60.2 5.1 6.6 42 56 59 (58) 62.2 5.1 6.8 44 58 61 60 64.2 5.5 6.8 46 60 63 62 66.2 5.5 6.9 48 62 65 (63) 67.2 5.5 6.9 49 63 66 (65) 69.2 2.5 ±0.08 5.5 7 50 65 68 2.7 2.5 68 72.5 6 7.4 53 68 71 (70) 74.5 6 7.4 55 70 73 72 76.5 6.6 7.4 57 72 75 75 79.5 6.6 7.8 60 75 78 (78) 82.5 ±0.55 6.6 8 62 78 81 + 0.35 0 80 85.5 7 8 64 80 83.5 Informazioni tecniche generali Anelli di sicurezza tipo C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==