274 INFORMAZIONI TECNICHE 1. Chiavette parallele e sedi chiavetta Nota (1) Il diametro dell'albero applicabile viene calcolato partendo dalla coppia corrispondente alla resistenza della chiavetta, presentata come dato di riferimento per usi generici. Quando la chiavetta ha la misura adeguata rispetto alla coppia da trasmettere, è possibile utilizzare un albero più spesso del diametro applicabile. In alcuni casi, è necessario regolare t1 e t2 in modo che un lato della chiavetta venga a contatto in modo uniforme con l'albero e il mozzo. Non utilizzare un albero più stretto del diametro applicabile. Riferimento: Le misure nominali tra ( ) non sono conformi allo standard internazionale corrispondente e non devono essere utilizzate per nuovi progetti. S2 - S1 - b 25 25 ℓ 1.6 1.6 6.3 6.3 h 2 1t t h d c c h b 6.3 1.6 6.3 1.6 b1 2b r1 r2 Unità: mm Sezione sede chiavetta 1 S1=Tolleranza di b× 2 1 S2=Tolleranza di h× 2 Sezione chiavetta Dimensione nom. chiavetta b×h Dimensione sede chiavetta Riferimento Dimensione di riferimento di b1, b2 (Tipo scorrevole) Standard Classe di precisione r1 e r2 Dimensione di riferimento di t1 Dimensione di riferimento di t2 Dimensione di riferimento di t2, t1 Diam. albero applicabile (1) d b1 b2 b1 b2 b1 e b2 Tolleranza (H9) Tolleranza (D10) Tolleranza (N9) Tolleranza (Js9) Tolleranza (P9) 2×2 2 + 0.025 0 +0.060 +0.020 −0.004 −0.029 ±0.0125 −0.006 −0.031 0.08~0.16 1.2 1.0 + 0.1 0 6~8 3×3 3 1.8 1.4 8~10 4×4 4 + 0.030 0 +0.078 +0.030 0 − 0.030 ±0.0150 −0.012 −0.042 2.5 1.8 10~12 5×5 5 0.16~0.25 3.0 2.3 12~17 6×6 6 3.5 2.8 17~22 (7×7) 7 + 0.036 0 +0.098 +0.040 0 − 0.036 ±0.0180 −0.015 −0.051 4.0 3.0 + 0.2 0 20~25 8×7 8 4.0 3.3 22~30 10×8 10 0.25~0.40 5.0 3.3 30~38 12×8 12 + 0.043 0 +0.120 +0.050 0 − 0.043 ±0.0215 −0.018 −0.061 5.0 3.3 38~44 14×9 14 5.5 3.8 44~50 (15×10) 15 5.0 5.0 50~55 16×10 16 6.0 4.3 50~58 18×11 18 7.0 4.4 58~65 20×12 20 + 0.052 0 +0.149 +0.065 0 − 0.052 ±0.0260 −0.022 −0.074 0.40~0.60 7.5 4.9 65~75 22×14 22 9.0 5.4 75~85 (24×16) 24 8.0 8.0 80~90 25×14 25 9.0 5.4 85~95 28×16 28 10.0 6.4 95~110 32×18 32 + 0.062 0 +0.180 +0.080 0 − 0.062 ±0.0310 −0.026 −0.088 11.0 7.4 110~130 (35×22) 35 0.70~1.00 11.0 11.0 + 0.3 0 125~140 36×20 36 12.0 8.4 130~150 (38×24) 38 12.0 12.0 140~160 40×22 40 13.0 9.4 150~170 (42×26) 42 13.0 13.0 160~180 45×25 45 15.0 10.4 170~200 50×28 50 17.0 11.4 200~230 56×32 56 + 0.074 0 +0.220 +0.100 0 − 0.074 ±0.0370 −0.032 −0.106 1.20~1.60 20.0 12.4 230~260 63×32 63 20.0 12.4 260~290 70×36 70 22.0 14.4 290~330 80×40 80 2.00~2.50 25.0 15.4 330~380 90×45 90 + 0.087 0 +0.260 +0.120 0 − 0.087 ±0.0435 −0.037 −0.124 28.0 17.4 380~440 100×50 100 31.0 19.5 440~500 Informazioni tecniche generali Lavorazione di chiavette e sedi chiavetta
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==