MISUMI WEBINDEX

275 Unità: mm Nota (1): Selezionare uno dei valori per ℓ forniti di seguito e compresi nella gamma adeguata in tabella. In linea di principio, la tolleranza di ℓ deve essere h12 secondo lo standard JIS B0401 (tolleranza dimensione e accoppiamento). 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400 Nota (2): Individuare il diametro albero adeguato corrispondente alla coppia che rappresenta la resistenza della chiavetta. Riferimento: non utilizzare le misure nominali tra ( ) se non in caso di assoluta necessità. In linea di principio, la gola per il risalto deve essere inclinata di 1/100. S2 - b C h 25 25 1.6 3.2 ℓ 6.3 6.3 S1 - d t2 t12 2r 1r b2 1b 1.6 6.3 1.6 6.3 b h f A h h 30° 1 2 3.2 1.6 ℓ A 6.3 6.3 S1 - S2 - ± 100 1 1000 1 b h c c Inclinazione Chiavetta inclinata (Codice T) Chiavetta a nasello Sezione chiavetta (A-A) Sezione sede chiavetta h2=h, f=h, e≈b h2=h, f≈h, e=b 1 S2=Tolleranza di h× 2 1 S1=Tolleranza di b× 2 2. Chiavetta inclinata, chiavetta a nasello e sede chiavetta Dimensione nom. chiavetta b×h Dimensione sede chiavetta Dimensione sede chiavetta Riferimento b h h1 c ℓ( 1) b1 e b2 r1 e r2 Dimensione di riferimento di t1 Dimensione di riferimento di t2 Dimensione di riferimento di t2, t1 Diam. albero applicabile (2) d Dimensione di riferimento Tolleranza (h9) Dimensione di riferimento Tolleranza Dimensione di riferimento Tolleranza (D10) 2×2 2 0 − 0.025 2 0 − 0.025 h9 − 0.16 ~0.25 6~30 2 +0.060 +0.020 0.08 ~0.16 1.2 0.5 + 0.05 0 6~8 3×3 3 3 − 6~36 3 1.8 0.9 8~10 4×4 4 0 − 0.030 4 0 − 0.030 7 8~45 4 +0.078 +0.030 2.5 1.2 + 0.1 0 10~12 5×5 5 5 8 0.25 ~0.40 10~56 5 0.16 ~0.25 3.0 1.7 12~17 6×6 6 6 10 14~70 6 3.5 2.2 17~22 (7×7) 7 0 − 0.036 7.2 0 − 0.036 10 16~80 7 +0.098 +0.040 4.0 3.0 20~25 8×7 8 7 0 − 0.090 h11 11 18~90 8 4.0 2.4 + 0.2 0 22~30 10×8 10 8 12 0.40 ~0.60 22~110 10 0.25 ~0.40 5.0 2.4 30~38 12×8 12 0 − 0.043 8 12 28~140 12 +0.120 +0.050 5.0 2.4 38~44 14×9 14 9 14 36~160 14 5.5 2.9 44~50 (15×10) 15 10.2 0 − 0.070 h10 15 40~180 15 5.0 5.0 + 0.1 0 50~55 16×10 16 10 0 − 0.090 h11 16 45~180 16 6.0 3.4 + 0.2 0 50~58 18×11 18 11 0 − 0.110 18 50~200 18 7.0 3.4 58~65 20×12 20 0 − 0.052 12 20 0.60 ~0.80 56~220 20 +0.149 +0.065 0.40 ~0.60 7.5 3.9 65~75 22×14 22 14 22 63~250 22 9.0 4.4 75~85 (24×16) 24 16.2 0 − 0.070 h10 24 70~280 24 8.0 8.0 + 0.1 0 80~90 25×14 25 14 0 − 0.110 h11 22 70~280 25 9.0 4.4 + 0.2 0 85~95 28×16 28 16 25 80~320 28 10.0 5.4 95~110 32×18 32 0 − 0.062 18 28 90~360 32 +0.180 +0.080 11.0 6.4 110~130 (35×22) 35 22.3 0 − 0.084 h10 32 1.00 ~1.20 100~400 35 0.70 ~1.00 11.0 11.0 + 0.15 0 125~140 36×20 36 20 0 − 0.130 h11 − 36 12.0 7.1 + 0.3 0 130~150 (38×24) 38 24.3 0 − 0.084 h10 36 − 38 12.0 12.0 + 0.15 0 140~160 40×22 40 22 0 − 0.130 h11 36 − 40 13.0 8.1 + 0.3 0 150~170 (42×26) 42 26.3 0 − 0.084 h10 40 − 42 13.0 13.0 + 0.15 0 160~180 45×25 45 25 0 − 0.130 h11 40 − 45 15.0 9.1 + 0.3 0 170~200 50×28 50 28 45 − 50 17.0 10.1 200~230 56×32 56 0 − 0.074 32 0 − 0.160 50 1.60 ~2.00 − 56 +0.220 +0.100 1.20 ~1.60 20.0 11.1 230~260 63×32 63 32 50 − 63 20.0 11.1 260~290 70×36 70 36 56 − 70 22.0 13.1 290~330 80×40 80 40 63 2.50 ~3.00 − 80 2.00 ~2.50 25.0 14.1 330~380 90×45 90 0 − 0.087 45 70 − 90 +0.260 +0.120 28.0 16.1 380~440 100×50 100 50 80 − 100 31.0 18.1 440~500 Informazioni tecniche generali Lavorazione di chiavette e sedi chiavetta

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==