276 INFORMAZIONI TECNICHE 1. Materiali in acciaio generici 2. Materiali in acciaio inox <Riferimento: Resistenza alla corrosione dell'acciaio inox> Metodo di prova Conforme alla prova JIS H 8502 Metodo per un test di corrosione complesso Condizioni di prova (1) Prova con acqua nebulizzata salata (5%NaCI. 35˚C) 2h (2) Asciugatura (60˚C) 4h (3) Bagnatura (95%UR 35˚C) 2h Per un ciclo sono necessarie 8 ore. Aspetto dei campioni prima della prova, dopo 48 ore e dopo 168 ore. SS400 SUS440C SUS304 SUS316 *G−STAR Prima della prova 48h 168h * G-STAR è un acciaio inox martensitico (acciaio pretemprato) prodotto da Daido Special Steel Co., Ltd. Tipo Codice materiale Applicazioni Commento JIS Barra piatta Barra quadrata Barra esagonale Barra tonda Piastra in acciaio Profilato Acciaio laminato per strutture generiche SS400 Parti di macchine generiche Buona lavorabilità e saldabilità JIS G 3101 O O O O O Barra in acciaio lucidato (Trafilato a freddo) SS400D Parti di macchine generiche Eccellente precisione e rugosità della superficie. Pronto per l'uso direttamente dopo il taglio leggero. − O O O O Acciaio al carbonio per uso strutturale in macchinari S45C Parti di macchine generiche Idoneo per la tempra Carico di rottura 58kgf/mm2 JIS G 4051 O O O O O S50C Idoneo per la tempra Carico di rottura 66kgf/mm2 Acciaio al carbonio per utensili SK4 Alberi, perni, ecc. Per Asta trapanatura (Barra cilindrica) SK4 con finitura della superficie dopo trafilatura a freddo. Classe 7(−DG7)=h7 Classe 8(−DG8)=h8 Classe 9(−DG9)=h9. JIS G 4401 O O SK5 O O O Acciaio legato per utensili SKS93 Parti temprate La deformazione dovuta alla tempra è notevolmente inferiore rispetto al materiale SK. JIS G 4404 O O O SKS3 Acciaio al cromo-molibdeno SCM435 Parti di macchine generiche che richiedono resistenza. Viti, ecc. Carico di rottura 70kgf/mm2, Carico di rottura dopo tempra e rinvenimento: 95 kgf/mm2 o superiore. Durezza: HB270 o superiore. Tempra: HRC50 o superiore. JIS G 4105 O O O O O SCM415 SCM420 Acciaio rapido risolforato e a zolfo controllato SUM21 Parti di macchine generiche (Acciaio rapido) Realizzato con acciaio al carbonio e zolfo per una migliore lavorabilità. JIS G 4804 O O O SUM22L Acciaio rapido contenente zolfo e piombo. SUM24L Acciaio per cuscinetti con cromo ad alto tenore di carbonio SUJ2 Cuscinetti a rulli, ecc. Acciaio per cuscinetti JIS G 4805 O Piastra in acciaio laminato a freddo SPCC Coperchi, involucri, ecc. Laminato quasi a temperatura ambiente. Elevata precisione dimensionale e tessitura superficiale regolare. Buona lavorabilità. Facile da piegare, torcere e tagliare. Buona saldabilità. JIS G 3141 O Piastra in acciaio laminato a caldo SPHC Parti strutturali di macchine generiche. Le piastre per usi generici hanno uno spessore di 6 mm o inferiore. JIS G 3131 O Tipo Codice materiale Applicazioni Commento Magnetismo JIS Barra piatta Barra quadrata Barra esagonale Barra tonda Piastra in acciaio Profilato Austenitico SUS303 Parti di macchine con requisiti di inossidabilità Acciaio inox rapido 18-8, non magnetico. Maggiore lavorabilità rispetto a SUS304 Assente* JIS G 4303~ Buona Buona Austenitico SUS304 Parti di macchine con requisiti di inossidabilità Il più versatile acciaio per usi generali resistente alla ruggine e al calore Assente* Buona Buona Buona Buona Buona Buona Austenitico SUS316 Parti di macchine con requisiti di inossidabilità Maggiore resistenza all'acqua di mare e ad altri fluidi rispetto a SUS304. Assente* Buona Buona Buona Martensitico SUS440C Parti di macchine con requisiti di inossidabilità (Minore resistenza alla corrosione rispetto all'austenitico.) Idoneo per la tempra. Disponibile Buona Martensitico SUS410 Parti di macchine con requisiti di inossidabilità (Minore resistenza alla corrosione rispetto all'austenitico.) Idoneo per la tempra. Buona lavorabilità. Disponibile Buona *EL'acciaio martensitico mostra proprietà magnetiche. La lavorazione dell'acciaio austenitico può causare proprietà magnetiche. Materiali Varietà e applicazioni
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==