280 INFORMAZIONI TECNICHE QTrattamento termico dei materiali in acciaio QMetodi per la prova di durezza e parti applicabili Nome Durezza Vickers (HV) Profondità tempra (mm) Deformazione Materiali applicabili Materiale tipico Riferimento Tempra a cuore 750 o inf. Completa Varia in base ai materiali. Acciaio ad alto tenore di carbonio C>0.45% SKS3 SKS21 SUJ2 SKH51 SKS93 SK4 S45C ·Riscaldamento del rame fino a una temperatura adeguata oltre il punto di trasformazione, seguito da rapido raffreddamento in un mezzo adeguato al fine di aumentare la durezza o migliorare la resistenza. ·Non applicabile a parti lunghe o di precisione, come alberini, ecc. Cementazione 500 o inf. Standard 0.5 Fino a 2 Moderata Acciaio a basso tenore di carbonio C<0.3% SCM415 SNCM220 ·Applicabile alla tempra parziale ·Profondità di tempra da specificare sui disegni. ·Applicabile ai componenti di precisione. Tempra a induzione 750 o inf. 1~2 Alto Acciaio a medio tenore di carbonio C 0.3~0.5% S45C ·Metodo di tempra superficiale che sfrutta una corrente di induzione ad alta frequenza per riscaldare e raffreddare rapidamente la superficie dell'acciaio. ·Applicabile alla tempra parziale ·Costi elevati per lotti con volumi ridotti. ·Elevata resistenza alla fatica. Nitrurazione 900~1000 0.1~0.2 Basso Acciaio da nitrurazione SACM645 ·Metodo di tempra superficiale che forma uno strato temprato di composti di azoto duri sulla superficie dell'acciaio ·Fornisce il massimo grado di durezza tra le diverse tecniche di tempra. ·Idoneità per produzione di massa. ·Applicabile ad alberini per cuscinetti scorrevoli. TUFFTRIDE è un marchio registrato di Durferrit GmbH‚ Germania (processo in bagno salino). Acciaio al carbonio 500 Acciaio inox 1000 0.01~0.02 Basso Materiale acciaio S45C SCM415 SK3 Acciaio inox ·Tufftride è uno dei metodi di nitrurazione detti nitrurazione liquida (in bagno di sali). ·Alta resistenza alla fatica e all'abrasione ·Stessa resistenza alla corrosione della zincatura. ·Non applicabile a parti di precisione a causa dell'impossibilità di eseguire la lucidatura dopo il trattamento termico. ·Applicabile a cuscinetti senza olio. Brunitura − − − Vergella SWP-B ·Ricottura a bassa temperatura. ·Rimuove la sollecitazione interna durante la formatura per migliorare l'elasticità. Metodo di prova Principio Parti con trattamento termico applicabili Caratteristiche Riferimento Durezza Brinell ·Viene utilizzato un penetratore sferico (in acciaio o in lega super dura) per creare una rientranza nella superficie di prova. La durezza è espressa come un quoziente diviso dall'area della superficie della rientranza, calcolata a partire dal diametro. ·Ricottura ·Componenti normalizzati ·Materiali ancorati ·Applicabile a materiali irregolari e prodotti forgiati in quanto la rientranza è grande. ·Non applicabile a campioni piccoli o sottili. JIS Z2243 Durezza Rockwell ·Prevede l'applicazione di un carico di prova mediante un penetratore conico in diamante o sferico in carburo di tungsteno. La durezza viene indicata su un tester. ·Componenti temprati ·Superfici cementate ·Componenti nitrurati ·Lamine sottili come rame, ottone, bronzo, ecc. ·Valore di durezza ottenuto rapidamente. ·Applicabile alle prove intermedie di prodotti effettivi. ·Prestare attenzione, dato che esistono 30 tipi. JIS Z2245 Durezza Shore ·Il campione viene collocato su una tavola. Un martello viene lasciato cadere da un'altezza uniforme. La durezza si basa sull'altezza di rimbalzo del martello. ·Componenti temprati ·Componenti nitrurati ·Componenti cementati grandi, ecc. ·Estremamente facile da realizzare e dati disponibili rapidamente. ·Applicabile a componenti grandi. ·La rientranza ha una profondità ridotta, pertanto è applicabile a prodotti effettivi. ·Portatile grazie alla compattezza e al peso contenuto. JIS Z2246 Durezza Vickers ·Sfrutta un penetratore in diamante formato da una piramide retta a base quadrata con un angolo di 136˚. Il valore della durezza viene ottenuto dall'area della superficie dell'impronta, calcolata partendo dal carico sperimentale e dalla lunghezza delle linee diagonali dell'impronta. (Calcolo automatico) ·Strati induriti mediante tempra a induzione, cementazione, nitrurazione, placcatura elettrolitica, rivestimento ceramico, ecc. ·Profondità strato temprato nelle parti cementate e nitrurate. ·Applicabile a campioni piccoli e sottili. ·Applicabile a tutti i materiali grazie al penetratore in diamante. JIS Z2244 Materiali Tempra e metodi per la prova di durezza
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==