279 QTipi di trattamento superficie QColori apparenti del trattamento superficie Cromatura lucida Cromatura trivalente Nichelatura chimica Cromatura dura Ossido nero Anodizzato (Trasparente) Anodizzato (Nero) Nome Durezza Durezza (HV) Adesivo Spessore (μm) Applicabile Materiali Esempio Scopo, caratteristiche Riferimento Zincatura − 3~20 Acciaio Piastra sottile, filo ·Antiruggine, prezzo contenuto. ·Aspetto estetico scarso. − Cromatura − 1~2 Acciaio Piastre Bulloni e dadi. ·Antiruggine, prezzo contenuto. ·Idoneità per produzione di massa. ·Aspetto estetico scarso, ma può sostituire la nichelatura. − Cromatura lucida − 1~2 Acciaio − Cromatura trivalente − 1~2 Acciaio Bulloni e dadi ·Antiruggine, prezzo contenuto. ·Non contiene cromo esavalente. − Nichelatura − − Acciaio Rame Ottone − ·Miglioramento della resistenza alla corrosione ed effetto decorativo ·La cromatura presenta una maggiore resistenza alla corrosione nell'atmosfera. ·Placcatura a base rame secondo necessità. ·Non applicabile a rientranze profonde. Placcatura Classe 1 500 5~20 ·Aspetto migliore rispetto alla placcatura Classe 3. ·Materiale…Lucidatura…Placcatura…Lucidatura Placcatura Classe 3 − ·Materiale…Placcatura Placcatura con finitura satinata − − ·Resistenza alla fatica. ·I difetti minori non hanno conseguenze. ·Materiale…Finitura satinata… Placcatura Nichelatura chimica 500 Specificabile Acciaio Acciaio inox Rame Lega di alluminio Vetro Plastica Parti non idonee per la nichelatura. ·Costo circa 10 volte superiore rispetto alla nichelatura. ·Facile controllo dello spessore della pellicola. ·Alta resistenza alla corrosione e all'abrasione. ·Fornisce conduttività ai materiali non metallici − Placcatura Kanigen Fino a 1000 Parti temprate dopo la placcatura. ·Stesse caratteristiche della nichelatura chimica. ·Temprabile mediante trattamento termico dopo la placcatura. Cromatura − − Acciaio Rame Ottone − ·Aspetto lucido ·Buona resistenza alla corrosione ·Superfici di scorrimento cromate cromate tendono ad aderire tra loro. ·Nichelatura secondo necessità. ·Non applicabile a rientranze profonde. Placcatura Classe 1 500 5~20 ·Aspetto migliore rispetto alla placcatura Classe 3. ·Materiale…Lucidatura…Placcatura…Lucidatura Placcatura Classe 3 − ·Materiale…Placcatura Placcatura con finitura satinata − − ·Resistenza alla fatica. ·I difetti minori non hanno conseguenze. ·Materiale…Finitura satinata… Placcatura Cromatura dura 1000 10~30 Camicie di cilindri ·Eccellente resistenza alla corrosione. ·Costo maggiore rispetto ad altre cromature. ·Materiale…Placcatura (Placcatura Classe 3) Ossido nero (Annerimento) − − Acciaio Bulloni Dadi Strumenti ·Rivestimento base. ·Aspetto (lucido). ·Arrugginisce più facilmente del Tufftride ·Ossido nero generico Placcatura LTBC − 1~2 Acciaio Rame Acciaio inox Componenti che richiedono elevata precisione, componenti che richiedono una resistenza alla corrosione maggiore dell'ossido nero. ·Prestazioni antiruggine a lungo termine. ·Elevata resistenza alla corrosione. ·Pellicola ultrasottile. ·Trattamento preliminare a bassa temperatura. Nessun effetto termico sul materiale grezzo. Parti accoppiate con plastiche, gomma, ecc. Anodizzazione Trasparente − 3~5 Lega di alluminio − ·Resistenza alla corrosione e all'abrasione. ·Conduttività elettrica assente. ·Termoresistenza ·Alcuni pezzi anodizzati sono colorati mediante minuscoli fori nella pellicola ossidata dura formata sulla superficie. Nero − 5~10 Materiali Tipi e colori del trattamento superficie
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==