278 INFORMAZIONI TECNICHE 4. Materiali in lega di rame 5. Prodotti fusi e forgiati, fusioni in lega di rame 6. Materiali dei tubi in acciaio 7. Materiali delle molle Tipo Codice materiale Applicazioni Commento JIS Barra quadrata Barra esagonale Barra tonda Piastra in acciaio Piastra in ottone C2801P Per normale lavorazione di lamiere in metallo Targhette e pannelli di strumentazione Utilizzato in pezzi ad alta resistenza duttili con scorrimento. Ottone JIS H 3100 Buona Ottone da taglio (Barra estrusa) C3604BD Bulloni generici viti, dadi, ecc. Buona lavorabilità JIS H 3250 Buona Buona Buona Tipo Codice materiale Applicazioni Commento JIS Ghisa grigia, Classe 3 FC200 Parti di macchine a fusione − JIS G 5501 Ghisa grigia, Classe 4 FC250 − JIS G 5501 Ghisa a grafite sferoidale, Classe 4 FCD600 − JIS G 5502 Pezzo fuso in bronzo, Classe 6 BC6 Cuscinetti, manicotti, boccole e parti di macchine generiche. Alta resistenza alla pressione e all'abrasione, buona lavorabilità. JIS H 5111 Tipo Codice materiale Applicazioni Commento JIS Tubo in acciaio al carbonio per tubazioni ordinarie Tubo bianco (Galvanizzazione) SGP Tubo nero (Senza placcatura) Parti per tubazioni A temperatura ambiente (Tubo per gas). A è la specifica metrica. B è la specifica in pollici. JIS G 3452 Tubo in acciaio al carbonio per servizi pressione macchina STPG370 (STPG38) Parti per tubazioni Temperatura di esercizio 350˚C. A è la specifica metrica. B è la specifica in pollici. JIS G 3454 Tubo in acciaio al carbonio per uso strutturale in macchinari STKM Parti di macchine generiche Parti di alberi cavi. Disponibilità da classe 11 a classe 20. JIS G 3445 Tubo in ottone senza saldatura (Classe regolare) C2700T − Facile svasatura, piegatura, torsione e placcatura JIS H 3300 Tipo Codice materiale Applicazioni Temperatura di esercizio ammessa ˚ c JIS Filo armonico JIS SWP-A SWP-B Filo trafilato a freddo omogeneo ad alta resistenza. Per molle di alta qualità e formatura. 110 JIS G 3522 Filo in acciaio temprato SWB Applicabile a sollecitazione universale. Per molle economiche e formatura. 110 JIS G 3521 SWC Per molle di alta qualità e formatura. 110 Filo in acciaio al carbonio per molle temprato in olio Filo in acciaio temprato in olio SWO-A SWO-B Tempra e rinvenimento. Per molle per usi generici. 120 JIS G 3560 Filo in acciaio al carbonio per valvole-molle temprato in olio. Filo in acciaio temprato in olio SWO-V Tempra e rinvenimento. Superficie fine e carico di rottura uniforme 120 JIS G 3561 Acciaio Cr-V per molle-valvole Filo in acciaio temprato in olio SWOCV-V Tempra e rinvenimento. Carichi e temperature leggermente superiori. 220 JIS G 3565 Acciaio Ci-Cr per molle-valvole Filo in acciaio temprato in olio SWOSC-V Tempra e rinvenimento. Carichi e temperature leggermente superiori. 245 JIS G 3566 Per molle Filo in acciaio inox (−WPA) SUS302 (−WPB) Per resistenza generica alla corrosione e al calore Disponibile per molle magnetiche. 290 JIS G 4314 (−WPA) SUS316 (−WPB) Buona termoresistenza. Resistenza alla corrosione superiore rispetto a SUS302. Disponibile per molle magnetiche. 290 SUS631 J1-WPC Indurimento per precipitazione dopo lavorazione molla. Elevata resistenza e resistenza alla corrosione generale. Disponibile per molle magnetiche. 340
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==