287 2Standard di precisione 2Precisione di circolarità, rettilineità, dimensione L 2Concentricità, perpendicolarità 2Alberi con D.E. g6, h5 (temprati) 2Alberi con D.E. f8 (non temprati) 2Circolarità sezione D Unità: mm 2Circolarità sezione D Unità: mm 2Rettilineità Unità: mm 2Rettilineità Unità: mm 2Metodo di misurazione rettilineità Caratteristiche degli alberi di precisione: perpendicolarità pari a 0.03 , concentricità (tipo con filettatura e gradino) pari a Ø0.02 . A B Valore deviazione = A-B 2Dimensioni filettatura gola di scarico (PC, QC) (Valori di riferimento) Alberi con tolleranza D.E g6, h5 (temprati), Alberi con tolleranza D.E. f8 (placcati) Per la specifica di alberi con gole di scarico filettate o per aggiungere varianti gola di scarico filettata (PC, QC), fare riferimento alle dimensioni PC e QC riportate in tabella. Quando si specifica B(S), la larghezza della gola di scarico (g) è F-B (T-S). Vedere la tabella di seguito per le dimensioni di PC e QC in combinazione con le varianti filettatura fine (PMC, PMS, QMC, QMS, MMC, MMS, NMC e NMS). t1FS GJMFUUBUVSF HSPTTF t*O DPNCJOB[JPOF DPO WBSJBOUJ GJMFUUBUVSB GJOF F B g M P PC g T S N Q QC P(=M) Q(=N) PC QC F-B (T-S) 6 4.4 2 8 6.0 3 10 7.7 12 9.4 4 16 13.0 20 16.4 5 24 19.6 30 25.0 PMC, MMC QMC, NMC PC QC F-B (T-S) 6 4.8 2.0 8 6.4 10 8.4 12 10.4 15 13.4 17 15.4 20 18.4 25 22.7 3.0 30 27.7 PMS, MMS QMS, NMS PC QC F-B (T-S) 10 8.0 3.0 12 9.7 14 11.7 18 15.7 D L Rettilineità K 3, 4 N/D (L/100)x0.05 o inf. 5 N/D (L/100)x0.03 o inf. 6~50 100 o inf. 0.01 o inf. Sup. a 100 (L/100)x0.01 o inf. Condizione Rettilineità K L L≤100 0.025 o inf. L>100 (L/100)x0.025 o inf. Le estremità degli alberi sono sostenute su blocchi a V e ruotate di 360 gradi per misurare la scentratura dell'albero con un comparatore. La rettilineità è definita come 1/2 della scentratura misurata. L - M K D P D Di precisione Standard 0.03 0.2 Di precisione Standard Ø0.02 Ø0.1 D Di precisione Standard 0.03 0.2 P D Di precisione Standard 0.03 0.2 Di precisione Standard Ø0.02 Ø0.1 4-Fori passanti Albero maschiato sui due lati t Il tipo di precisione non richiede gradini come e consente un montaggio efficace. & L'assenza di placcatura sulle superfici interne degli alberi cavi ne causa l'arrugginimento. 2%JGGFSFO[F EJ TQFTTPSF QBSFUF EFHMJ BMCFSJ DBWJ Unità: mm D.E. (D) SUJ2 Valore differenza spess. parete 464 $ &RVJW Valore differenza spess. parete 6 0.3 o inf. - 8 0.4 o inf. 1.5 o inf. 10 4.0 o inf. 12 13 16 20 25 0.6 o inf. 30 1.0 o inf. 35 - 40 1.5 o inf. 50 D Circol. M Sup. a o inf. 2 13 0.004 13 20 0.005 20 40 0.006 40 50 0.007 D Circol. M Sup. a o inf. 5 10 0.011 10 18 0.014 18 30 0.017 30 50 0.020 2Tolleranze dimensioni L, Y Unità: mm 2Tolleranze dimensioni L, Y Unità: mm Dimensione Tolleranza dimensione Sup. a o inf. 2 6 ±0.1 6 30 ±0.2 30 120 ±0.3 120 400 ±0.5 400 1000 ±0.8 1000 1500 ±1.2 Dimensione Tolleranza dimensione Sup. a o inf. 3 6 ±0.1 6 30 ±0.2 30 120 ±0.3 120 400 ±0.5 400 1000 ±0.8 1000 1500 ±1.2 Alberi lineari Standard di precisione
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==