MISUMI WEBINDEX

288 INFORMAZIONI TECNICHE 2Materiale albero, durezza, trattamento superficie 2Note sulla tempra e sul trattamento superficie & S(SC, ecc.) =Incrementi di 1mm & S(SC, ecc.) +-1≤L S(SC ecc.) =0 o S(SC ecc.) ≥1 & Possono non essere lavorate sullo stesso piano. & L'orientamento rispetto alle altre caratteristiche sarà casuale. (Es.) Circa 10 Circa 10 Circa 10 Circa 10 D S(SC, ecc.) W -1 D & Le aree dei fori trasversali possono non rientrare nelle tolleranze D.E. a causa della deformazione indotta dalla ricottura. & Gli strati di cromatura dura intorno alle aree lavorate possono sfaldarsi a seguito della sbavatura. (Aree con ) &L'orientamento rispetto alle altre caratteristiche sarà casuale. d D 2 1SPGPOEJUË FGGFUUJWB EFMMP TUSBUP EJ UFNQSB QFS HMJ BMCFSJ (temprati) con tolleranza D.E. g6, h5 D.E. (D) 1SPG FGGFUUJWB UFNQSB &/ &RVJW &/ &RVJW 3 0.5 o sup. 0.5 o sup. 4 5 6~10 12, 13 0.7 o sup. 0.5 o sup. 15~20 0.7 o sup. 25~50 1.0 o sup. .Materiale Tolleranza D.E. )Durezza 4Trattamento superficie EN 1.3505 Equiv. g6, h5 Tempra a induzione EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4125 Equiv. 56HRC~ - EN 1.4125 Equiv. EN 1.3505 Equiv. Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5μ o sup. EN 1.4125 Equiv. EN 1.3505 Equiv. g6 Placcatura LTBC Spessore placcatura: 1 ~ 2μ EN 1.4125 Equiv. EN 1.1191 Equiv. f8 - Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10μ o sup. EN 1.4301 2%VSF[[B SJEPUUB JOUPSOP BMMF BSFF MBWPSBUF 2Strati di placcatura trattamento superficie Le lavorazioni verranno effettuate dopo la tempra della superficie dei materiali base. Nell'esempio seguente, la ricottura causata dalla lavorazione può ridurre la durezza entro +10mm dai due lati dell'area lavorata. Le lavorazioni verranno effettuate dopo il trattamento della superficie dei materiali base. Nell'esempio seguente, solo l'area D è trattata con cromatura dura/placcatura LTBC. La cromatura dura/placcatura LTBC non rimarrà sulle estremità tagliate, sulle aree con gradino, con conicità e sulle varianti. &Per le caratteristiche della placcatura LTBC, vedere 8 P.292. & L'assenza di placcatura sulle superfici interne degli alberi cavi ne causa l'arrugginimento. Gli altri profili con placcatura sono: t Filettati, Con gradino e Maschiati t Con gole per anelli di sicurezza, sede chiavetta, conicità, fori a presa esagonale, sedi chiave, gole per viti di fermo t Sede chiavetta, Sedi, Sedi a 90°, Gole a V &Gli alberi interamente placcati saranno placcati sull'intera lunghezza, ad eccezione dei fori di centraggio e delle sezioni maschiate. La ricottura causata dalla lavorazione può ridurre la durezza delle aree seguenti: t Tutti gli alberi filettati t Tutti gli alberi con gradino t Con fori maschiati: quando M≥D/2, filettature RC, due fori maschiati sulle estremità, cromatura dura, prodotti in SUS440C Equiv. t Con gole per anelli di sicurezza, sede chiavetta, conicità, fori a presa esagonale, sedi chiave, pilota maschiato, gole per viti di fermo t Sede chiavetta, Sedi, Sedi a 90°, Gole a V t Con estremità albero configurabili (Profilo G, H), alberi cavi (Foro laterale su un lato) (Nota) Escluso tipo con tempra garantita sull'intera lunghezza Circa 10 Circa 20 ~ 30 Circa 20 ~ 30 t 1FS HMJ BMCFSJ DPO GPSP USBTWFSTBMF MB SJDPUUVSB può ridurre la durezza nella gamma di 20mm e 30mm intorno all'area lavorata di prodotti in SUJ2 Equiv. e in SUS440C Equiv. 2%FUUBHMJ EJNFOTJPOJ GPSP USBTWFSTBMF 2"MCFSJ %FUUBHMJ EJNFOTJPOJ TFEJ DIJBWF Maschiatura su un lato Alberi con foro trasversale Chiave esagonale Struttura saldatura (camera) Maschiatura su un lato Alberi con foro trasversale t (MJ BMCFSJ DPO GPSP USBTWFSTBMF TPOP BEBUUJ QFS TQB[J EJ MBWPSP SJTUSFUUJ Unità: mm 9Non applicabile a D=3, 4, 5 D W -1 6 5 8 8 7 10 8 12 10 10 13 11 15 13 16 14 D W -1 18 16 10 20 17 25 22 30 27 15 35 30 40 36 20 50 41 D d 8 3 10 12 13 4 15 16 D d 18 6 20 25 7 30

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==