290 INFORMAZIONI TECNICHE 26TP TFMFUUJWP EFHMJ BMCFSJ Esempio d'uso Alta precisione Per boccole senza olio g6/grado di precisione g6/h5 f8 Applicazioni consigliate t Per applicazioni ad alta precisione (Diametro esterno, rettilineità e circolarità) t Per alti carichi/elevata durata - Per uso in orizzontale e carichi pesanti - Lunga distanza di scorrimento, frequenza e velocità. t Per uso con boccole senza olio t Gioco sufficiente per scorrimento a contatto delle superfici. Standard Materiale EN1.3505 Equiv. EN1.4125 Equiv. EN1.1191 Equiv. Durezza 58HRC~ 56HRC~ Senza tempra Trattamento superficie Senza trattamento/Cromatura dura Durezza placcatura: HV750~ Spessore placcatura: 5μ o sup. Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10μ o sup. D.E. Ø3~50 Ø6~50 Lungh. L10~1500 L20~1500 Precisione Circolarità Rettilineità Prodotti correlati 2Boccole lineari #LHFC 2Boccole senza olio #MPBZ 2Supporti albero #STH3 2Ghiere per alberi #SCC Ø3~13 0.004 Ø15~20 0.005 Ø20~30 0.006 Ø40~50 0.007 Ø3, 4 N/D (L/100)x0.05 o inf. Ø5 (L/100)x0.03 o inf. Ø6~50 100 o inf. 0.01 o inf. Sup. a 100 (L/100)x0.01 o inf. L≤100 0.025 o inf. L>100 (L/100)x0.025 o inf. Ø6~10 0.011 Ø12~18 0.014 Ø20~30 0.017 Ø40~50 0.020 Alloggiamento Albero Boccole senza olio Lega di rame, con flangia Alberi lineari MISUMI
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==