291 Riferimento: gamma di tolleranza D.E. delle boccole lineari e diametro alloggiamento MISUMI Prodotto Progetto cliente % * dr D.E. (D) Diam. alloggiamento Tolleranza Tolleranza H7 3 7 0 - 0.009 7 +0.015 0 4 8 8 5 10 10 6 12 0 - 0.011 12 +0.018 0 8 15 15 10 19 0 - 0.013 19 +0.021 0 12 21 21 13 23 23 16 28 28 20 32 0 - 0.016 32 +0.025 0 25 40 40 30 45 45 35 52 0 - 0.019 52 +0.030 0 40 60 60 50 80 80 2 Montaggio con anelli di sicurezza Alloggiamento Anello di sicurezza Finecorsa Alloggiamento Alloggiamento Anello di sicurezza 2 Montaggio con finecorsa Struttura delle boccole lineari Cilindro esterno Anello scorrevole Fermo Sfere in acciaio t Le boccole lineari vengono usate insieme agli alberi lineari; come meccanismo di movimento lineare viene sfruttato il rotolamento di sfere di acciaio per un moto lineare illimitato. t Le boccole lineari impartiscono un movimento lineare illimitato agli alberi grazie al rotolamento di sfere di acciaio presenti all'interno di gole longitudinali tra il cilindro esterno e la gabbia portasfere. t È possibile ottenere un moto lineare con un minor attrito e una precisione elevata rispetto ai cuscinetti scorrevoli; utilizzabili per molte applicazioni, quali linee di trasferimento e sistemi di produzione di semiconduttori. Precauzioni per la selezione e l'uso 4J DPOTJHMJB EJ VUJMJ[[BSF MF CPDDPMF MJOFBSJ .*46.* JO DPNCJOB[JPOF DPO BMCFSJ .*46.* UFNQSBUJ DPO UPMMFSBO[B H 1FS MF CPDDPMF MJOFBSJ .*46.* TJ DPOTJHMJB VO BMMPHHJBNFOUP con tolleranza H7. Tra la boccola e l'alloggiamento si creerà un accoppiamento libero. Per applicazioni con carico momentaneo (carico sfalsato), le boccole lineari singole/corte non sono adatte. Si consiglia l'uso di boccole lineari doppie o di più boccole lineari. Le boccole lineari non sono adatte per moto rotatorio e per applicazioni che ne richiedono l'inserimento/estrazione ripetuta dagli alberi. Un uso forzato potrebbe causare danneggiamenti. Usare anelli di sicurezza (anelli elastici), finecorsa, ecc. per il montaggio di boccole lineari e alloggiamenti. Selezione/Montaggio Quando si montano alberi lineari, l'inserimento forzato dell'albero nella boccola con disallineamento angolare può causare la deformazione delle gabbie portasfere e la caduta delle sfere. Allineare i centri e inserire l'albero senza forzare. t "M NPNFOUP EFMMB DPOTFHOB Oltre alle unità di lubrificazione MX, sulle boccole lineari MISUMI viene applicato olio antiruggine che non danneggia i grassi di lubrificazione del cuscinetto. Dopo aver rimosso l'olio antiruggine, si consiglia di applicare il grasso. Sono disponibili anche i grassi tipo L, G e H. Le unità di lubrificazione MX sono rifornite di grasso al litio a base di sapone. t .BOVUFO[JPOF Prima dell'uso, applicare grasso alle file di sfere nella boccola lineare, quindi applicare periodicamente del grasso durante l'uso. Il grasso ha l'effetto di ridurre l'attrito formando uno strato tra le sfere e le superfici di rotolamento dell'albero impedendone così l'inceppamento. La perdita di grasso e il deterioramento riducono la durata delle guide lineari. Grasso consigliato: grasso al litio a base di sapone (Grasso Alvania S2 di Showa Shell Sekiyu). Intervallo di ingrassaggio consigliato: in genere 6 mesi * Ogni 3 mesi se la distanza percorsa è lunga o ogni 1000km. Lubrificazione e manutenzione Boccole lineari Doppi Configurazioni di fissaggio Boccola Boccola Albero Alloggiamento <"CCJOBNFOUP EJ % & BMCFSP F % * CPDDPMB> <"CCJOBNFOUP EJ % & CPDDPMB F % * BMMPHHJBNFOUP> Riferimento: gamma di tolleranza D.I. delle boccole lineari e D.E. degli alberi MISUMI Dimensioni (mm) Tolleranza D.I. boccole lineari singole (LMU) Tolleranza D.E. albero (SFJ) (g6) 0 Ø3~5 Ø6~16 Ø20~30 Ø35~50 -0.001 -0.002 Ø3 -0.003 -0.004 Ø4~6 -0.005 Ø8~10 -0.006 Ø12~18 -0.007 Ø20~30 -0.008 -0.009 Ø35~50 -0.010 -0.011 -0.012 -0.013 -0.014 -0.015 -0.016 -0.017 -0.018 -0.019 -0.020 -0.021 -0.022 -0.023 -0.024 -0.025 Boccola lineare Precauzioni per la selezione e l'uso/Tipi di grasso
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==