292 INFORMAZIONI TECNICHE Metodo di prova con acqua nebulizzata salata conforme a JIS H8502. Campione usato: Boccola lineare singola con flangia Prestazioni antiruggine 46+ &RVJW 464 $ &RVJW Nichelatura chimica Placcatura LTBC Prima della QSPWB 72 h 168 h (Dati di rif.) Test di confronto prestazioni antiruggine t La placcatura LTBC sulle boccole lineari è uno strato da 5μm di fluoropolimero applicato per deposizione chimica sotto forma di pellicola nera e offre un duraturo effetto antiossidante. t Inoltre, il rivestimento è resistente alle incrinature provocate da piegature estreme e ripetute. t Gli alberi con placcatura LTBC sono adatti per applicazioni in cui non siano desiderabili formazione di ruggine o riflesso della luce. (Nota) Nessun trattamento superficie applicato alla superficie del D.I. delle boccole lineari con placcatura LTBC. * Condizioni della boccola lineare dopo la prova di scorrimento mostrate in foto (Condizioni della prova di scorrimento) Prova di scorrimento su 50km svolta con un carico di 412N sulla boccola lineare. Nessun degrado delle prestazioni dopo la prova. 2Modelli di boccola lineare applicabili alla placcatura LTBC Dritte % * BQQMJDBCJMF $0%*$& 5*10 Singole LMUR Ø3~Ø30 #LHU Doppie LMUWR Ø5~Ø30 #LMUW Con flangia % * BQQMJDBCJMF $0%*$& 5*10 Singole LHF∓R Ø6~Ø30 #LHFC Doppie LHF∓WR #LHFCW * Per i dettagli, vedere ciascuna pagina. Placcatura LTBC Boccole lineari: LMUR12 Alberi lineari : RSFJ12 2Prestazioni del grasso Proprietà Condizioni Unità Metodo di misurazione Tipo L Tipo G Tipo H Addensante - - - Diurea aromatica A base di litio Sapone di alluminio complesso Olio di base - - - Olio sintetico a base di etere Olio minerale+Olio sintetico idrocarburico Olio bianco USP Viscosità cinetica olio di base 40°C mm2/s JIS K2220 5.19 103 30 105 100°C 12.8 - 11.5 Consistenza miscibile - - JIS K2220 5.3 280 207 310 Punto di gocciolamento - °C JIS K2220 5.4 <260 200 238 Tasso di evaporazione 99°Cx22hr wt% - 0.15% 1.40% 0.27%(ASTMD-972) Separazione olio 100°Cx24hr wt% JIS K2220 514 1.2% 0.8% 2.1%(ASTMD-1742) Temp. d'esercizio Nell'aria °C - -40~200 -10~80 -12~170 "UUSF[[BUVSB EJ QSPWB QFS JM DPOGSPOUP EFM HSBTTP UJQP ( 2Confronto di produzione di particolato Unita di pulizia piccola con filtro HEPA Boccole lineari testate Registratore particelle Contatore <Condizioni di prova> Boccola lineare utilizzata Velocità del moto lineare Corsa Ambiente Temperatura Umidità Contatore particelle LHFS16 (Normale) LHFS16G (Tipo G) 20m/min 100mm In cabina sterile (Classe100) 22.5°C±2°C 50wt% Prodotto da Rion Co. Ltd. KC03A1 0 20 40 60 80 100 120 140 01020304050607080 Produzione di particolato (particelle/cf) Tempo (hr) Confronto della quantità di particolato prodotto (0.3μm o più) Tipo normale Tipo G * I dati forniti sono solo per riferimento e non costituiscono una garanzia del produttore. & Nell'ordine, aggiungere L, G o H dopo il codice componente del tipo normale. Cod. comp. LMU12L LMU12G LMU12H (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) (Grasso tipo H) 4FSWJ[JP HSBTTP Tipo Nome del prodotto Caratteristiche principali Tipo L ET−100K (Prodotto da Kyodo Yushi) Superiore per resistenza al calore e stabilità all'ossidazione. Inoltre, elevata adesione e coesione, con colature o spruzzi minimi. Tipo G LG2 (Prodotto da NSK Ltd.) Adatto per ambiente sanitario grazie alla ridotta produzione di particolato. Buone caratteristiche antiruggine. Tipo H FGL (Lubriplate®) Adatto per l'industria alimentare e delle bevande e per l'industria farmaceutica. (NSF H-1 N. reg.043534) Il servizio applicazione grasso mostrato sotto si riferisce al momento della spedizione. Prestazioni del grasso
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==