293 Caratteristiche Esempi d'uso 1 .PWJNFOUP MJOFBSF BE BMUB QSFDJTJPOF Gli alberi e le chiocciole sono offerti in kit. Ciò garantisce una regolazione precisa del gioco di rotazione, consentendo un movimento lineare ad alta precisione. 2 Capacità di trasmissione della coppia Il movimento rotante delle sfere sulle gole a smerigliatura fine nell'albero scanalato con profilo a R consente agli alberi scanalati a ricircolo di sfere di produrre un movimento lineare e allo stesso tempo di trasmettere la coppia. 3 Design compatti Il movimento rotante delle sfere lungo la linea della gola consente il movimento lineare dell'albero scanalato a ricircolo di sfere senza provocare il disallineamento delle chiocciole verso la direzione del movimento rotante anche con un solo albero. 4 &MFWBUB DBQBDJUË EJ DBSJDP F MVOHB EVSBUB Elevata capacità di carico e lunga durata grazie alla presenza di gole con profilo a R degli alberi, adattate al diametro delle sfere sulla superficie di rotolamento nei punti di applicazione dei carichi. &Le sfere non fuoriescono anche in caso di estrazione dell'albero scanalato. 2Schema di costruzione Guarnizione Dado Albero scanalato Fermo Sfere Unità per applicazione di scelta e posizionamento Gli alberi scanalati a ricircolo di sfere, utilizzabili in configurazioni ad albero singolo, sono utili quando è richiesto un movimento lineare di ogni asse in spazi ristretti. 1 .FDDBOJTNP TPMMFWBUPSF caricatore L'ingombro ridotto è garantito e viene evitato il disallineamento delle chiocciole verso la direzione di rotazione anche con un solo albero. 2 Unità per applicazione di scelta e posizionamento Poiché gli alberi scanalati a ricircolo di sfere possono fornire anche la trasmissione della coppia, il movimento lineare e quello rotante su un asse è garantito dal meccanismo di rotazione. 3 Inoltre, gli alberi scanalati a ricircolo di sfere sono utilizzati in diverse macchine, quali bobinatori a macchina, macchine levigatrici, strumenti di misurazione ottica, caricatori, riempitrici automatiche, bracci robotici industriali, ecc. Motore Albero scanalato per viti a ricircolo di sfere Pinza pneumatica Pezzo (Tappo) Pezzo (Involucro in plastica) Albero scanalato per viti a ricircolo di sfere Cilindro Pezzo Pinza pneumatica Albero scanalato per viti a ricircolo di sfere Motore Cilindro Gamma WBSJBOUJ QSPGJMJ DIJPDDJPMF Y QSPGJMJ FTUSFNJUË MBWPSBUF BMCFSP Profilo chiocciola × Profilo estremità albero Dritto Dritto Maschiatura su un lato Maschiatura sui due lati Flangia rotonda Gradino su un lato Gradino sui due lati Gradino e filettatura sui due lati Flangia compatta Gradino e filettatura su un lato Gradino e filettatura su un lato, maschiatura sull'altro Gradino e filettatura sui due lati Alberi scanalati a ricircolo di sfere Panoramica
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==