294 INFORMAZIONI TECNICHE Precisione Calcolo della durata N. Precarico standard &/ &RVJW &/ &RVJW 6 -2~+1 -1~+4 8 10 -3~+1 13 -2~+5 16 20 -4~+2 - 25 30 2Gioco rotazione Unità: μm Durata in funzione Ore durata N. Porzione scanalata Superficie di montaggio flangia Perpendicolarità delle superfici di estremità degli alberi Perpendicolarità 6 9(22) 11(27) 8 10 13(33) 13 11(27) 16(39) 16 20 25 13 19 30 Unità: μm 25PMMFSBO[B NBY EFMMF QSFDJTJPOJ SJTQFUUP BMMF QPS[JPOJ EJ TVQQPSUP EFMMhBMCFSP TDBOBMBUP N. .BY TDFOUSBUVSB EFMMB MJOFB EFMMhBTTF EFMMhBMCFSP ~200 201~ 316~ 401~ 501~ 631~ 801~ 1001~ 6 46(72) 89 126 163 - - - - 8 10 36(59) 54(83) 68(103) 82 102 - - - 13 34(56) 45(71) 53(83) 62 75 - - - 16 20 32 39 44 50 57 68 83 102 25 30 &Valori tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. &Valori tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. & Valori tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. Lh= 106 · L 120 · St · n Lh: Tempo di esercizio (h) L: Durata in funzione (km) St: Lunghezza corsa (mm) O $JDMJ EJ NPWJNFOUP BMUFSOBUP BM NJOVUP DQN &Per valori e fattori, vedere di seguito. *Carico radiale *Carico di coppia L: Durata in funzione (km) ft: Fattore di temperatura fh: Fattore di durezza fp: Rapporto di carico nominale fw: Fattore di carico L0: Durata nominale (50km) C: Coefficiente di carico dinamico (N) F: Carico radiale applicato (N) Ct: Coppia dinamica di base (N · m) T: Coppia applicata (N · m) L= ft · fh · fp fw · C F 3 · L0 L= ft · fh fw · Ct T 3 · L0 Condizioni di utilizzo Fattore di carico (fw) Vibrazioni/sollecitazioni minime 1~2 (Velocità bassa 15m/min o inf.) Vibrazioni/sollecitazioni contenute 2~3 (Velocità media 60m/min. o inf.) Vibrazioni/sollecitazioni significative 3 o più (Velocità alta oltre 60m/min.) 2Fattore di carico (fw) 2Fattore di temperatura (ft) 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 ft 100° Temperatura (°C) 200° 300° 2Fattore di durezza (fh) Fattore di durezza fh: Durezza albero (HRC) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 60 55 50 45 40 35 30 2Coefficiente di carico N. Coefficiente di coppia Coefficiente di carico Momento statico ammesso Momento di inerzia sezione mm4 Carico dinamico Carico statico Carico dinamico Carico statico Ct C0t C C0 M01 M02 N·m N·m kN kN N · m N · m 6 3.8 7 1.2 2.1 5 36 6.2 x10 8 4.8 8.7 1.2 2.1 5 36 1.97x102 10 19(11) 34(21) 3.8(2.4) 6.9(4.3) 26(15) 181(102) 5.57x102 13 28(20) 52(37) 4.6(3.3) 8.3(5.9) 36(22) 251(148) 1.55x103 16 51 93 6.2 11.1 56 386 3.61x103 20 85 154 8.5 15.3 83 611 8.74x103 25 193 348 15.4 27.7 173 1248 2.13x104 30 272 490 18.5 33.3 212 1581 4.373x104 &Valori tra ( ) per EN 1.4125 Equiv. & Se si utilizza 1 chiocciola, controllare la colonna M01; se si utilizzano 2 chiocciole, controllare la colonna M02. 2"MCFSP TDBOBMBUP UPMMFSBO[B BMMB UPSTJPOF QJTUB NBY Unità: μm Materiale Tolleranza EN 1.3505 Equiv. 13 EN 1.4125 Equiv. 33 La torsione della scanalatura dell'albero è misurata in una sezione arbitraria di 100mm rispetto alla lunghezza effettiva dell'albero. Se la lunghezza da valutare è superiore o inferiore a 100mm, aumentare o ridurre proporzionalmente i valori standard forniti in tabella. N. .BY TDFOUSBUVSB EFMMB superficie esterna chiocciola 6 11(27) 8 10 13(33) 13 16(39) 16 20 25 19 30 Nota: la porzione di supporto è quella su cui montare il cuscinetto e il supporto dell'albero scanalato. MO1 Quando si utilizza 1 chiocciola MO2 Quando si utilizzano 2 chiocciole in tandem B A-B A-B A-B A-B + A Sezione supporto Sezione scanalata Chiocciola Sezione supporto N.6, 8 N.10, 13 N.16, 20, 25, 30 fp = 1 fp = 1 fp = 1 Carico distribuito N.6, 8 N.10, 13 N.16, 20, 25, 30 fp = 1 fp = 0,71 fp = 0,68 Scarico diretto 2Rapporto di carico nominale (fp) Temp. d'esercizio Nei complessivi perno scanalato a sfere vengono utilizzati componenti in plastica. Evitare l'uso in ambienti ad alta temperatura, mantenere al di sotto degli 80°C.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==