295 Gli alberi scanalati sono già temprati e devono essere ricotti prima della lavorazione. La ricottura può ridurre la durezza dell'area lavorata +10mm su entrambi i lati. (Vedere gli esempi sotto). Inoltre, le porzioni di ricottura non sono comprese nella gamma garantita della tolleranza D.E. Durante il calcolo della corsa, escludere le dimensioni delle porzioni di ricottura. Circa 10mm La ricottura può ridurre la durezza delle sezioni seguenti: · Estremità filettate · Estremità con gradino · Estremità maschiate · Varianti sedi chiave, sedi vite di fermo, gole per anello di sicurezza e maschiatura Circa 10mm Circa 10mm Circa 10mm (Es.) Gamma con ricottura 1BOPSBNJDB WBSJBOUJ 2%JNFOTJPOJ EFMMF TFEJ DIJBWFUUB TVMMF FTUSFNJUË BMCFSP 1 F 2 b t P, Q b t Tolleranza (N9) Tolleranza 8, 10 3 -0.004 -0.029 1.8 +0.1 0 12 4 0 -0.030 2.5 13~16 5 3.0 20 6 3.5 25 8 0 -0.036 4.0 +0.2 0 2Dimensioni delle gole per anello di sicurezza sulle estremità albero (P e Q) P, Q m d Anello sicur. applicabile Tolleranza Tolleranza Tolleranza 3 0 -0.010 0.5 +0.05 0 2 +0.06 0 JIS E Tipo 2 4 0 -0.012 +0.1 0 3 JIS E Tipo 3 5 0.7 4 +0.075 0 JIS E Tipo 4 6 5.05 JIS E Tipo 5 8 0 -0.015 0.9 6.05 JIS E Tipo 6 10 1.15 +0.14 0 9.6 0 -0.09 JIS C Tipo 10 12 0 -0.018 11.5 0 -0.11 JIS C Tipo 12 13 12.4 JIS C Tipo 13 15 14.3 JIS C Tipo 15 16 15.2 JIS C Tipo 16 20 0 -0.021 1.35 19 0 -0.21 JIS C Tipo 20 25 23.9 JIS tipo C 25 m m TA TB d Lubrificazione Scelta del grasso applicabile Cod. comp. BSSS8L-300 BSSS8G-300 (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) & Nell'ordine, aggiungere L o G dopo il codice componente del tipo normale. Il lubrificante utilizzato per gli alberi scanalati a ricircolo di sfere può essere sostituito da uno dei seguenti grassi speciali. È fornito il servizio di lubrificazione delle chiocciole e degli alberi. Per le prestazioni di ciascun grasso, fare riferimento alla tabella che segue. RPrecauzioni per l'uso FPer la produzione di particolato successivamente all'applicazione del grasso, fare riferimento alla sezione "Confronto di produzione di particolato (valori sperimentali)" in "Boccole lineari". FSe si applica grasso tipo G, grasso con bassa consistenza miscibile, sulla porzione con diam. piccolo (N. 6, 8 o 10), la resistenza potrebbe aumentare e, quindi, lo scorrimento potrebbe ridursi. Tipo Nome prodotto grasso Caratteristiche principali Tipo L ET−100K (Prodotto da Kyodo Yushi) Elevata resistenza al calore e stabilità all'ossidazione. Inoltre, elevata adesione e coesione, con colature o spruzzi minimi. Tipo G LG2 (Prodotto da NSK Ltd.) Adatto per ambiente sanitario grazie alla ridotta produzione di particolato. Elevata resistenza alla corrosione. I perni scanalati a sfere vengono spediti già ingrassati. Ripetere l'intervento di lubrificazione con grasso al litio a base di sapone (Alvania Grease S2 di Showa Shell Sekiyu K.K), ecc. ogni 100km. Alberi scanalati a ricircolo di sfere Varianti/Scelta del grasso applicabile
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==