296 INFORMAZIONI TECNICHE 2Caratteristiche I rullini ad alta precisione sono disposti nelle quattro direzioni contro gli alberi quadrati. Gli alberi/boccole sono progettati con un precarico di 1 ~ 6μm. Ampiamente utilizzati in parti di apparecchiature di produzione e ispezione di semiconduttori e cristalli liquidi, tavole di sollevamento/scorrimento, sistemi robotici, presse e meccanismi di trasferimento grazie alla guida ad alta rigidità, rettilineità e velocità. Capacità di carico di coppia senza rotazione grazie alla sezione quadrata con imbardata e beccheggio ridotti, che mantengono una rotazione uniforme e precisa. 2Note sulla gestione · L'olio antiruggine è applicato sui prodotti al momento della spedizione. Ripetere l'intervento di lubrificazione con grasso ad alta pressione (AFC Grease di THK), ecc. secondo necessità. · Durante la progettazione, posizionare la boccola in un punto in cui il supporto non ne fuoriesca alle estremità della corsa. · Quando si applica il precarico, assemblare lentamente senza fare leva durante l'inserimento dei fermi. (Ciò potrebbe causare danni ai fermi nonché alle superfici di rotolamento). · Utilizzare coperture, ecc. in caso di rischio di entrata di corpi estranei o polvere sulle superfici di rotolamento. · Evitare l'uso in ambienti ad alta temperatura, mantenere al di sotto degli 80°C. · Non calettare a freddo boccole e alberi. L'austenite residua si trasformerebbe in martensite, espandendo il D.I./D.E. delle boccole e degli alberi, rendendoli inutilizzabili. Gabbia portasfere Realizzato in fusione monoblocco di tecnopolimero ad alte prestazioni. Alberi Gli alberi sono lavorati con quattro lati piatti. Lunghezza e configurazione delle estremità degli alberi selezionabili. Boccola Il corpo è dotato di quattro lati piatti lavorati all'interno. Rullini Assenza di gioco in tutte le direzioni, grazie al precarico di 1 ~ 6μm di albero/boccola. Coefficiente di coppia Coefficiente di carico Momento statico ammesso Punto di carico 1Kg Punto di misurazione portata 2Esempio d'uso Tavola di sollevamento Tavola di sollevamento Braccio oscillante Ventosa Tavola di scorrimento Telecamera per ispezione 2Standard di precisione L'asse di riferimento A è definito come l'asse centrale delle quattro superfici di rotolamento piatte. Rettilineità delle boccole =±5μm o inferiore A 1 0.05 A 1 0.05 A 0.05 A 1 0.05 A 2Tabella dei coefficienti di carico D Coefficiente di coppia Coefficiente di carico Momento statico ammesso CT dinamico (N t m) CoT statico (N t m) C dinamico (kN) Co statico (kN) Mo (N t m) 6 12.3 21.0 3.4 5.0 10.6 10 48.7 84.4 6.8 10.0 23.0 12 91.3 162.9 11.9 17.4 76.4 16 115.7 212.0 11.9 17.4 83.6 D %FGMFTTJPOF NBY - 6 6μm 10 2μm 12 2μm 16 1μm Guide a rullini Panoramica
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==