MISUMI WEBINDEX

297 2 Caratteristiche 1 Funzionamento a lungo termine senza manutenzione · L'unità di lubrificazione MX è un'unità autolubrificante realizzata in poliuretano speciale impregnato di grasso. L'azione capillare consente l'adeguata fornitura di grasso. · Una pellicola di olio è sempre presente sulle viti a ricircolo di sfere e sulle rotaie per un funzionamento prolungato senza manutenzione. 2 Vantaggi economici · I prodotti provvisti di unità MX riducono significativamente la frequenza di lubrificazione, con notevoli risparmi sui costi e i tempi di manutenzione. I prodotti con unità MX hanno mostrato buone condizioni di lubrificazione anche dopo oltre 800 ore di funzionamento, mentre i campioni non ingrassati hanno manifestato inceppamenti di parti nell'arco di 20 ore. * I dati riportati sopra non sono valori garantiti ma di riferimento. 2Risultati della prova di durabilità 1) Senza grasso 2) Senza grasso + Unità di lubrificazione MX Tempo di prova continua [h] 833 o sup. 15.2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2Condizioni di prova (1) Codice componente LX2605-B1-300 (2) Orientamento montaggio Prova in verticale (3) Condizioni di carico Carico di 15kgf (4) Corsa per prova 200mm (5) Velocità traslazione 136mm/s 2Foto ingrandita dei pori in poliuretano speciale Il poliuretano speciale impregnato di grasso garantisce un'adeguata fornitura di grasso alle viti a ricircolo di sfere e alle rotaie. 2Struttura dell'unità di lubrificazione MX Involucro Poliuretano speciale Con brevetto Cuscinetto a contatto angolare incorporato Vite a ricircolo di sfere Carrello Cuscinetto a gola profonda incorporato Rotaia 2Specifiche della serie MX Lunghezza carrello Larghezza unita di lubrificazione Larghezza unita di lubrificazione Finecorsa meccanico Finecorsa meccanico L 2Specifiche della serie MX Prima dell'impregnamento di grasso Dopo l'impregnamento di grasso Cod. comp. Q.tà carrelli Lungh. base (L) Corsa effettiva Lunghezza carrello Larghezza unità di lubrificazione LX15∓∓-MX (1 pz.) B1 100 43.9 49.6 4 125 68.9 150 93.9 175 118.9 200 143.9 LX20∓∓-MX (1 pz.) B1 150 76.5 67 5 200 126.5 250 176.5 300 226.5 LX26∓∓-MX (1 pz.) B1 200 105 88 6 250 155 300 205 350 255 400 305 LX(R)30∓∓-MX Carrello lungo (1 pz.) B1 200 90 102 7 250 140 300 190 350 240 400 290 450 340 500 390 550 440 600 490 Carrello corto (1 pz.) S1 150 65.5 76.5 200 115.5 250 165.5 300 215.5 350 265.5 400 315.5 450 365.5 500 415.5 550 465.5 600 515.5 LX(R)45∓∓-MX Carrello lungo (1 pz.) B1 340 194.4 137.6 8 390 244.4 440 294.4 490 344.4 540 394.4 590 444.4 Carrello corto (1 pz.) S1 340 231.9 100.1 390 281.9 440 331.9 490 381.9 540 431.9 590 481.9 & La corsa effettiva è indicata in dimensioni con un margine di 2.5mm da ciascuna estremità. Attuatore ad asse singolo (LX) Serie con unità di lubrificazione

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==