298 INFORMAZIONI TECNICHE Motore con alberino Cilindro manovella Mola Tubo manovella Unità ad asse singolo KUHC2010L-400-200 L'attuatore LX è un modello con vite a ricircolo di sfere e guida lineare integrate, essenziale nei processi di produzione ad alta precisione. · Sono disponibili il tipo con posizionamento a elevata precisione e il tipo ad alta precisione ed elevata capacità di carico. · Sono disponibili passi standard per il posizionamento preciso e passi grandi per operazioni ad alta velocità. · Prodotti realizzati da SURUGA Production Platform Co., Ltd., MISUMI GROUP, prestigioso fabbricante di tavole XY. 2Servopresse Utilizzabili come asse di pressione per servopresse. · Il telaio ad alta rigidità assicura elevata affidabilità · I fori di riferimento indispensabili per le applicazioni con carichi elevati sono standardizzati (i grani di riferimento vengono utilizzati per il posizionamento, ma servono anche a ricevere carichi di taglio) Cella di carico Punzone a pressione Indicatore LX45 Stampo superiore LX45 Stampo inferiore LX20 LX26 2Unità di misurazione Usare insieme a un servomotore per misurazioni. · Sistema possibile grazie all'alta precisione del prodotto · Struttura compatta per un altro grado di libertà di integrazione LX20, 26 2Trasporto di precisione Ideali per il trasporto ad alta precisione. · Precisioni superiori rispetto al grado elevato per un movimento affidabile LX26 LX30 2Tavola per fornitura parti Alimentazione parti tramite collegamento di due assi. LX20 LX26 LX30 2Unità di verniciatura Creazione di unità di verniciatura tramite il collegamento di tre assi. · Il cliente non deve più preoccuparsi della progettazione 2Unità testa di saldatura laser (Peso pezzo: 5~10kg) 2Unità di regolazione a molla (Peso pezzo: 15~20kg) 2Unità di sbavatura (Peso pezzo: 15~20kg) 2Unità testa di lucidatura mobile (Peso pezzo: oltre 20kg) 2Unità testa di erogazione (Peso pezzo: oltre 20kg) Per meccanismi XY che richiedono stabilità della base Per strutture con sfalsamenti dalla base Posizionamento a punti preimpostati facilitato grazie ai segnali esterni Per progetti dedicati con requisiti di spazio critici Per meccanismi che richiedono rigidità antivibrazioni Le unità ad asse singolo KU presentano una vite a ricircolo di sfere e una guida lineare integrate. · Utilizzabili per robot piccoli e tavole mobili di caricatori, tranne che per carichi pesanti. · Il tipo coperto è disponibile come protezione dall'ambiente d'esercizio. · Le unità ad asse singolo sono realizzate da SURUGA Production Platform Co., Ltd., MISUMI GROUP, prestigioso fabbricante di tavole XY. Testa di saldatura laser Spazzola rotante Cilindro di sollevamento asse Z Testa di erogazione Mandrino di carico/ scarico Trasportatore Conduttore LSI Misuratore carico - Cella di carico Asta di spinta a molla Servomotore Unità ad asse singolo KUA1204-304-150 Morsa maschera Collettori, ecc. Prodotto: coperchio interruttore Unità ad asse singolo KUA1204-304-150 Unità ad asse singolo KUA2005L-400-150 Unità ad asse singolo KUAC1505-340-150 Unità ad asse singolo KUA1204-340-100 2Unità testa di saldatura laser (Peso pezzo: 20~30kg) Per meccanismi che richiedono rigidità di serraggio Morsa maschera Unità ad asse singolo KUAC2010L-580-200 Testa di saldatura Prodotto: profilato in acciaio Copertura *Asta di spinta a molla: parte incorporata nella pompa freni tandem (meccanismo del freno) delle automobili Unità ad asse singolo KUA1204-304-150 Attuatore ad asse singolo (LX) Esempi d'uso
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==