299 Sezione guida Asse Y Baricentro h Asse X Carrello singolo Ma: Momento di beccheggio I carichi momentanei possono essere applicati in tutte e tre le direzioni. Guide con baricentro basso ed elevata rigidità. * I valori del tipo a carrello doppio si riferiscono al momento in cui i due carrelli sono in contatto. La tabella sopra contiene i valori di riferimento nello stato statico. Per i calcoli sulla durata effettiva, utilizzare il software di calcolo tecnico. IX: Momento di inerzia sezione intorno all'asse X IY: Momento di inerzia sezione intorno all'asse Y Tipo Q.tà carrelli Tipo carrello Momento statico ammesso (N t m) Ma Mb Mc LX15 1 Lungo 13 13 41 LX20 1 Lungo 27 27 93 2 353 353 186 LX26 1 Lungo 70 70 225 2 902 902 450 LX30 1 Lungo 126 126 387 2 1515 1515 774 1 Corto 63 63 208 2 579 579 417 LX45 1 Lungo 291 291 972 2 3945 3945 1944 1 Corto 145 145 515 2 1444 1444 1029 Tipo Momento di inerzia sezione (mm4) Baricentro (mm) Massa (kg/100mm) IX IY h W LX15 1.0×103 1.7×104 3.4 0.13 LX20 3.2×103 5.2×104 4.4 0.22 LX26 1.0×104 1.4×105 6.1 0.37 LX30 2.5×104 3.1×105 7.8 0.60 LX45 8.8×104 10.4×105 11.0 1.10 Carrello doppio Mb: Momento di imbardata Mc: Momento di rollio Momento ammesso Rigidità rotaia Corsa (mm) Tipo Con unità di lubrificazione MX Carrello Lunghezza rotaia L (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350(340)* 400(390)* 450(440)* 500(490)* 550(540)* 600(590)* LX15 - Lungo 1 pz. 26.9 - 51.9 76.9 101.9 126.9 151.9 - - - - - - - - MX Lungo 1 pz. - - 43.9 68.9 93.9 118.9 143.9 - - - - - - - - LX20 - Lungo 1 pz. - 16.5 36.5 - 86.5 - 136.5 186.5 236.5 - - - - - - MX Lungo 1 pz. - - - - 76.5 - 126.5 176.5 226.5 - - - - - - - Lungo 2 pz. - - - - - - 79.5 129.5 179.5 - - - - - - LX26 - Lungo 1 pz. - - 17 - 67 - 117 167 217 267 317 - - - - MX Lungo 1 pz. - - - - - - 105 155 205 255 305 - - - - - Lungo 2 pz. - - - - - - - 91 141 191 241 - - - - LX30 - Lungo 1 pz. - - - 29 54 - 104 154 204 254 304 354 404 454 504 - Corto 1 pz. - - - 54.5 79.5 - 129.5 179.5 229.5 279.5 329.5 379.5 429.5 479.5 529.5 MX Lungo 1 pz. - - - - - - 90 140 190 240 290 340 390 440 490 MX Corto 1 pz. - - - - 65.5 - 115.5 165.5 215.5 265.5 315.5 365.5 415.5 465.5 515.5 - Lungo 2 pz. - - - - - - - - 116 166 216 266 316 366 416 - Corto 2 pz. - - - - 17 - 67 117 167 217 267 317 367 417 467 LX45 - Lungo 1 pz. - - - - - - - - - 210.4 260.4 310.4 360.4 410.4 460.4 - Corto 1 pz. - - - - - - - - - 247.9 297.9 347.9 397.9 447.9 497.9 MX Lungo 1 pz. - - - - - - - - - 194.4 244.4 294.4 344.4 394.4 444.4 MX Corto 1 pz. - - - - - - - - - 231.9 281.9 331.9 381.9 431.9 481.9 - Lungo 2 pz. - - - - - - - - - 88.8 138.8 188.8 238.8 288.8 338.8 - Corto 2 pz. - - - - - - - - - 163.8 213.8 263.8 313.8 363.8 413.8 &La corsa effettiva è indicata in dimensioni con un margine di 2.5mm da ciascuna estremità. * ( ) è la lunghezza della rotaia di LX45. Coefficiente di carico &I coefficienti di carico indicati nelle colonne Rotaia sono per un solo carrello. &Per i calcoli sulla durata effettiva, utilizzare il software di calcolo tecnico. Tipo Carrello Rotaia Vite a ricircolo di sfere Cuscinetto (lato fisso) - Dir. assiale Coefficiente di carico dinamico C (N) Coefficiente di carico statico C0 (N) Gioco radiale (μm) Coefficiente di carico dinamico Ca (N) Coefficiente di carico statico C0a (N) Diam. albero (mm) Passo (mm) Diam. fondo (mm) Diam. centro sfere (mm) Coefficiente di carico dinamico Ca (N) Carico statico ammesso P0a (N) LX1502 Lungo 2072 3701 -3~0 208 265 5 2 4.534 5.15 678 415 LX2001 Lungo 3277 6199 -3~0 482 642 6 1 5.3 6.15 730 461 LX2005 822 1026 5 4.918 6.3 LX2602 Lungo 6522 11871 -4~0 1712 2251 8 2 6.4 8.3 1637 1205 LX2605 1600 2097 5 6.46 8.3 LX2610 782 961 10 6.46 8.3 LX3005 Lungo 9732 17218 -4~0 1831 2389 10 5 8.2 10.3 2702 2197 LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3 LX3005 Corto 6305 9271 -4~0 1831 2389 10 5 8.2 10.3 2702 2197 LX3010 1129 1386 10 8.2 10.3 LX4510 Lungo 18450 32441 -6~0 4167 5945 15 10 11.7 15.5 4355 4106 LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75 LX4510 Corto 11826 17175 -6~0 4167 5945 15 10 11.7 15.5 4355 4106 LX4520 2499 3381 20 11.7 15.75 Materiale Componenti Base (rotaia) Carrello Staffa motore Cuscinetto con supporto lato supporto Copertura Freno Vite a ricircolo di sfere precis. (molata) LX15 LX20/26/30/45 .Materiale Acciaio inox Acciaio al carbonio Materiale SCM ADC12 A5052 A6063 NBR SCM415 4Trattamento superficie Placcatura LTBC Placcatura LTBC Vernice a forno nera Anodizzato nero Anodizzato nero - - )Durezza - Tempra a induzione HRC58~64 HRC58~62 - - - - HRC58~62 Attuatore ad asse singolo (LX) Corsa/Capacità di carico statico/Momento ammesso
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==