300 INFORMAZIONI TECNICHE Cuscinetto a contatto angolare (Montato nella staffa motore) Vista in sezione A blocco Vite a ricircolo di sfere Vista Carico radiale Carico radiale inverso Carico laterale Carico laterale FV FV FH FH Gola ad arco gotico 45° Vista in sezione ingrandita: Gole ad arco gotico su due file t 3PUBJB Coefficienti di carico base equivalenti in tutte e quattro le direzioni: radiale, radiale inversa e laterali. Per i valori, vedere "Coefficiente di carico". t 7JUF B SJDJSDPMP EJ TGFSF La vite a ricircolo di sfere di precisione (molata) viene fornita con precarico. La struttura che integra carrello e chiocciola della vite a ricircolo di sfere consente l'applicazione di carichi assiali. Per il coefficiente di carico nelle direzioni assiali, vedere "Coefficiente di carico". t $VTDJOFUUP MBUP GJTTP Nella staffa del motore sono integrati cuscinetti a contatto angolare che consentono l'applicazione di carichi nella direzione assiale. Per il coefficiente di carico nelle direzioni assiali, vedere "Coefficiente di carico". Le rotaie, compatte e a basso profilo, hanno gole ad arco gotico su due file. Direzioni di carico Massa totale (kg) Tipo Carrello Lunghezza rotaia L (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350(340)* 400(390)* 450(440)* 500(490)* 550(540)* 600(590)* LX15 Lungo 1 pz. 0.13 - 0.17 0.22 0.29 0.35 0.38 - - - - - - - - LX15C Lungo 1 pz. 0.18 - 0.22 0.28 0.35 0.41 0.45 - - - - - - - - LX20 Lungo 1 pz./2 pz. - 0.40 0.45 - 0.58 - 0.71/0.79 0.83/0.92 0.96/1.05 - - - - - - LX20C Lungo 1 pz./2 pz. - 0.51 0.56 - 0.69 - 0.81/0.97 0.94/1.10 1.07/1.23 - - - - - - LX26 Lungo 1 pz./2 pz. - - 0.87 - 0.95 - 1.16 1.37/1.57 1.58/1.78 1.79/1.99 2.00/2.20 - - - - LX26C Lungo 1 pz./2 pz. - - 1.07 - 1.15 - 1.36 1.57/1.89 1.78/2.10 1.99/2.31 2.20/2.52 - - - - LX30 Lungo 1 pz./2 pz. - - - 1.30 1.47 - 1.81 2.14 2.48/2.79 2.81/3.12 3.15/3.46 3.49/3.79 3.82/4.13 4.16/4.47 4.49/4.80 Corto 1 pz./2 pz. - - - 1.18 1.35/1.53 - 1.68/1.86 2.02/2.20 2.35/2.53 2.69/2.87 3.02/3.21 3.36/3.54 3.70/3.88 4.03/4.21 4.37/4.55 LX30C Lungo 1 pz./2 pz. - - - 1.75 1.92 - 2.25 2.59 2.92/3.49 3.26/3.83 3.60/4.16 3.93/4.50 4.27/4.83 4.60/5.17 4.94/5.51 Corto 1 pz./2 pz. - - - 1.50 1.67/1.98 - 2.00/2.32 2.34/2.66 2.67/2.99 3.01/3.33 3.35/3.66 3.68/4.00 4.02/4.33 4.35/4.67 4.69/5.01 LX45 Lungo 1 pz./2 pz. - - - - - - - - - 5.77/6.69 6.37/7.29 6.97/7.90 7.57/8.50 8.18/9.10 8.78/9.70 Corto 1 pz./2 pz. - - - - - - - - - 5.37/5.91 5.98/6.51 6.58/7.11 7.18/7.71 7.78/8.31 8.39/8.92 LX45C Lungo 1 pz./2 pz. - - - - - - - - - 6.59/8.09 7.23/8.73 7.86/9.36 8.49/9.99 9.13/10.63 9.76/11.26 Corto 1 pz./2 pz. - - - - - - - - - 5.94/6.78 6.57/7.41 7.20/8.04 7.84/8.68 8.47/9.31 9.10/9.94 * ( ) è la lunghezza della rotaia di LX45. Massa aggiuntiva del tipo con unità di lubrificazione MX Tipo Massa aggiuntiva (kg) LX15(C) 0.002 LX20(C) 0.004 LX26(C) 0.007 LX30(C) 0.011 LX45(C) 0.024 (10-4kg t cm2) Tipo Copertura vite o senza copertura (c) Carrello Lunghezza rotaia L (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350(340)* 400(390)* 450(440)* 500(490)* 550(540)* 600(590)* LX15 02/02C Lungo 1 pz. 23/23 - 24/24 25/25 26/26 27/27 28/28 - - - - - - - - LX20 01/01C Lungo 1 pz. - 47/47 49/49 - 53/53 - 58/58 - - - - - - - - 01/01C Lungo 2 pz. - - - - - - 58/58 - - - - - - - - 05/05C Lungo 1 pz. - - 54/59 - 59/63 - 63/68 68/73 73/77 - - - - - - 05/05C Lungo 2 pz. - - - - - - 69/78 74/83 78/88 - - - - - - LX26 02/02C Lungo 1 pz. - - 140/141 - 155/156 - 169/170 184/185 198/199 - - - - - - 02/02C Lungo 2 pz. - - - - - - - 186/188 200/202 - - - - - - 05/05C Lungo 1 pz. - - - - 166/173 - 180/188 194/202 209/216 223/231 238/245 - - - - 05/05C Lungo 2 pz. - - - - - - - 207/222 222/237 236/251 251/266 - - - - 10/10C Lungo 1 pz. - - - - 204/234 - 219/249 233/263 248/278 262/292 277/307 - - - - LX30 05/05C Lungo 1 pz. - - - 436/452 454/471 - 491/507 528/544 565/581 602/618 638/655 675/692 712/729 749/765 786/802 05/05C Lungo 2 pz. - - - - - - - - 584/617 621/654 658/691 695/728 732/764 768/801 805/838 05/05C Corto 1 pz. - - - 428/436 446/455 - 483/492 520/528 557/565 594/602 630/639 667/676 704/713 741/750 778/787 05/05C Corto 2 pz. - - - - 474/475 - 494/512 531/548 568/585 605/622 642/659 679/696 716/733 753/770 789/807 10/10C Lungo 1 pz. - - - - 513/579 - 550/616 587/653 624/690 661/727 698/764 735/800 772/837 808/874 845/911 10/10C Lungo 2 pz. - - - - - - - - 702/833 739/870 776/907 812/944 849/981 886/1018 923/1054 10/10C Corto 1 pz. - - - - 482/516 - 518/553 555/590 592/626 629/663 666/700 703/737 740/774 777/811 813/848 10/10C Corto 2 pz. - - - - 591/596 - 564/633 601/670 638/707 675/743 712/780 749/817 785/854 822/891 859/928 LX45 10/10C Lungo 1 pz. - - - - - - - - - 2528/2674 2723/2869 2918/3064 3113/3259 3308/3454 3503/3649 10/10C Lungo 2 pz. - - - - - - - - - 2762/3053 2957/3249 3152/3444 3347/3639 3543/3834 3738/4029 10/10C Corto 1 pz. - - - - - - - - - 2429/2507 2624/2702 2820/2897 3015/3092 3210/3287 3405/3482 10/10C Corto 2 pz. - - - - - - - - - 2565/2720 2760/2915 2955/3110 3150/3305 3345/3500 3540/3695 20/20C Lungo 1 pz. - - - - - - - - - 3242/3825 3437/4020 3632/4215 3827/4410 4022/4605 4217/4800 20/20C Lungo 2 pz. - - - - - - - - - 4179/5344 4374/5539 4569/5734 4764/5929 4959/6124 5154/6319 20/20C Corto 1 pz. - - - - - - - - - 2847/3157 3042/3352 3237/3547 3432/3742 3627/3937 3823/4132 20/20C Corto 2 pz. - - - - - - - - - 3389/4008 3584/4203 3779/4399 3974/4594 4169/4789 4364/4984 * ( ) è la lunghezza della rotaia di LX45. Momento di inerzia Attuatore ad asse singolo (LX) Massa totale/Momento di inerzia
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==