MISUMI WEBINDEX

301 Velocità di traslazione massima Differenza (Corsa effettiva-Comandata) Differenza massima Distanza percorsa t 1SFDJTJPOF EJ QPTJ[JPOBNFOUP Il posizionamento viene eseguito a partire da una posizione di riferimento in modo incrementale in una direzione, quindi viene misurato. I valori di misurazione rappresentano la differenza massima tra la distanza percorsa effettiva e la distanza comandata. Per i valori standard, vedere la tabella degli standard di precisione. P1 P2 P7 t 3JQFUJCJMJUË Posizionamento ripetuto e misurazione per sette volte nello stesso punto in una direzione specificata. Il valore indicato con "±" è pari a 1/2 della differenza massima tra i valori misurati. Per i valori di progetto, vedere la tabella degli standard di precisione. t 1BSBMMFMJTNP EJ DPSTB Viene montato un comparatore a quadrante tra il carrello e la superficie di riferimento. Le misurazioni vengono effettuate durante la traslazione con la rotaia montata su una base come superficie di riferimento standard. La differenza massima rilevata è il valore di misurazione. Per i valori di progetto, vedere la tabella degli standard di precisione. t -BTDP I carichi vengono applicati sul carrello dalla posizione di riferimento, quindi vengono rilasciati. La differenza tra la posizione di riferimento e il valore restituito è il valore di misurazione. Per i valori di progetto, vedere la tabella degli standard di precisione. Standard di precisione 2Tabella standard di precisione Standard di precisione LX15 LX20 LX26 LX30(L≤400) LX30(L≥450) LX45 Grado elevato Grado di precisione Grado elevato Grado di precisione Grado elevato Grado di precisione Grado elevato Grado di precisione Grado elevato Grado di precisione Grado elevato Grado di precisione Posizionamento (mm) 0.04 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.1 0.025 0.1 0.025 Ripetibilità di posizionamento (mm) ±0.004 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003 Lasco (mm) 0.01 0.002 0.01 0.003 0.01 0.003 0.02 0.003 0.02 0.003 0.02 0.003 Parallelismo (mm) 0.02 0.01 0.025 0.01 0.025 0.01 0.025 0.01 0.035 0.015 0.035 0.015 Coppia di spunto (N t cm) 0.8 1.2 2 4 4 10 2Max velocità (mm/sec) Tipo Passo (mm) Lunghezza rotaia L (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600 LX15 2 330 - 330 330 330 330 330 - - - - - - - - LX20 1 - 190 190 - 190 - 190 - - - - - - - - 5 - - 694 - 694 - 694 694 633 - - - - - - LX26 2 - - 290 - 290 - 290 290 290 - - - - - - 5 - - - - 521 - 521 521 521 521 446 - - - - 10 - - - - 1040 - 1040 1040 1040 1040 890 - - - - LX30 5 - - - 410 410 - 410 410 410 410 410 410 370 300 250 10 - - - - 830 - 830 830 830 830 830 830 740 600 500 Tipo Passo (mm) Lunghezza rotaia L (mm) 340 390 440 490 540 590 LX45 10 550 550 550 550 550 550 20 1110 1110 1110 1110 1110 1110 * I valori nella tabella sono calcolati in base ai valori di velocità critica e DN delle viti a ricircolo di sfere. Questi non sono valori garantiti, perché non considerano fattori variabili quali la velocità di rotazione del motore, le condizioni d'esercizio, ecc. Attuatore ad asse singolo (LX) Velocità di traslazione massima/Standard di precisione

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==