MISUMI WEBINDEX

302 INFORMAZIONI TECNICHE 2Manutenzione t *TQF[JPOJ PSEJOBSJF Eseguire l'ispezione ogni 3 - 6 mesi. Verificare le condizioni di lubrificazione, pulizia e rifornimento di grasso. Controllare che le viti di montaggio non siano allentate. t -VCSJGJDB[JPOF Di seguito sono elencati i lubrificanti consigliati. Serie LX15, LX20, LX26 蠉 Showa Shell Sekiyu-made Alvania Grease S No.2 Serie LX30, LX45 蠉 Showa Shell Sekiyu-made Cartridge Grease EP2 Grasso a bassa produzione di particolato 蠉 NSK LG2 L'intervallo di ingrassaggio consigliato è 6 mesi o 1,000km in condizioni d'esercizio normali. * Gli intervalli di lubrificazione, tuttavia, dipendono dalle condizioni d'uso e dagli ambienti d'esercizio. 2Avvertenze sugli ambienti d'esercizio: Verificare di utilizzare le unità a temperature ambiente pari a 50°C o inferiori. Si raccomanda di utilizzare finecorsa meccanici per evitare corse eccessive. t 7FMPDJUË EJ SPUB[JPOF BNNFTTB Di seguito viene indicata la velocità di rotazione ammessa in base alla misura specifica. Cod. comp. Passo Lunghezza rotaia Velocità di rotazione ammessa (min-1) LX30 5 125~450 4920 500 4440 550 3600 600 3000 10 150~450 4980 500 4440 550 3600 600 3000 2Note sul grasso a bassa produzione di particolato degli attuatori ad asse singolo LX I prodotti vengono forniti con grasso a bassa produzione di particolato applicato per gli ambienti con maggiori requisiti di igiene. LG2 (prodotto da NSK Ltd.) genera meno particolato e fornisce un'eccellente resistenza alla corrosione. Per la selezione dei codici componente, vedere ciascuna pagina prodotto. Proprietà Condizioni Unità Metodo di misurazione LG2 (Prodotto da NSK Ltd.) Prestazioni del grasso Addensante - - - A base di litio Olio di base - - - Olio minerale+Olio sintetico idrocarburico Viscosità cinetica olio di base 40°C mm2/s JIS K2220 5.19 30 Penetrazione operativa - - JIS K2220 5.3 207 Punto di gocciolamento - °C JIS K2220 5.4 200 Evaporazione 99°Cx22hr wt% - 1.40% Separazione olio 100°Cx24hr wt% JIS K2220 514 0.80% Temp. d'esercizio Nell'aria °C - -10~80 Tempo di misurazione 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H LX (Grasso a bassa prod. di particolato) 8124721123 LX (Standard) 8 8 12131516142018 2Confronto di produzione di particolato 2Attrezzatura di valutazione per il test di produzione particolato - Panoramica Profilato in alluminio Attuatore ad asse singolo LX Contatore particelle <Condizioni di valutazione> Ambiente sterile Classe 100 Temperatura ambiente: 24°C±2°C Umidità: 45%±5% (Contatore di particelle) Contatore di particelle portatile KR-12A (Rion Co., Ltd.) Attuatore collaudato: LX2001-B1-A2040-200 Velocità motore: 3000giri/min 0 5 10 15 20 25 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H LX (Grasso a bassa prod. di particolato) LX (Standard) Ambiente sterile Classe 100/ISO Classe 5 I risultati di misurazione soddisfano le condizioni sopra menzionate. * I dati riportati sopra non sono valori garantiti ma di riferimento. I valori variano notevolmente a seconda dell'ambiente d'esercizio. Cod. comp. Passo Lunghezza rotaia Velocità di rotazione ammessa (min-1) LX15 2 75~ 200 6000 LX20 1 80~ 200 6000 5 100~ 300 LX26 2 100~ 300 6000 5/10 150~ 350 6000 400 5350 LX45 10 340~ 590 3300 20 340~ 590 3330 2Tabella di prestazioni del grasso a bassa produzione di particolato 0.3μm o conteggio particelle superiore (m3) Attuatore ad asse singolo (LX) Specifiche del grasso a bassa produzione di particolato

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==