MISUMI WEBINDEX

303 QCarico nominale (Tabella 1) QCoefficiente equivalente al momento sulla rotaia (Tabella 2) Max velocità (mm/sec) QCoefficiente equivalente al momento sulla rotaia (Tabella 3) QCoefficiente di carico fw (Tabella 6) Tipo LX1502 LX2001 LX2005 LX2602 LX2605 LX2610 LX3005−B LX3010−B LX3005−S LX3010−S LX4510−B LX4520−B LX4510−S LX4520−S Carrello Lungo Lungo Lungo Lungo Corto Lungo Corto Rotaia Carico dinamico nominale C (N) 2072 3277 6522 9732 6305 18450 11826 Carico statico nominale Co (N) 3701 6199 11871 17218 9271 32441 17175 Giochi radiali (mm) −3~0 −3~0 −4~0 −4~0 −4~0 −6~0 −6~0 Vite a ricircolo di sfere Carico dinamico nominale C (N) Avanzato 208 482 822 1712 1600 782 1831 1129 1831 1129 4167 2499 4167 2499 Carico statico nominale Co (N) Avanzato 265 642 1026 2251 2097 961 2389 1386 2389 1386 5945 3381 5945 3381 Diametro filettatura albero (mm) 5 6 6 8 8 8 1010101015151515 Passo (mm) 2 1 5 2 5 10 5 10 5 1010201020 Diametro anima 4.534 5.3 4.918 6.4 6.46 6.46 8.2 8.2 8.2 8.2 11.7 11.7 11.7 11.7 Diametro centro sfere 5.15 6.15 6.3 8.3 8.3 8.3 10.3 10.3 10.3 10.3 15.5 15.75 15.5 15.75 Cuscinetto (Direzione assiale) Coefficiente di carico dinamico Ca (N) 678 730 1637 2702 2702 4355 4355 Carico statico ammesso P0a (N) 415 461 1205 2197 2197 4106 4106 Tipo Carrello Kp Ky Kr LX15_ _ 1 pezzo 0.2762 0.2762 0.0894 LX20_ _ 1 pezzo 0.228 0.228 0.0667 Contatto stretto tra 2 pz. 0.144 0.144 0.0667 LX26_ _ 1 pezzo 0.17 0.17 0.0527 Contatto stretto tra 2 pz. 0.114 0.114 0.0527 LX30_ _ 1 pezzo 0.137 0.137 0.0445 Contatto stretto tra 2 pz. 0.0917 0.0917 0.0445 LX45_ _ 1 pezzo 0.1115 0.1115 0.0334 Contatto stretto tra 2 pz. 0.0840 0.0840 0.0334 Vibrazione/ impatto Coefficiente fw Minima Velocità extra bassa V≤ 0.25m/s 1~1.2 Piccola Velocità bassa 0.25m/s <V≤ 1m/s 1.2~1.5 Media Velocità media 1m/s <V≤ 2m/s 1.5~2 Grande Velocità alta 2m/s <V 2~3.5 Selezionare l'attuatore LX nominale in base all'elenco di corse e valori nominali di seguito. Determinare il passo della vite a ricircolo di sfere in modo che la velocità d'esercizio rientri nella velocità massima indicata in Tabella 2. In questa fase, la selezione è solo temporanea. Esaminare il carico applicato alla rotaia e inserire il valore risultante nella Formula o a P.304 per calcolare il carico equivalente tra processi (Fe). Inserire il valore risultante nella Formula a P.304 per calcolare il carico medio (Fm) e utilizzare il valore risultante nel calcolo della durata media. Esaminare il carico applicato alla vite a ricircolo di sfere e al cuscinetto di supporto. Inserire il valore risultante nella Formula a P.304 per calcolare il carico medio (Fm) e utilizzare il valore risultante nel calcolo della durata media. Ma = Beccheggio Mb = Imbardata Mc = Rollio Ma Mb Mc Asse X Asse Y h *I carichi nominali illustrati nella sezione della rotaia si intendono per un solo carrello. *Per i calcoli della durata effettiva, utilizzare il nostro software di calcolo tecnico. IX: momento di inerzia sezione intorno all'asse X. IY: momento di inerzia sezione intorno all'asse Y. Tipo Passo (mm) Lungh. rotaia (mm) 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600 LX15 2 330 − 330330330330330 − − − − − − − − LX20 1 −190190−190−190− − − − − − − − 5 − −694−694−694694633− − − − − − LX26 2 − −290−290−290290290− − − − − − 5 − − − − 521 − 521521521521446 − − − − LX30 5 − − − 410 410 − 410 410 410 410 410 410 370 300 250 10 − − − − 830 − 830 830 830 830 830 830 740 600 500 Tipo Passo (mm) Lungh. rotaia (mm) 340 390 440 490 540 590 LX45 10 550 550 550 550 550 550 20 1110 1110 1110 1110 1110 1110 *I valori nella tabella sono valori di riferimento calcolati partendo dalle velocità critiche delle viti a ricircolo di sfere e dai valori di DN. Notare che non si tratta di valori garantiti tenendo in considerazione il numero di giri del motore e le condizioni d'esercizio. 2Carico statico ammesso/Momento statico ammesso (Tabella 4) Tipo N. di carrelli Tipo carrello Carico statico ammesso (kg) Momento statico ammesso (N∙m) Orizzontale Ma Mb Mc LX15 1 Lungo 3701 13 13 41 LX20 1 Lungo 6199 27 27 93 2 12398 353 353 186 LX26 1 Lungo 11871 70 70 225 2 23742 902 902 450 LX30 1 Lungo 17218 126 126 387 2 34436 1515 1515 774 1 Corto 9271 63 63 208 2 18542 579 579 417 LX45 1 Lungo 32441 291 291 972 2 64882 3945 3945 1944 1 Corto 17175 145 145 515 2 34350 1444 1444 1029 *I valori del tipo a carrello doppio sono misurati nel momento in cui i due carrelli si toccano. I valori sopra sono valori di riferimento in condizioni statiche. Per i calcoli della durata effettiva, utilizzare il nostro software di calcolo tecnico. 2Momento di inerzia sezione sulla rotaia (Tabella 5) Tipo Momento di inerzia sezione (mm4) Baricentro (mm) Massa (kg/100mm) IX IY h W LX15 1.0×103 1.7×104 3.4 0.13 LX20 3.2×103 5.2×104 4.4 0.22 LX26 1.0×104 1.4×105 6.1 0.37 LX30 2.5×104 3.1×105 7.8 0.60 LX45 8.8×104 10.4×105 11.0 1.10 Attuatore ad asse singolo (LX) Selezione degli attuatori ad asse singolo 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==