MISUMI WEBINDEX

415 2 Standard JIS per profilati in alluminio Unità: mm Nota t I valori forniti si riferiscono a profilati posizionati su superfici piane con curvatura minima intrinseca. t Quando la lunghezza complessiva non è un multiplo di 300mm, determinare la tolleranza arrotondando per eccesso al multiplo successivo. Curvatura L Curvatura Nota Non applicabile ai piani che includono sezioni aperte. Planarità W Planarita Torsione L Torsione 2 Riferimento: Tolleranza della dimensione esterna (JIS) Unità: mm t 5PMMFSBO[B QMBOBSJUË t 5PMMFSBO[B DVSWBUVSB (SBEP TQFDJBMF t 5PMMFSBO[B EJ UPSTJPOF Unità: gradi *I profilati in alluminio MISUMI rientrano nei valori di tolleranza delle dimensioni JIS sopra menzionati. 2 Proprietà meccaniche dei profilati in alluminio Quadrato A A Tipo rettangolare A B Profilo generico Profilo cavo - 4.7mm o inf. Sup. a 4.7mm 25mm o inf. 0.10 o inf. 0.15 o inf. 0.10 o inf. Sup. a 25mm 0.004xW o inf. 0.006xW o inf. 0.004xW o inf. Per sezione arbitraria larga 25mm 0.10 o inf. 0.15 o inf. 0.10 o inf. Tipo profilo Spessore minimo del punto di misurazione Largh. Diametro del cerchio circoscritto mm Spessore minimo mm Per sezione arbitraria lunga 300mm Per lungh. intera (L) mm 38 o inf. 2.4 o inf. 1.3 o inf. 1.3 x o inf. Sup. a 2.4 0.3 o inf. 0.3 x o inf. Sup. a 38 - 300 o inf. - 0.3 o inf. 0.3 x o inf. Sup. a 300 - 0.5 o inf. 0.5 x o inf. 300 L 300 L 300 L 300 L Diametro del cerchio circoscritto mm Lungh. Per sezione arbitraria lunga 300mm Per lungh. intera (L) mm 38 o inf. 1 o inf. 1 x o inf.; valore max 7 Sup. a 38 - 76 o inf. 1/2 o inf. x o inf.; valore max 5 Sup. a 76 1/4 o inf. x o inf.; valore max 3 300 L 300 L 300 L 2 1 4 1 Standard JIS (riferimento) Standard JIS (riferimento) Misuraz. effettiva Standard JIS (riferimento) Serie Serie HFS Serie GFS Serie NFS Materiale (simbolo JIS) EN A6N01SS-T5 EN A6061SS-T6 Equiv. EN A6063S-T5 Carico di rottura (N/mm2) 245 o sup. 265 o sup. 278 155 o sup. Limite di elasticità (N/mm2) 205 o sup. 245 o sup. 247 110 o sup. Modulo di elasticità longitudinale (N/mm2) 69972 69972 69972 Durezza Brinell (HB) 88 88 88 Trattamento superficie Anodizzazione di 9μm o più Anodizzazione di 9μm o più Anodizzazione di 9μm o più Tolleranza dimensioni esterne (JIS) Dimensione A HFS5-2020 ±0.41 HFS5-4040 ±0.54 HFS6-3030 HFS6-6060 ±0.86 HFS8-4040 ±0.54 HFS8-8080 ±0.86 HFS8-4545 ±0.60 HFS8-9090 ±0.86 Unità: mm Tolleranza dimensioni esterne (JIS) Dimensione A Dimensione B HFS5-2040 ±0.41 ±0.54 HFS6-3060 ±0.54 ±0.86 HFS8-4080 HFS8-4590 ±0.60 Profilato in alluminio Dati di tolleranza

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==