MISUMI WEBINDEX

416 INFORMAZIONI TECNICHE 20,000 10,000 5,000 4,000 3,000 2,000 200,000 100,000 50,000 40,000 30,000 1,500 1,000 200 300 400 500 200 300 500 1000 2000 100 50 30 20 15 10 5 3 2 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 P (N) 0.01 0.001 0.1 1 10 100 100 10 1 0.1 0.01 0.1 1 10 100 1,000 800 150 x104 (43) (50) (94) (105) (27) (31) (75) (46) (89) (77) (45) (79) (47) (37) (42) (97) (102) (63) (23) (69) (25) (30) (72) (87) (26) (34) (74) (85) (92) (61) (76) (15) (20) (44) (22) (49) (51) (58) (62) (104) (38) (98) (36) (78) (96) (39) (99) (21) (29) (35) (71) (73) (95) (7) (41) (101) (60) (66) (68) (70) (13) (48) (93) (103) (11) (19) (84) (56) (18) (28) (33) (55) (83) (91) (5) (40) (100) (14) (54) (3) (17) (65) (82) (53) (64) (9) (16) (81) (6) (52) (4) (24) (32) (59) (86) (90) (10) (12) (57) (67) (88) (mm) Lungh. L Carico Traversa fissata su un'estremita Deflessione Traversa supportata sui due lati Traversa fissata sui due lati (1) (2) (8) (80) (98) non rientrano nel grafico. 2Calcoli della deflessione Le pagine seguenti assistono nella selezione dei tipi di profilati ottimali offrendo un rapido Grafico di carico/deflessione (di seguito) e formule di calcolo (pagina a destra). In genere, i calcoli di carico fanno riferimento a traverse supportate su entrambe le estremità per assicurare la stabilità strutturale. Esempio di selezione Gradino (1) Individuare un punto sull'asse Y (carico) per il carico applicato P (Unità: N)*1. (2) Individuare un punto ( ) sull'asse X (lunghezza) per la lunghezza del profilato. (3) Tracciare una linea orizzontale da e una linea verticale da , quindi nominare l'intersezione tra le due linee . (4) Individuare un punto sull'asse Y a destra per il momento di inerzia sezione del profilato utilizzato. (5) Tracciare una linea orizzontale da e una linea parallela alle linee diagonali del grafico da . (6) Nominare l'intersezione delle linee da (5) come . (7) Tracciare una linea verso l'alto da e individuare un'intersezione corrispondente al metodo di supporto profilato utilizzato. Risultato: in base ai valori dell'esempio e al calcolo basato sui valori, la deflessione sarebbe 0.3mm con il profilato supportato su entrambe le estremità. *1. Conversione: 1kgf=9.80665N (Es.) 81.6kgf=800N t MISUMI definisce la capacità di carico (max carico ammesso) come la deflessione 1/1000 della lunghezza del profilato. Valori utilizzati in questo esempio Carico 800N Profilato HFS8-4040 Lunghezza 500 mm Carico 800N Lunghezza profilato 500mm Intersezione di e Profilato applicabile: HSF8-4040 Intersezione di una linea parallela da e I numeri tra ( ) corrispondono ai numeri dei profilati. t (SBGJDP EJ DPOTVMUB[JPOF SBQJEB TVMMB EFGMFTTJPOF Profilato in alluminio Calcoli della capacità di carico

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==