417 P a b L t $BMDPMJ EFMMB EFGMFTTJPOF indica che il carico è distribuito equamente. P L E I Esempio del N.4 come "Traversa supportata sui due lati" (N) (mm) (N/mm2) (mm4) (mm) Carico Lunghezza profilato Modulo di Young 69,972N/mm2 Momento di inerzia sezione Deflessione Quando la sezione viene calcolata come "Traversa supportata sui due lati" 48x69,972x10.4x104 = 800x5003 ≈0.29 (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L P P L P a L P L L/2 m L P P L P L P L 3E t I = P t L3 3E t I = P t a3 8E t I = P t L3 3E t I t L = P t a2 t b2 48E t I = P t L3 384E t I = 5P t L3 (48+ ) t E t I = P t L3 29m I 192E t I = P t L3 384E t I = P t L3 " NFOTPMB %FGMFTTJPOF 4VQQPSUP TVJ EVF MBUJ %FGMFTTJPOF 'JTTBHHJP TVJ EVF MBUJ %FGMFTTJPOF W Profilato in alluminio Calcoli della capacità di carico
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==