418 INFORMAZIONI TECNICHE 2$BMDPMJ EFMMB DBQBDJUË EJ DBSJDP 1. Condizioni di calcolo: i calcoli si basano su carichi situati al centro di profilati supportati su entrambe le estremità. 2. Le capacità di carico (carichi ammessi) sono definite come: carico che genera una deflessione di 1/1000 rispetto alla lunghezza del profilato. Questi carichi rappresentano i valori massimi ammessi. Rispettare le capacità limite indicate. L=500, 1000 F : indotta dal carico Deflessione L/2 L/2 $PE DPNQ "MUF[[B Y -BSHIF[[B NN .PEVMP TF[JPOF Y 10 NN3 .PNFOUP EJ JOFS[JB TF[JPOF Y 104 NN4 1FS QSPmMBUJ MVOHIJ NN 1FS QSPmMBUJ MVOHIJ NN 5JQP 1SPmMBUP $BSJDP BNNFTTP $BSJDP BNNFTTP / LHG / LHG HFS5 NFS5 2020 (1) 20x 20 0.74 0.74 99 10 24 2 2040 (2) 20x 40 1.35 1.35 182 18 45 4 (3) 40x 20 2.55 5.11 687 70 171 17 2060 (4) 20x 60 1.97 1.97 264 26 66 6 (5) 60x 20 5.32 15.96 2144 218 536 54 2080 (6) 20x 80 2.58 2.58 347 35 86 8 (7) 80x 20 9.02 36.11 4851 494 1212 123 2525 (8) 25x 25 1.36 1.71 229 23 57 5 2550 (9) 25x 50 2.37 2.96 398 40 99 10 (10) 50x 25 5.09 12.74 1711 174 427 43 4040 (11) 40x 40 4.45 8.9 1196 122 299 30 4060 (12) 40x 60 6.3 12.62 1695 172 423 43 (13) 60x 40 9 27 3627 369 906 92 4080 (14) 40x 80 9.18 18.38 2469 251 617 62 (15) 80x 40 15.87 63.49 8529 869 2132 217 HFS6 NFS6 3030 (16) 30x 30 1.89 2.83 381 38 95 9 3060 (17) 30x 60 3.55 5.33 716 73 179 18 (18) 60x 30 6.84 20.53 2758 281 689 70 3090 (19) 30x 90 5.62 8.43 1133 115 283 28 (20) 90x 30 14.71 66.19 8892 906 2223 226 6060 (21) 60x 60 13.78 41.35 5555 566 1388 141 6090 (22) 60x 90 17.53 52.59 7065 720 1766 180 (23) 90x 60 24.77 111.5 14979 1527 3744 381 30120 (24) 30x 120 7.52 11.29 1516 154 379 38 (25) 120x 30 25.55 153.3 20595 2100 5148 525 60120 (26) 60x 120 23.06 69.18 9294 947 2323 236 (27) 120x 60 41.18 247.1 33196 3385 8299 846 5050 (28) 50x 50 8.66 21.66 2909 296 727 74 50100 (29) 50x 100 16.98 42.44 5701 581 1425 145 (30) 100x 50 30.63 153.2 20581 2098 5145 524 100100 (31) 100x 100 53.08 265.4 35655 3635 8913 908 HFS8 NFS8 4040 (32) 40x 40 5.24 10.48 1407 143 351 35 4080 (33) 40x 80 9.95 19.91 2674 272 668 68 (34) 80x 40 18.07 72.26 9707 989 2426 247 40160 (35) 40x 160 19.36 38.72 5201 530 1300 132 (36) 160x 40 61.89 496.3 66676 6799 16669 1699 8080 (37) 80x 80 32.45 129.8 17438 1778 4359 444 80160 (38) 80x 160 73.95 295.8 39739 4052 9934 1013 (39) 160x 80 125.2 1002 134614 13726 33653 3431 4545 (40) 45x 45 6.77 15.25 2048 208 512 52 4590 (41) 45x 90 14.44 32.5 4366 445 1091 111 (42) 90x 45 27.9 125.5 16860 1719 4215 429 9090 (43) 90x 90 46.78 210.5 28279 2883 7069 720 45180 (44) 45x 180 27.14 61.05 8201 836 2050 209 (45) 180x 45 89.87 808.8 108659 11080 27164 2770 90180 (46) 90x 180 133.3 600 80607 8219 20151 2054 (47) 180x 90 237.9 2141 287635 29330 71908 7332 5050 (48) 50x 50 10.91 27.28 3665 374 916 93 50100 (49) 50x 100 20.66 51.67 6942 707 1735 177 (50) 100x 50 42.23 211.1 28383 2894 7093 723 6060 (51) 60x 60 17.3 51.91 6973 711 1743 177 HFSL6 NFSL6 3030 (52) 30x 30 1.78 2.68 360 36 90 9 3060 (53) 30x 60 3.24 4.87 654 66 163 16 (54) 60x 30 5.95 17.88 2402 244 600 61 5050 (55) 50x 50 7.51 18.79 2524 257 631 64 HFSL8 NFSL8 4040 (56) 40x 40 3.77 7.54 1013 103 253 25 4080 (57) 40x 80 6.71 13.43 1804 183 451 45 (58) 80x 80 13.25 52.98 7117 725 1779 181 4545 (59) 45x 45 5.21 11.73 1575 160 393 40 4590 (60) 45x 90 10.15 22.85 3069 313 767 78 (61) 90x 45 19.26 86.68 11645 1187 2911 296 HFSG6 6060 (62) 60x 60 18.09 54.28 7292 743 1823 185 HFSH8 8080 (63) 80x 80 45.83 183.3 24625 2511 6156 627 Profilato in alluminio Guida alla capacità di carico
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==