424 INFORMAZIONI TECNICHE $BSBUUFSJTUJDIF EFMMF SVPUF QFS NBUFSJBMF (++= Molto buona, += Buona, 0= Accettabile, --= Non accettabile) 1SPQSJFUË (PNNB (PNNB VSFUBOJDB TPE /ZMPO #JBODP .$ /ZMPO 1PMJQSPQJMFOF 3FTJOB GFOPMJDB 1MBTUJDB TQFDJBMF SJOGPS[BUB (PNNB DPOEVUUJWB /ZMPO .$ DPOEVUUJWP 'VTJPOF 3FTJTUFO[B BMMhBCSBTJPOF ++ ++ + + ++ 0 + 0 ++ ++ ++ 3FTJTUFO[B BHMJ PMJ 0 + 0 ++ ++ ++ ++ + 0 ++ ++ *NQFSNFBCJMJUË ++ + ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ + $PTUP ++ + + ++ 0 ++ 0 + + 0 + 3VNPSPTJUË ++ + + -- 0 -- 0 0 ++ 0 -- $BSJDP BNNFTTP 0 ++ 0 0 ++ 0 ++ ++ 0 ++ ++ 3FTJTU TQPTUBNFOUP 0 + + + ++ + ++ + 0 ++ + %VSF[[B HPNNB 4IPSF " 70±5 90±5 90±5 75±5 5FNQFSBUVSB EJ FTFSDJ[JP -5~60°C -20~80°C -10~100°C -10~120°C -20~120°C 0~100°C -40~180°C -20~80°C -5~60°C -20~120°C -40~200°C $BSBUUFSJTUJDIF Materiale più utilizzato per le rotelle. Economiche ma non resistenti agli oli, le rotelle in gomma nera possono macchiare le superfici del pavimento. Rispetto alle rotelle in gomma, maggiore durezza con buone proprietà di avviamento. Buona resistenza agli oli, non macchiano le superfici del pavimento. Caratteristiche intermedie tra gomma e resina. Rumorosità operativa bassa. Movimento fluido con durezza elevata e assenza di deflessione. Gli svantaggi sono rigatura dei pavimenti e rumorosità quando in funzione. Buona resistenza agli oli come il nylon ed elevata resistenza meccanica. Movimento fluido con durezza elevata e assenza di deflessione come il nylon. Costo relativamente basso. Eccellente resistenza all'olio, al calore e al carico. Bassa resistenza all'avviamento. Eccellente resistenza meccanica, ideali per carichi pesanti. Costo relativamente basso. Gomma SBR composta con un maggiore contenuto di carbon black, che agisce da messa a terra. Il grasso antistatico è impregnato. Ideali per ambienti in cui non si desidera adesione della polvere. Utilizzato spesso ad alte temperature per la sua elevata resistenza a shock termici e calore. Ha lo svantaggio di essere difficile da maneggiare in quanto soggetto a ruggine e pesante. 1SFDBV[JPOJ QFS MhVTP EFMMF SVPUF $BSJDP BNNFTTP Non utilizzare con carichi superiori a quelli ammessi. I carichi ammessi mostrati nelle tabelle del catalogo indicano il carico limite che può essere trasportato per spinta umana su una superficie piana. 7FMPDJUË EhFTFSDJ[JP La velocità d'esercizio dovrebbe essere pari alla velocità di marcia o inferiore per uso intermittente. Evitare trazioni motorizzate (eccetto per alcune ruote) e un funzionamento continuo che può causare la generazione di calore. 'SFOJ Notare che l'usura e i danni causati da un funzionamento a lungo termine possono incidere negativamente sulle prestazioni senza che l'utente se ne accorga. La forza frenante dipende solitamente dai materiali delle rotelle. Per garantire l'uso sicuro, utilizzare freni rotella, fermi a pavimento, ecc. "NCJFOUF EhFTFSDJ[JP Normalmente si presuppone che le ruote vengano utilizzate in un luogo a temperatura ambiente (ad eccezione di alcuni tipi) Evitare ambienti insoliti che possano presentare temperature alte o basse, elevata umidità, prodotti acidi, alcalini, sale, solvente, olio, acqua di mare, prodotti chimici, ecc. .POUBHHJP Collocare il piano di montaggio in orizzontale. Montare una ruota orientabile con l'asse di rotazione verticale. Montare le ruote fisse in modo che siano parallele tra loro. Montare saldamente con dadi e bulloni adeguati. Per montare le ruote avvitate, serrare l'esagono delle viti alla coppia appropriata. Una coppia eccessiva può deformare e danneggiare gli alberi. (Riferimento: la coppia corretta per il diametro filettatura 12mm è 20 ~ 50N t m) Diametro rotella Velocità d'esercizio 75mm o inf. 2km/h o inf. 100mm o inf. 4km/h o inf.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==