425 24QFDJGJDIF DPNVOJ ..BUFSJBMF 4UBOEBSE EN 1.4301 Equiv. (N. 8A~15A) JIS G3459 EN 1.4404 Equiv. (N. 1S~3S) JIS G3447 24QFDJGJDIF DPNVOJ 1PS[JPOF EFM DPSEPOF EJ TBMEBUVSB JOUFSOP FTDMVTB Finitura superficie Superficie interna #320~400 (Ra≤1.0μm) Superficie esterna #320~400 (Ra≤2.5μm) 25BCFMMB EFHMJ TUBOEBSE BQQMJDBCJMJ 1SPGJMP 4UBOEBSE Tubi sanitari (1S ~ 3S) JIS G3447 Tubi sanitari con diametro piccolo (EN 1.4404 Equiv. 8A ~ 15A) JIS G3459 Morsetto IDF/ISO Filettatura IDF Flangia JIS B2220 &Per le dimensioni dettagliate, vedere gli standard stabiliti. 25BCFMMB EFJ UVCJ TBOJUBSJ JO CBTF BMMF EJNFOTJPOJ TUBOEBSE +*4 ( +*4 ( " 4UBOEBSE TBOJUBSJ 64" *40 %*/ %*/ %*/ .JTVSB % & % 4QFTTPSF U .JTVSB % & % 4QFTTPSF U .JTVSB % & % 4QFTTPSF U % & % 4QFTTPSF U .JTVSB % & % 4QFTTPSF U - - - 8A 13.8 1.65 - - - 12 1 DN10 12 1 - - - 10A 17.3 1.65 - - - 17.2 1 15 18 1 - - - 15A 21.7 2.1 - - - 21.3 1 20 22 1 1S 25.4 1.2 20A 27.2 2.1 1 25.4 1.25 1.65 25 1.2 25 28 1.5 1.25S 31.8 1.2 25A 34 2.8 1 1/4 - - 33.7 1.2 32 34 1.5 1.5S 38.1 1.2 32A 42.7 2.8 1 1/2 38.1 1.25 1.65 38 1.2 - - - - - - - - - - - - 40 1.2 40 40 1.5 2S 50.8 1.5 40A 48.6 2.8 2 50.8 1.65 51 1.2 50 52 1.5 2.5S 63.5 2 50A 60.5 2.8 2 1/2 63.5 1.65 63.5 1.6 - - - - - - - - - - - - 70 1.6 65 70 2 3S 76.3 2 65A 76.3 3 3 76.2 1.65 76.1 1.6 - - - 2*OGPSNB[JPOJ TVJ UVCJ TBOJUBSJ .JTVSB % & % 4QFTTPSF U "SFB EFM % * NN2 "SFB USBTWFSTBMF EFJ UVCJ NN2 1FTP EFJ UVCJ LH N $BQBDJUË EFM MJRVJEP OFJ UVCJ M N 1PSUBUB BMMB WFMPDJUË EJ N TFD N3 I 8A 13.8 1.65 87 63 0.499 0.11 0.396 10A 17.3 1.65 154 81.1 0.463 0.154 0.554 15A 21.7 2.1 241 129 1.03 0.241 0.868 1S 25.4 1.2 415 91.2 0.723 0.415 1.49 1.25S 31.8 1.2 679 115 0.915 0.679 2.44 1.5S 38.1 1.2 1001 139 1.1 1 3.6 2S 50.8 1.5 1795 232 1.84 1.8 6.46 2.5S 63.5 2 2781 386 3.06 2.78 10 3S 76.3 2 4106 467 3.7 4.11 14.8 &Peso di tubo e liquido (kg/m) = Peso del tubo + Quantità di liquido nel tubo & Il peso di tubo e liquido indica il peso per lunghezza (m) quando il tubo è riempito con acqua (calcolato come peso specifico di 1.0). Per i liquidi con peso specifico diverso, moltiplicare la capacità dei tubi per il peso specifico e aggiungere il peso dei tubi. & Utilizzare la portata di 1m/sec per calcolare portata e velocità nei tubi e il diametro dei tubi. Es.) Per la velocità del flusso con un tubo 2S a 10m3/h: V (Velocità del liquido) =10(m3/h)/6.46[(m3/h)/(1m/sec)]=1.55m/sec 2 $PQQJB EJ TFSSBHHJP SBDDPNBOEBUB F NFUPEP EJ NPOUBHHJP OPO DPNQBUJCJMF La coppia di serraggio per 1S ~ 3S deve essere 3N t m, mentre per 8A ~ 15A deve essere 3N t m o superiore. Un ulteriore serraggio o carico sui tubi può deformare le guarnizioni e determinare ristagni del liquido, perdite e danni. In caso di perdite di liquido durante l'uso, riserrare i tubi alla coppia indicata sopra. Se il problema persiste, sostituire le guarnizioni. .FUPEJ EJ NPOUBHHJP OPO DPNQBUJCJMJ 1) I tubi non sono allineati. 2) I tubi non sono allineati in orizzontale. 3) Gioco eccessivo tra i raccordi per tubi. Tubi sanitari Panoramica
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==