432 INFORMAZIONI TECNICHE 2Confronto tra le caratteristiche dei materiali delle piastre metalliche Acciaio da costruzione EN 1.0038 Equiv. Il grado di acciaio più generico. Ampiamente diffuso grazie alla resistenza, all'elevata lavorabilità e al prezzo contenuto. EN 1.0038 Equiv. ricotto SS400 viene ricotto per ridurre la tensione interna. Efficace per evitare deformazioni da lavorazione. Acciaio al carbonio EN 1.1206 Equiv. Acciaio al carbonio con adeguato livello di tenacità e durata EN 1.1203 (normalizzato) Equiv. S55C normalizzato, che rilascia la tensione interna. Per migliorare il prodotto, vengono aggiunti componenti ad elevata lavorabilità. Resistenza meccanica superiore a S50. Acciaio al cromo-molibdeno EN 1.7220 Equiv. Acciaio al cromo con una piccola quantità di molibdeno. Aumenta la resistenza all'ammorbidimento durante il rinvenimento e ha una maggiore tenacità. Acciaio speciale JIS-SKS93 Acciaio al carbonio per tempra in olio, eccellente per tenacità e resistenza all'abrasione. EN 1.2510 Equiv. Buona lavorabilità grazie all'applicazione della ricottura sferoidizzante. Maggiore capacità di indurimento e minore deformazione da trattamento termico rispetto a SKS93. EN 1.2379 Equiv. Temprabile in aria o vuoto grazie all'elevata temprabilità. Minima deformazione da trattamento termico, elevata resistenza all'abrasione. DC 53 ® (Daido) Tenacità maggiore rispetto a SKD11. Buona lavorabilità e attitudine alla rettifica. Durezza pari a SKD11 ottenuta mediante rinvenimento a bassa temperatura e durezza pari a 62HRC ottenuta mediante rinvenimento ad alta temperatura. EN 1.3343 Equiv. Eccellente per tenacità e resistenza all'abrasione. Minima deformazione da trattamento termico. Acciaio inox Austenitico EN 1.4305 Equiv. Migliore lavorabilità rispetto a SUS304. Tuttavia, la resistenza alla corrosione è leggermente inferiore. Permeabilità magnetica assente. EN 1.4301 Equiv. L'acciaio inox più generico. Eccellente per resistenza alla corrosione e ampiamente utilizzato. Permeabilità magnetica assente. EN 1.4305 Equiv. ricotto SUS303 sottoposto a trattamento termico per ridurne la tensione interna. Efficace per evitare deformazioni da lavorazione. Resistenza alla corrosione leggermente inferiore rispetto a SUS303. Permeabilità magnetica assente. EN 1.4301 Equiv. ricotto SUS304 viene sottoposto a trattamento termico per ridurne la tensione interna. Efficace per evitare deformazioni da lavorazione. Resistenza alla corrosione leggermente inferiore rispetto a SUS304. Permeabilità magnetica assente. EN 1.4401 Equiv. SUS304 con aggiunta di molibdeno. Resistenza alla corrosione e agli acidi superiore rispetto a SUS304. Permeabilità magnetica assente. EN 1.4404 Equiv. SUS316 è un acciaio inox a bassissimo tenore di carbonio che rientra nella categoria degli acciai inox austenitici. Adatto per funzionamenti che richiedano resistenza alla corrosione o buona saldabilità. Ferritico EN 1.4016 Equiv. Acciaio inox con eccellente resistenza alla corrosione. Efficace per evitare deformazioni da lavorazione. Bassa temprabilità. Permeabilità magnetica. Martensitico EN 1.4125 Equiv. Elevata resistenza e durezza grazie al trattamento termico applicato. Elevata resistenza all'abrasione e durezza massima tra gli acciai inox. Permeabilità magnetica. Acciaio pretemprato Martensitico Acciaio inox rapido G-Star® (Daido) Resistenza alla corrosione ed eccellente lavorabilità. Elevata durezza grazie al trattamento termico applicato. (Durezza tempra a 1030°C 48HRC) SCM PX5® (Daido) Eccellente lavorabilità, tenacità. Buona saldabilità. Indurimento per precipitazione NAK55® (Daido) Eccellenza estrema per lavorabilità. Le superfici lavorate lisce semplificano il successivo processo di rettifica. Lega di alluminio A5000 EN AW-5052 Equiv. La lega di alluminio più generica. Eccellente per resistenza alla corrosione e saldabilità. A2000 (Duralluminio) EN AW-2017 Equiv. Pur inferiore per resistenza alla corrosione e saldabilità, si caratterizza per elevata resistenza e forgiabilità. A6000 EN AW-6061 Equiv. Lega termotrattabile, eccellente per forza e resistenza alla corrosione. A7000 (Duralluminio ultra super) ANP79 (Lega AlZnMgCu) Rispetto al ferro 15C, è più duro e la sua lavorabilità è almeno 10 volte superiore. Rispetto al materiale 7075, ha grossomodo la medesima durezza, una maggiore uniformità e una minore tensione interna. EN AW-7075 Equiv. Massima resistenza tra le leghe di alluminio. Estremamente forte e di ampio utilizzo per veicoli aeronautici o parti meccaniche. Rame laminato Rame elettrolitico EN CW004A Equiv. Il rame usato più frequentemente, con eccellente conduttività elettrica e termica. Rame senza ossigeno EN CW008A Equiv. Il rame con la massima purezza disponibile in commercio. L'assenza di ossigeno impedisce l'infragilimento da idrogeno. Rame cromato Z3234 Eccellente resistenza meccanica e all'abrasione a temperature elevate. Piastra in ottone EN CW505L Equiv. Eccellenti per resistenza e duttilità. Titanio puro Classe 2 EN 3.7035 Equiv. Il titanio di utilizzo più comune, categoria Titanio puro Classe 2, buon equilibrio tra lavorabilità e resistenza. Peso ridotto (peso specifico 4.51) ed eccellente resistenza alla corrosione.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==