431 2Confronto tra le proprietà dei materiali delle piastre metalliche * I dati riportati di seguito non sono valori garantiti ma standard. 2Confronto tra le proprietà delle leghe di alluminio & La tensione interna delle piastre ad alta precisione, delle piastre ALA∓ / ANP79 e P79∓∓∓ viene ridotta durante la laminazione a freddo. Data l'entità ridotta della sollecitazione residua, la distorsione di lavorazione sarà inferiore rispetto ai materiali generici EN AW-5052 Equiv. / EN AW-7075 Equiv. &CGS: Cal/°C, cm, sec Tipo Codice materiale Trattamento termico (°C) Valori rappresentativi delle proprietà meccaniche Valori rappresentativi delle proprietà fisiche Carico di rottura (N/mm2) Limite di elasticità (N/mm2) Allungamento Durezza Peso specifico (a 20°C) (g/cm3) Conduttività (a 20°C) IACS Conduttività termica (a 20°C) (CGS) Coeff. espansione lineare (20 ~ 100°C) (x10-6/°C) Acciaio da costruzione EN 1.0038 Equiv. - 400~510 215 o sup. 21% o sup. - 7.87 - - 11.7 Acciaio al carbonio EN 1.1206 Equiv. Normalizzato 810 ~ 860 raffr. in aria 610 o sup. 365 o sup. 18% o sup. 179~235HB 7.87 - - 11.7 Ricotto Circa 800 raffr. in fornace - - - 143~187HB Temprato 810 ~ 860 raffr. in acqua 740 o sup. 540 o sup. 15% o sup. 212~277HB Rinvenuto 550 ~ 650 temprato EN 1.1203 (normalizzato) Equiv. Normalizzato (Alla consegna) 700 o sup. 370 o sup. 25% o sup. 210HB 7.87 - - 11.7 Temprato 850 raffr. in olio 810 o sup. 540 o sup. 25% o sup. 250HB Rinvenuto 600 raffr. in aria Acciaio speciale JIS-SKS93 Temprato 820 raffr. in olio - - - 63HRC o sup. 7.87 - - 11.7 Rinvenuto 180 raffr. in aria EN 1.2510 Equiv. Temprato 800 ~ 850 raffr. in olio - - - 58~63HRC 7.85 - 0.083 12.2 Rinvenuto 150 ~ 200 raffr. in aria EN 1.2379 Equiv. Temprato 1000 ~ 1050 raffr. in aria - - - 58~63HRC 7.8 - 0.07 12 Rinvenuto 150 ~ 200 raffr. in aria DC 53 ® (Daido) Temprato 1020 ~ 1040 raffr. in aria - - - 56~63HRC 7.87 - 0.057 12.2 Rinvenuto 180 ~ 200 raffr. in aria EN 1.7220 Equiv. Normalizzato 850 ~ 1050 raffr. in aria 980 o sup. 835 o sup. 12% o sup. 285~352HB 7.85 - - - Ricotto 830 ~ 880 raffr. in fornace Temprato 830 ~ 880 raffr. in olio EN 1.3343 Equiv. Ricotto 800 ~ 880 raffr. lento - - - 255HB o inf. 8.16 - - 11.9 Temprato 1220 ~ 1240 in olio (bagno caldo) 63HRC o sup. Rinvenuto 550 ~ 570 raffr. in aria Acciaio inox EN 1.4305 Equiv. Ricottura di solubilizz. Trattamento termico 1010 ~ 1150 temprato 520 o sup. 205 o sup. 40% o sup. 187HB o inf. 7.93 - 0.039 17.3 EN 1.4301 Equiv. Ricottura di solubilizz. Trattamento termico 1010 ~ 1150 temprato 520 o sup. 205 o sup. 40% o sup. 187HB o inf. 7.93 - 0.039 17.3 EN 1.4401 Equiv. Ricottura di solubilizz. Trattamento termico 1010 ~ 1150 temprato 520 o sup. 205 o sup. 40% o sup. 187HB o inf. 7.98 - 0.039 15.9 EN 1.4404 Equiv. Ricottura di solubilizz. Trattamento termico 1010 ~ 1150 temprato 481 o sup. 177 o sup. 40% o sup. 187HB o inf. 7.98 - 0.039 15.9 EN 1.4016 Equiv. Ricotto 780 ~ 850 raffr. in aria 450 o sup. 205 o sup. 22% o sup. 183HB o sup. 7.7 - 0.063 10.4 EN 1.4125 Equiv. Temprato 1010 ~ 1070 raffr. in olio - - - 58HRC o sup. 7.7 - 0.058 10.2 Rinvenuto 100 ~ 180 raffr. in aria Acciaio pretemprato G-Star® (Daido) - 1060 855 16% 33~37HRC 7.78 - 0.06 10.3 PX5® (Daido) - 990 880 20% 30~33HRC 7.85 - 0.101 12.7 NAK55® (Daido) - 1255 981 15% 37~43HRC 7.8 - 0.093 12.5 Lega di alluminio EN AW-5052-H112 Equiv. - 225 125 18% 65HB 2.68 35% 0.33 23.8 EN AW-5052-H112 Equiv. - 215 120 21% 58HB 2.68 35% 0.33 23.8 (Laminato di precisione) A6061P-T651 - 309 274 12% 95HB 2.7 43% 0.52 23.6 EN AW-2017-T351 Equiv. - 390 250 13% 105HB 2.79 34% 0.32 23.6 ANP79-T651 - 560 500 12% 165HB 2.77 32% 0.31 22.1 EN AW-7075-T651 Equiv. - 550 490 12% 160HB 2.8 33% 0.31 23.6 Rame laminato Rame elettrolitico - 215~275 49~343 25% o sup. 87HB o inf. 8.89 97% o sup. 0.93 16.8 EN CW004A Equiv. Rame senza ossigeno - 245~315 49~343 15% o sup. 112HB o inf. 8.89 97% o sup. 0.93 16.8 EN CW008A Equiv. Rame cromato - 380 o sup. - 15% o sup. 125HB 8.89 70% o sup. 0.8 - Z3234 Piastra in ottone - 355~440 - 25% o sup. - 8.43 - - - EN CW505L Equiv. Titanio puro Classe 2 EN 3.7035 Equiv. Ricotto 340~510 215 o sup. 23% o sup. - 4.51 3~4% 0.04 8.4 Tipo Codice materiale Cod. comp. Resistenza alla corrosione Saldabilità (Argon) Lavorabilità Saldabilità Finitura anodizzata Lega Al-Mg EN AW-5052-H112 Equiv. ALN∓ PN∓∓∓ Buona Buona Media Media Buona EN AW-5052-H112 Equiv. (Laminato di precisione) ALA∓ PH∓∓∓ Buona Buona Media Media Buona Lega Al-Mg-Si A6061P-T6 A6061∓∓∓ Media Buona Media Buona Buona A6061P-T651 Lega Al-Cu (Duralluminio) EN AW-2017-T351 Equiv. ALD∓ ALJ PD∓∓∓ Scarsa Non per uso pratico Buona Scarsa Scarsa Lega Al-Zn-Mg (Duralluminio ultra super) ANP79-T651 P79∓∓∓ Scarsa Scarsa Ottima Scarsa Scarsa EN AW-7075-T651 Equiv. ALP∓ PP∓∓∓ Scarsa Non per uso pratico Buona Scarsa Scarsa Piastre metalliche Tabella delle proprietà
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==