MISUMI WEBINDEX

430 INFORMAZIONI TECNICHE 2Grafico delle proprietà delle piastre isolanti (Il seguente grafico è un esempio di misurazione effettiva. I dati sono valori di riferimento che possono variare a seconda delle condizioni di misurazione.) 2Note sull'uso delle piastre isolanti e termiche Utilizzare bulloni completi di rondelle. La piastra isolante si potrebbe rompere se si stringe il bullone troppo a fondo. In particolare, la piastra termica (HIPCA) deve essere maneggiata con cautela a causa della sua morbidezza. (Fig. A) Non utilizzare in luoghi esposti a spruzzi di acqua o sostanze chimiche. Le piastre isolanti che hanno assorbito umidità hanno un'alta probabilità di spaccarsi o di diminuire notevolmente la loro efficacia in presenza di un aumento della temperatura. In particolare, il grado di taglio libero (HIPMA) può assorbire umidità e acqua e perciò deve essere asciugato a sufficienza prima dell'uso. Si tratta di prodotti laminati, quindi non applicare il carico nella direzione dello strato (direzione della separazione). Quando si utilizza il grado termoresistenza (HIPHA) con piastre termiche (HIPCA) a temperature superiori ai 300°C, si può avvertire del fumo e un lieve odore iniziale (ossia, le piastre termiche (HIPCA) possono avere un lieve odore) che però non è particolarmente nocivo. In questo caso, adottare le stesse misure per i comuni fattori che generano fumo, ad esempio la ventilazione e mantenere il viso a debita distanza dai suddetti dispositivi. Le piastre a isolamento elevato sono dotate di una cavità per garantire un eccellente isolamento al calore. Potrebbero presentare delle righe sulla superficie che non ne compromettono comunque le proprietà e l'effetto termoisolante. & Evitare lavorazioni nella direzione mostrata nella figura sopra. &I valori riportati sopra sono solo indicativi. & Poiché le piastre isolanti e termiche sono estremamente fragili nei periodi in cui si interrompe la foratura, accertarsi di utilizzare una piastra di sostegno. Collettore di polvere Piastra isolante, Piastra termica Trapano (Fig. B) (Fig. C) t $POEJ[JPOJ QFS JM USBUUBNFOUP EFMMB DFSBNJDB MBWPSBCJMF 2Note sulla lavorazione delle piastre isolanti e termiche Durante la lavorazione, aspirare la polvere in un collettore di polvere in modo che non si disperda. (Figura B- ) Considerata la sua morbidezza, accertarsi di fissare saldamente la piastra isolante sul banco. La polvere non contiene sostanze chimiche denominate come amianto, tuttavia è necessario adottare le normali misure di sicurezza previste per i lavori in ambienti polverosi, quali maschere e guanti. La polvere infatti potrebbe irritare la pelle in quanto contiene fibra di vetro. Indossare i guanti quando si maneggiano le piastre. Inoltre, quando la polvere si attacca alle parti scorrevoli degli utensili, potrebbe causarne la riduzione della precisione dato il suo effetto abrasivo. La foratura della piastra isolante potrebbe causarne la rottura. Fare attenzione ai passi e ai diametri dei fori, nonché alle condizioni di lavorazione dei fori, ecc. (Figura B ) Si tratta di prodotti laminati non adeguati per la maschiatura e la lavorazione tridimensionale. In particolare, lavorazioni quali foratura o taglio nella direzione della laminazione potrebbero causare rotture e devono essere evitate. (Fig. C) Piastra isolante, Piastra termica Rondella Vite a esagono incassato CB (Fig. A) 2Le piastre isolanti/piastre termiche MISUMI sono disponibili nel catalogo o sul sito Web FA 24. [Contenuti del sito Web FA 24 per piastre isolanti/piastre termiche] t Scelta tra 10 tipi di piastre isolanti/piastre termiche t I codici componente MISUMI, i tempi tra ordine e consegna e i prezzi vengono generati automaticamente dopo la selezione delle specifiche ed è possibile effettuare l'ordine direttamente dal sito Web. Per le piastre in plastica. Disponibili anche sul Sito Web FA 24. * Per utilizzare WOS, registrarsi con "MISUMI EC Service ID Registration" e "WOS ID Registration". 2Procedura di selezione 1 Selezione delle specifiche Temperatura d'esercizio massima, Misura, Quantità, Lavorazione fori 2 Estrazione automatica del prodotto Indicare i codici componente MISUMI, i giorni di consegna e i prezzi 3 Selezione del metodo di ordine Ordine tramite WOS Stampa di un modulo d'ordine via FAX Download dei dati CSV Taglio circolare Fresatura Foratura Utensile Carburo (K-10) Carburo (K-10) Carburo (K-10) Velocità di taglio V (m/min.) Lame grandi ~ piccole 45~200 Lame grandi ~ piccole 100~300 Lame grandi ~ piccole 120~350 Velocità di rotazione (giri/min) Lame grandi ~ piccole 50~1000 Lame grandi ~ piccole 300~1000 Ø2 passante 1000 ~ 1500 Ø5 passante 500 ~ 1000 Profondità di taglio (mm) 0.3~0.5 0.5~2.0 - Avanzamento (mm/rotazione) 0.1~0.2 0.1~0.2 0.1~0.5 Alta temperatura termico elev. Standard Alta temperatura resistente Termoresistenza Resistenza elevata Alta temperatura Isolante Resistenza alla compressione (MPa) 0 100 200 300 400 500 600 Temperatura ambiente (°C) Temp. ambiente 100 250 300 Resistenza alla compressione (MPa) 100 200 300 400 500 600 0 Temperatura di riscaldamento (°C) Temp. ambiente 100 200 300 400 500 150 200 50 Caratteristiche temperatura della resistenza alla compressione Caratteristiche temperatura della resistenza alla compressione (dopo la perdita di calore) * Condizione di misurazione Inserire le piastre isolanti in forno impostato a ciascuna temperatura, rimuoverle dopo 1 ora e misurare ciascuna resistenza alla compressione alla normale temperatura ambiente. * Condizione di misurazione Inserire le piastre isolanti in forno impostato a ciascuna temperatura, rimuoverle dopo 3 ore e misurare ciascuna resistenza alla compressione alla normale temperatura ambiente.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==