429 2Caratteristiche della piastra isolante Le piastre termoisolanti MISUMI offrono un eccellente isolamento termico. Queste piastre sono costituite da fogli laminati termoresistenti con fibra di vetro (che ne determina la struttura) e materiali compositi resistenti alle alte temperature. Si tratta di nuovi materiali privi di amianto. Sono disponibili otto gradi di piastre termoisolanti per soddisfare varie applicazioni. t Grado standard: ideali come materiale strutturale termoresistente per presse a caldo e distanziatori per stampi. t Grado termoresistenza: utilizzabili come materiale strutturale termoresistente a temperature più elevate, risultano più economiche delle piastre con grado standard. t Grado resistenza elevata: eccellenti proprietà di resistenza alla compressione e di piegatura; ideali come materiale termoisolante per l'esterno dei bruciatori. t Grado termoresistenza elevata: mantengono le proprietà di resistenza alla compressione a temperature elevate e sono ideali come materiale termoresistente e termoisolante per l'esterno dei bruciatori. t Grado isolamento termico elevato: grazie alla bassa conduttività termica e all'elevata resistenza, offrono un eccellente effetto termoisolante con una piastra di spessore ridotto. t Grado superisolamento a temperature elevate: conduttive a basse temperature, leggere e resistenti ad alte temperature per un eccellente isolamento. t Grado termoresistenza molto elevata: termoresistenza eccellente fino a 1000°C. Utilizzabili per bruciatori con temperature elevate. t Grado taglio libero: eccellente resistenza meccanica e stabilità dimensionale. Utilizzabili come lastre di cemento per isolamento elettrico. 2Caratteristiche delle piastre termiche Le piastre isolanti MISUMI sono leggere e offrono un eccellente effetto termoisolante. Le piastre termoisolanti rappresentano un economico strumento per migliorare l'ambiente operativo poiché riducono il riscaldamento dell'apparecchiatura e prevengono eventuali bruciature. &Metodo di prova conforme a JIS K6911. &I valori sono rappresentativi, non garantiti. (Nota 1) La "temperatura d'esercizio consigliata" è la temperatura alla quale un uso prolungato non riduce rapidamente la qualità. (Vedere "Grafici delle proprietà delle piastre isolanti" alla pagina seguente.) (Nota 2) La "Temperatura di rottura" è la temperatura alla quale inizia la carbonizzazione, la rottura e la fusione. (Nota 3) La "Resistenza alla compressione" della piastra termica (HIPCA) è il valore della deformazione al 5%. (Nota 4) La condizione per la "Resistenza di volume" del grado di taglio libero (HIPMA) è 24h/150°C. (Nota 5) I valori della "Resistenza di superficie" e della "Resistenza di piegatura" del grado di taglio libero (HIPMA) sono intesi dopo l'asciugatura. Proprietà Cod. comp. Piastre isolanti, Fogli termoisolanti Piastre termiche Standard Termoresistenti Resistenza elevata Termoresistenza elevata Isolamento termico elevato Superisolamento a temperature elevate Termoresistenza molto elevata Taglio libero Unità HIPA KJLHP ENJHP HIPHA KJLHH ENJHH HIPYA HIPYKH ENJHY HIPLA HIPLKH KJLHL ENJHL HIPIA ENJHA HIPAL HRMB HIPMA HIPCA Componente Materiale base principale - Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro Silicato di calcio Fibra di vetro (Q.tà ridotta) Feltro di vetro Materiale principale - Base di acido silicico Legante Resina epossidica ad elevatissima termoresistenza Legante a base di silicato di calcio Poliestere insaturo ISO Legante a base di silicato di calcio Cemento Legante a base di silicato di calcio Caratteristiche elettriche Rigidità dielettr. in trasversale kV/mm 6 3 27 10 10 10 - 2.9 - Resistenza di volume 4h/150°C Ω ∙ cm 2.0x1014 1.0x1012 2.0x1015 5.7x1016 6.0x1016 1.3x1015 - 1.0x1010 (Nota 4) 2.4x1010 100h/25°C/90%UR Ω ∙ cm 3.0x109 1.0x107 1.0x1014 8.2x1015 - 7.2x1014 - 1.0x109 - Resistenza di superficie Ω - - 2.0x1015 3.0x1016 4.3x1016 3.4x1015 - 1.0x1011 (Nota 5) 8.0x1013 Resist. isolamento Condizione ordinaria Ω - - 1013~1014 1.0x1014 3.0x1015 1.0x1013 - - 3.0x1013 Dopo la bollitura Ω - - 1011~1013 2.0x109 1.3x109 2.0x108 - - - Caratteristiche meccaniche Resistenza alla flessione MPa 100~150 45~55 390~540 145 142 94 8.8 19.6~29.5 (Nota 5) {2.0~3.0} 8.8 {kgf/mm2} {10~15} {4.6~5.6} {40~55} {14.8} {14.5} {9.6} {0.90} {0.9} Resistenza alla compressione Perpendicolare alla laminatura MPa 150~200 120~150 500~588 439 313 182 4.4 108 1.2 (Nota 3) {kgf/mm2} {15~20} {12~15} {51~60} {44.7} {31.9} {18.5} {0.45} {11} {0.12} Parallela alla laminatura MPa - - 270~390 98 235 59 - - 1.8 (Nota 3) {kgf/mm2} {27~40} {10} {24} {6.0} {0.18} Resilienza Izod J/cm - - 4.6 o sup. 2.9 5.6 5.1 - - 0.12 Resistenza alla separazione kN 2.6~3.4 1.8~2.4 7.8~10.8 3.1 4.2 2.6 - - - Caratteristiche termiche Temperatura d'esercizio consigliata (Nota 1) °C Temp. ambiente ~ 220 Temp. ambiente ~ 500 Temp. ambiente ~ 180 -80~400 Temp. ambiente ~ 180 Temp. ambiente ~ 400 Temp. ambiente ~ 1000 Temp. ambiente ~ 300 Temp. ambiente ~ 350 Riferimento - Temperatura di rottura (Nota 2) °C - - - - 230 500 - - 450 Coefficiente espansione °C-1 6.6x10-6 9.0x10-6 1.6x10-4 2.6x10-5 1.4x10-4 7.3x10-5 - - 9.2x10-5 Conduttività termica W/m t K 0.71 1.21 0.59 0.24 0.13 0.08 0.20 0.44 0.07 {cal/cm t sec t °C} {1.7x10-3} {2.9x10-3} {1.4x10-3} {0.58x10-3} {0.36x10-3} {0.19x10-3} {0.50x10-3} {1.22x10-3} {0.19x10-3} Altri Resistenza arco sec 180 240 180 345 75 250 - 240~370 250 Rapp. assorb. acqua % 2~5 4~6 0.03 0.05~0.06 0.06 0.09 - 15 6.3 Peso specifico - 2.0~2.2 2.0~2.2 1.8~2.0 2.0 1.41 1.2 0.84 1.75 0.5 Piastre termoisolanti Caratteristiche
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==