Registrati
Configura
  • Materiale
    • Acciaio inox
  • Spessore t(mm)
      [6.5-30/0.5mm unità]
    • Lunghezza A(mm)

      Quando si specifica il valore di larghezza, accertarsi che A>B.

        [15-500/0.5mm unità]
      • Larghezza B(mm)

        Quando si specifica il valore di larghezza, accertarsi che A>B.

          [10-200/0.5mm unità]
        • Giorni di spedizione est.
          • Tutti
          • Entro 7 giorni lavorativi
          • Entro 9 giorni lavorativi

        Piastre metalliche / fresate, rettificate circolare, superficie piana rettificata / AxBxT configurabile / EN 1.4305 Equiv., EN 1.4301 Equiv. / ricottura

        Codice componente:

        Sono stati trovati. 5 candidati non definiti.
        Quantità:

        Disegno schematico e tabella delle specifiche

        Piastre in EN 1.4305 Equiv./Ricotte, dimensioni A, B e T configurabili:Immagine relativa
        Codice componenteMateriale
        PQ□□□EN 1.4305 Equiv. ricotto
        PE□□□EN 1.4301 Equiv. ricotto

        Specifiche

        Codice componente - A - B - T
        Tipo Finitura superfici superiore-inferiore Tolleranza spessore piastra Tolleranza dimensioni A, B
        PQ F Q M - 255 - 155 - 18
        Codice componenteIncrementi di 0.5mm
        TipoFinitura superfici superiore-inferioreTolleranza spessore piastraTolleranza dimensioni A, BABT
        A≥B
        PQF (Fresatura)P
        Q
        N
        M
        P
        Q
        N
        M
        15~50010~2006.5~30
        S (Rettifica tangenziale)15~200
        PEF (Fresatura)15~500
        R (Rettifica circolare)
        Alcune misure non possono essere lavorate. Vedere il listino prezzi per i dettagli.
        Scegliere la misura in modo che A ≥ B per i prodotti fresati e A < B × 3 per i prodotti con rettifica superficiale.
        Tolleranza spessore piastra
        Finitura superfici superiore-inferiorePQNM
        F (Fresatura),
        R (Rettifica circolare)
        +0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
        S (Rettifica tangenziale)+0.1~+0.20~+0.1±0.05-0.1~0
        Tolleranza dimensioni A, B
        Finitura superfici superiore-inferioreDimensioni A, BPQNM
        F (Fresatura),
        R (Rettifica circolare),
        S (Rettifica tangenziale)
        250mm o inf.+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
        250.5mm o sup.+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0
        ■Standard di precisione (Valore max)
        ElementoFinitura superfici superiore-inferiore
        FRS
        Parallelismo spessore (per 100mm)0.050.0120.012
        Planarità
        (per 100mm)
        T6.5~7.50.10.050.05
        T8~15.50.070.030.03
        T16~25.50.050.0150.015
        T26~300.050.0120.012
        Perpendicolarità del piano di riferimento0.015 per 100mm
        Smussatura perimetraleC0.2~C0.5

        Varianti

        Piastre in EN 1.4305 Equiv./Ricotte, dimensioni A, B e T configurabili:Immagine relativa

        Elenco numeri di parte

        Numero di articoli

        Metodo di finitura

        Materiale

        Spessore t

        (mm)

        Lunghezza A

        (mm)

        Larghezza B

        (mm)

        RoHS?Quantità minima d'ordine
        Fresatura su 6 superfici (6F)
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. Materiale ricotto
        6.5 ~ 30
        15 ~ 500
        10 ~ 200
        10
        1 pezzi
        Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. Materiale ricotto
        6.5 ~ 30
        15 ~ 500
        10 ~ 200
        10
        1 pezzi
        Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)
        [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. Materiale ricotto
        6.5 ~ 30
        15 ~ 500
        10 ~ 200
        10
        1 pezzi
        Fresatura su 6 superfici (6F)
        [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. Materiale ricotto
        6.5 ~ 30
        15 ~ 500
        10 ~ 200
        10
        1 pezzi
        Fresatura su 6 superfici (6F)
        [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. Materiale ricotto
        6.5 ~ 30
        15 ~ 500
        10 ~ 200
        10
        1 pezzi
        Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
        Giorni spedizione standard
        -
        ( - )
        7 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        9 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        7 giorni lavorativi
        -
        ( - )
        7 giorni lavorativi

        Ulteriori informazioni

        Informazioni di base

        Schema e specifiche

        Più Informazioni

        Piastre in EN 1.4305 Equiv./Ricotte, dimensioni A, B e T configurabili:Immagine relativa