Per ingrandire l'immagine portare il mouse sull'immagine
Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
68.94 € ( 82.04 € ) | 5 giorni lavorativi |
69.14 € ( 82.28 € ) | 5 giorni lavorativi |
72.70 € ( 86.51 € ) | 5 giorni lavorativi |
76.01 € ( 90.45 € ) | 5 giorni lavorativi |
70.81 € ( 84.26 € ) | 5 giorni lavorativi |
97.34 € ( 115.83 € ) | 5 giorni lavorativi |
123.40 € ( 146.85 € ) | 5 giorni lavorativi |
172.84 € ( 205.68 € ) | 5 giorni lavorativi |
- ( - ) | 8 giorni lavorativi |
- ( - ) | 8 giorni lavorativi |
- ( - ) | 8 giorni lavorativi |
- ( - ) | 8 giorni lavorativi |
- ( - ) | 7 giorni lavorativi |
- ( - ) | 7 giorni lavorativi |
- ( - ) | 7 giorni lavorativi |
- ( - ) | 7 giorni lavorativi |
Radius type that's also effective in preventing cutter marks
Model Number
SEC-CR-ALHEM3R (Stocked Product) / T-SEC-ALHEM3R (Manufactured Product)
Outer Diameter D |
Radius R Select (Stocked Product) CR 0.1mm (Manufactured Product) Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
||
2 | 0.2 | 6 | 40 | 4 | 1 | ● | ||
3 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | 1 | ● | ||
4 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | ||
0.1 ~ 1.0 | □ | |||||||
5 | 0.5 | 15 | 55 | 6 | 1 | ● | ||
0.1 ~ 1.5 | □ | |||||||
6 | 0.5 | 18 | 55 | 6 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 2.0 | □ | |||||||
8 | 1 | 24 | 65 | 8 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 3.0 | □ | |||||||
10 | 1 | 30 | 75 | 10 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 3.0 | □ | |||||||
12 | 1 | 36 | 80 | 12 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 3.0 | □ | |||||||
16 | 0.1 ~ 3.0 | 48 | 110 | 16 | 2 | □ | ||
20 | 0.1 ~ 3.0 | 60 | 130 | 20 | 2 | □ |
[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) are approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
● The radial blade tip is also useful to prevent chipping.