Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / HSS (Codici componente - Download CAD)

Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / HSS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ERJ4-[100,​120,​150,​200,​250]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJ4.5-[100,​120,​150,​200,​250]-P[3.5,​4]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJ5-[100,​120,​150,​175,​200,​250]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJ5.5-[100,​120,​150,​175,​200,​250]-P[4.5,​5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120]
ERJ6-[120,​150,​175,​200,​250]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJ6.5-[150,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERJ7-[120,​150,​175,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​160,​180]
ERJ8-[120,​150,​175,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERJ8.5-[150,​200,​250]-P7-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​80,​100,​150,​180]
ERJ10-[120,​150,​175,​200,​250]-P8-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERJ10.5-[150,​200,​250]-P10-W[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​80,​100,​150,​200]
ERJ12-[150,​200,​250]-P10-W[1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​60,​80,​100,​150]
ERPH1.5-[100,​150]-P[0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-N[40,​50,​60,​70,​80]
ERPH2-150-P1.5-W0.5-N60
ERPH2-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-N[30,​40,​50,​60,​70,​80]
ERPH2.5-150-P2.0-W0.7-N50
ERPH2.5-150-P2.0-W0.8-N70
ERPH2.5-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERPH3-[100,​150,​200]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH3.5-150-P3.0-W0.8-N40
ERPH3.5-150-P3.0-W0.8-N70
ERPH3.5-150-P3.0-W1.0-N80
ERPH3.5-[100,​150,​200,​250]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERPH4-[100,​150,​200,​250]-P[3,​3.5]-W[0.4-1/0.1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH4-[100,​150,​200,​250]-P[3,​3.5]-W[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH4.5-150-P4.0-W1.0-N70
ERPH4.5-200-P4.0-W1.0-N60
ERPH4.5-[100,​120,​150,​200,​250]-P[3.5,​4]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH5-[100,​150,​200,​250]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH5.5-[100,​120,​150,​175,​200,​250]-P[4.5,​5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120]
ERPH5.5-[100,​120,​150,​175,​200,​250]-P[4.5,​5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40-240/5]
ERPH6-[150,​200,​250]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERPH6.5-150-P6.0-W1.5-N50
ERPH6.5-200-P6.0-W1.2-N70
ERPH6.5-200-P6.0-W1.5-N70
ERPH6.5-[150,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERPH7-[120,​150,​175,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​160]
ERPH8-[150,​200,​250]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120,​130,​160]
ERPH8.5-[150,​200,​250]-P7-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40,​50,​80,​100]
ERPH10-[200,​250]-P8-W[0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[80,​100,​120,​130,​160]
ERPH10.5-[150,​200,​250]-P10-W[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​80,​100]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore della testa P (Punta)
(mm)
W (Punta)
(mm)
D (Diametro dell'albero)
(mm)
Alterazioni L (dimensione L)
(mm)
N
(mm)
1 Preventivo 106mm(JIS)3 ~ 3.50.4 ~ 24Yes100 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 106mm(JIS)3.5 ~ 40.6 ~ 24.5Yes100 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 106mm(JIS)40.6 ~ 25Yes100 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 106mm(JIS)4.5 ~ 50.8 ~ 25.5Yes100 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 106mm(JIS)50.8 ~ 26Yes120 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 106mm(JIS)60.8 ~ 26.5Yes150 ~ 25040 ~ 100
1 Preventivo 106mm(JIS)60.8 ~ 27Yes120 ~ 25040 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)60.8 ~ 28Yes120 ~ 25040 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)70.8 ~ 28.5Yes150 ~ 25040 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)80.8 ~ 210Yes120 ~ 25040 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)101.2 ~ 210.5Yes150 ~ 25040 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)101.2 ~ 212Yes150 ~ 25040 ~ 150
1 Preventivo 104mm(T4)0.8 ~ 10.3 ~ 0.61.5Yes100 ~ 15040 ~ 80
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)1.50.52No15060
1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 1.50.4 ~ 12Yes100 ~ 20030 ~ 80
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)20.72.5No15050
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)20.82.5No15070
1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 20.4 ~ 1.52.5Yes100 ~ 20030 ~ 100
1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 2.50.4 ~ 23Yes100 ~ 20040 ~ 120
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)3.00.83.5No15040
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)3.00.83.5No15070
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)3.013.5No15080
1 Preventivo 104mm(T4)2.5 ~ 30.4 ~ 23.5Yes100 ~ 25040 ~ 100
1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 3.50.4 ~ 14Yes100 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 3.51.2 ~ 24Yes100 ~ 25040 ~ 120
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)414.5No15070
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)414.5No20060
1 Preventivo 104mm(T4)3.5 ~ 40.6 ~ 24.5Yes100 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 104mm(T4)40.6 ~ 25Yes100 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 104mm(T4)4.5 ~ 50.8 ~ 25.5Yes100 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 104mm(T4)4.5 ~ 50.8 ~ 25.5Yes100 ~ 25040 ~ 240
1 Preventivo 104mm(T4)50.8 ~ 26Yes150 ~ 25040 ~ 120
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)61.56.5No15050
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)61.26.5No20070
1 Disponibile Preventivo 104mm(T4)61.56.5No20070
1 Preventivo 104mm(T4)60.8 ~ 26.5Yes150 ~ 25040 ~ 100
1 Preventivo 104mm(T4)60.8 ~ 27Yes120 ~ 25040 ~ 120
1 Preventivo 104mm(T4)60.8 ~ 28Yes150 ~ 25040 ~ 130
1 Preventivo 104mm(T4)70.8 ~ 28.5Yes150 ~ 25040 ~ 100
1 Preventivo 104mm(T4)80.8 ~ 210Yes200 ~ 25080 ~ 130
1 Preventivo 104mm(T4)101.2 ~ 210.5Yes150 ~ 25040 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale SKH51 Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) 0/-0.01 Trattamento della superficie No
Trattamento rettangolare No Forma della punta No Tipo di incisione dei caratteri No
Numero di caratteri di incisione No Posizione rettangolare Smussatura-R No Posizione smusso-C No
Con/senza forma di rilascio del gas No Tipo di forma Normale Rifinitura Normale
Standard tecnico JIS

Supporto tecnico