Manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / a gradini / lunghezza configurabile / standard JIS / concentricità 0,07 (Codici componente - Download CAD)

Manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / a gradini / lunghezza configurabile / standard JIS / concentricità 0,07

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ESJFT8-[125-250/25]-V[3-4.5/0.5]-N[50,​60,​80,​100,​120,​150]
ESJFT12-[150-300/25]-V[5-5.5/0.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]
ESJFT15-[200-300/25]-V[6,​8,​9]-N[80,​100,​120,​150]
ESJFT20-[200-300/25]-V[11,​12,​15]-N[80,​100,​120,​150]
ESNFT4-[125,​150]-V[1.5,​2]-P[3,​3.5]-N[50,​60,​80]
ESNFT5-[125,​150]-V[2,​2.5]-P[3.5,​4]-N[50,​60,​80]
ESNFT6-[150-250/25]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-P[4,​4.5,​5]-N[60,​80,​100]
ESNFT8-[100-250/25]-V[2.5,​3.5,​4,​4.5]-P[4,​5.5,​6.5]-N[60,​80,​100]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore della testa D (Diametro dell'albero)
(mm)
P (Diametro punta)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
1 Preventivo 108mm(JIS)8-3 ~ 4.5125 ~ 25050 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)12-5 ~ 5.5150 ~ 30060 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)15-6 ~ 9200 ~ 30080 ~ 150
1 Preventivo 108mm(JIS)20-11 ~ 15200 ~ 30080 ~ 150
1 Preventivo 104mm(T4)43 ~ 3.51.5 ~ 2125 ~ 15050 ~ 80
1 Preventivo 104mm(T4)53.5 ~ 42 ~ 2.5125 ~ 15050 ~ 80
1 Preventivo 104mm(T4)64 ~ 52 ~ 3.5150 ~ 25060 ~ 100
1 Preventivo 104mm(T4)84 ~ 6.52.5 ~ 4.5100 ~ 25060 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale SKD61 Trattamento della superficie Nitrurato
Concentricità ◎0.06 Metodo di alesatura Reaming Tolleranza del diametro interno H7
Conico o no No Tolleranza del diametro dell'albero -0.01/-0.02 Standard tecnico JIS

Supporto tecnico